คอนเนคเตอร์กันน้ำแบบกลม (M12), ชุดสายไฟ XS2

ข้อควรระวัง
- สินค้าในรูปภาพเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น สเปค รวมทั้ง รูปทรง และสีอาจแตกต่างกันไปสำหรับแต่ละหมายเลข รุ่น
รายละเอียดสินค้า
คอนเนคเตอร์กันน้ำสำหรับ FA ออกแบบเพื่อลดระยะเวลาในการเชื่อมต่อสายไฟ และงานซ่อมบำรุง รวมถึงการปรับปรุงความทนทานต่อสภาพแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้น
[คุณสมบัติ]
· สอดคล้องตามข้อกำหนด IP67
· [คุณสมบัติ] · คอนเนคเตอร์ FA แบบขนาดเล็กและแบบเฉพาะด้าน พร้อม คุณสมบัติทนไฟ 94 V-0
· การเชื่อมต่อสายไฟโดยใช้คอนเนคเตอร์ช่วยลดระยะเวลาที่เครื่องจักรหยุดทำงาน
· มีจำหน่ายคอนเนคเตอร์พร้อมสายไฟและแบบประกอบด้วย
· มีคอนเนคเตอร์สำหรับประกอบ 3 ประเภท: แบบแคลมป์ แบบบัดกรี และแบบยึดด้วยสกรู
ข้อมูล ผลิตภัณฑ์ แคตตาล็อก คลิกที่นี่
คุณสมบัติของสินค้า

ลักษณะภายนอก XS2
การจัดหมวดหมู่
| ชื่อ | รุ่น | |
|---|---|---|
| 1. คอนเนคเตอร์พร้อมสายเคเบิล | คอนเนคเตอร์ รุ่น XS2W พร้อม ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ และปลั๊กที่ปลาย สายไฟ ทั้งสองข้าง | |
| คอนเนคเตอร์ รุ่น XS2F มี ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ปลายด้านหนึ่ง | ||
| คอนเนคเตอร์ รุ่น XS2F พร้อม ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ที่ปลายด้านหนึ่ง พร้อม ไฟบอกสถานะ LED | ||
| คอนเนคเตอร์ รุ่น XS2H มีปลั๊กปลายด้านหนึ่ง | ||
- * อ้างอิงแค็ตตาล็อกสำหรับประเภทและรหัสรุ่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น
คอนเนคเตอร์ XS2W พร้อม สายไฟ - ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ / ปลั๊กที่ปลายทั้งสองข้าง
| สายเคเบิล สเปค | สายเคเบิล ทิศทาง การเชื่อมต่อสายไฟ | สายเคเบิล เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มม.) | จำนวน แกน สายไฟ (คอร์/แกน) | สายเคเบิล คอร์/แกน พื้นที่หน้าตัด (มม.2) | สายเคเบิล ความยาว L (ม.) | สำหรับ DC | มาตรฐาน UL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รุ่น | ||||||||
| ไม่ลามไฟ โรบอท สายเคเบิล ผลิตภัณฑ์ | แบบตรง/ แบบตรง | ⌀6.0 | 4 | 0.5 | 1 | ◎ | รุ่น XS2W-D421-C81-F | ● |
| 2 | ◎ | รุ่น XS2W-D421-D81-F | ||||||
| 5 | ◎ | รุ่น XS2W-D421-G81-F | ||||||
| 10 | ◎ | รุ่น XS2W-D421-J81-F | ||||||
| มุม ขวา (ซ็อกเกต) / แบบตรง (ปลั๊ก) | 2 | ◎ | รุ่น XS2W-D424-D81-F | |||||
| 5 | ◎ | รุ่น XS2W-D424-G81-F | ||||||
บันทึก: ส่งคำถามไปยังศูนย์ อุปกรณ์รองรับท่อ VONA เกี่ยวกับความยาวอื่นนอกเหนือจากที่อธิบายไว้ข้างต้น
บันทึก: ส่งคำถามไปยังศูนย์ อุปกรณ์รองรับท่อ VONA เกี่ยวกับ 5 ประเภท คอร์/แกน