คอนเนคเตอร์กันน้ำแบบกลม (M12) XS2

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
คอนเนคเตอร์กันน้ำแบบกลม ป้องกันน้ำระดับ IP67 (M12)
[คุณสมบัติ]
· คอนเนคเตอร์ FA แบบขนาดเล็กและแบบเฉพาะด้าน พร้อม คุณสมบัติทนไฟ 94 V-0
· การเชื่อมต่อสายไฟโดยใช้คอนเนคเตอร์ ช่วยให้งานซ่อมบำรุงเครื่องจักรง่ายขึ้นและช่วยลดระยะเวลาที่เครื่องจักรหยุดทำงาน
· มีคอนเนคเตอร์พร้อมสายไฟ 3 ชนิด: แบบแคลมป์ แบบบัดกรี และแบบยึดด้วยสกรู
· คอนเนคเตอร์พร้อมสายไฟ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรอง มาตรฐาน UL
· สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC61076-2-101 (IEC60947-5-2), NECA4202
[การใช้งาน]
· คอนเนคเตอร์กันน้ำสำหรับ FA ออกแบบเพื่อลดระยะเวลาในการเชื่อมต่อสายไฟ และงานซ่อมบำรุง รวมถึงการปรับปรุงความทนทานต่อสภาพแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้น
ข้อมูลแคตตาล็อก ผลิตภัณฑ์ คลิกที่นี่
การจัดหมวดหมู่
| ชื่อ | รุ่น | |
|---|---|---|
| คอนเนคเตอร์ชนิดประกอบ (ชนิดหางปลา, ชนิดบัดกรี, ชนิดสกรู) ใช้สำหรับเชื่อมต่อคอนเนคเตอร์กับเซนเซอร์และสายเคเบิลของรีเลย์ | ปลั๊ก รุ่น XS2G | |
| ช่องเสียบ รุ่น XS2C | ||
| คอนเนคเตอร์สำหรับกล่องรีเลย์ ใช้สำหรับเชื่อมต่อคอนเนคเตอร์เข้ากับกล่องรีเลย์ | ช่องเสียบ รุ่น XS2P | |
| ข้อต่อทรงตัว T และข้อต่อทรงตัว Y ใช้สำหรับการแยกสายไฟและการเชื่อมต่อสายโซ่เดซี่ ฯลฯ | รูปทรงของปลั๊ก/ข้อต่อช่องเสียบ XS2R | ข้อต่อทรงตัว T |
| ข้อต่อตัว Y | ||
| คอนเนคเตอร์สำหรับการฝังเซนเซอร์ ใช้สำหรับการฝังคอนเนคเตอร์ลงบนอุปกรณ์เซนเซอร์ | ปลั๊ก รุ่น XS2M | ชนิดฝังด้วยสกรู |
| ชนิดฝังโดยไม่ใช้สกรู | ||
| คอนเนคเตอร์สำหรับแผงยึด ติดตั้งบนพาเนล ช่วยในการเชื่อมต่อกับกล่อง I/O | ปลั๊ก รุ่น XS2M | ชนิดติดตั้งหน้าแปลน |
| ชนิดติดตั้งด้วยสกรู | ||
โครงสร้าง

แผนภาพโครงสร้าง
การจัดอันดับ / ความสามารถ
| Rated Current | 3 A |
|---|---|
| พิกัดแรงดันไฟฟ้า | สำหรับ DC: 125 V DC สำหรับ AC: AC 250 V |
| ความต้านทานหน้าสัมผัส (ส่วนคอนเนคเตอร์ ) | 40 mΩ หรือน้อยกว่า *100 mA หรือต่ำกว่า) |
| ความต้านทานของฉนวน | 103 MΩ หรือมากกว่า (ที่ 500 V DC) |
| ทนต่อแรงดันไฟฟ้า (ส่วนคอนเนคเตอร์ ) | 1,500 โวลต์ AC 1 นาที (กระแสไฟรั่ว 1 mA หรือต่ำกว่า) |
| โครงสร้างการป้องกัน | IP67 (IEC529) |
| ความเผื่อในการสวม/ถอด | 200 ครั้ง |
| ความแข็งแรงตัวยึดการประกอบ | แรงดึง: 98 N/15 วินาที, แรงบิด: 0.98 N·m/15 วินาที |
| ความแข็งแรงในการยึดสายไฟ | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสายไฟ: ø6 มม. 98 N/15 วินาที ø4 ถึง ø5 มม. n/15 วินาที *15 s |
| ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน | -25 ถึง +70 °C |
| ช่วงความชื้นแวดล้อมในการใช้งาน | 20 ถึง 85% RH |
สายไฟที่รองรับการใช้งานคอนเนคเตอร์ชนิดประกอบ
| ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของสายไฟที่รองรับการใช้งาน (มม.) | ขนาดแกนตัวนำ | |||
|---|---|---|---|---|
| ประเภทหางปลา | แบบบัดกรี | ประเภทเชื่อมต่อด้วยสกรู | ||
| สำหรับ ø8 | ø7 ถึง ø8 | — | — | 0.18 ถึง 0.75 มม.2 |
| สำหรับ ø7 | ø6 ถึง ø7 | |||
| สำหรับ ø6 | ø5 ถึง 6 | 0.18 ถึง 0.3 มม.2 0.5 ถึง 0.75 มม.2 มีตัวเลือกหน้าสัมผัส 2 ประเภท | 0.5 มม.2 หรือน้อยกว่า | |
| สำหรับ ø4 | ø4 ถึง ø5 | |||
| สำหรับ ø3 | ø3 ถึง ø4 | |||
วัสดุ/ การแปรรูป
| รายการ | รุ่น | |||
|---|---|---|---|---|
| รุ่น XS2F/H/W | รุ่น XS2M/R/P | รุ่น XS2C/G | ||
| จำนวนและชนิดของ | วัสดุ | ฟอสเฟอร์บรอนซ์ | ทองเหลือง | |
| การขัดเงา | การชุบทองรองพื้น Ni 0.4 μm | |||
| ตัวยึด | วัสดุ | ทองเหลือง * | ||
| การขัดเงา | การชุบผิว Ni * | |||
| จำนวนและชนิดของ บล็อค | วัสดุ | เรซิ่น PBT (UL94V-0) | เรซิ่น PA (UL94V-0) | เรซิ่น PBT (UL94V-0) |
| สี | สำหรับ DC: สีเทาอ่อน, สำหรับ AC: สีเทาเข้ม | |||
| โอริง | ยาง | |||
| ฝาครอบ | PBT นุ่ม (UL94V-0) | — | เรซิ่น PBT (UL94V-0) | |
| ฝาปิด | — | — | เรซิ่น PBT (UL94V-0) | |
| แคลมป์รัดสายเคเบิล | — | — | เรซิ่น PA (UL94V-0) | |
| หน้าสัมผัสแบบหนีบ | — | — | เรซิ่น PBT (UL94V-0) | |
| ล็อคสปริง | — | — | เรซิ่น LCP (UL94V-0) | |
| บุชชิ่ง กันน้ำ | — | — | ยาง | |
| แหวน | — | — | เหล็กกล้า | |
- * รุ่น XS2R: ข้อต่อ T-Shaped เป็นอะลูมิเนียมและสีขาว
รุ่นต่อเข้าคู่

- * รูปร่างบริเวณที่เข้าคู่กันของ AC และ DC มีความแตกต่างจากที่แสดงนี้ จึงไม่สามารถเชื่อมต่อกันได้