คอนเนคเตอร์กันน้ำแบบกลม ชุดสายไฟ XS5

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ชุดสายไฟ พร้อมคอนเนคเตอร์กันน้ำแบบกลม XS5
สายไฟคอนเนคเตอร์เป็นส่วนประกอบของการเดินสายไฟสำหรับเครื่องจักรอัตโนมัติ มีหลายรูปแบบและความยาวสายไฟหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● ชนิดของคอนเนคเตอร์ : คอนเนคเตอร์พร้อมสกรู ขนาด M12
● รูปร่างของคอนเนคเตอร์ :
CN1 - ตัวเมียแบบข้อต่อตรง, ตัวเมียแบบข้อต่อทำมุม
CN2 - ตัวผู้แบบข้อต่อตรง, ตัดปลายสาย
● ความยาวสายไฟ(m) : 0.3, 1, 2, 3, 5 และ 10
[การประยุกต์ใช้งาน]
สายไฟพร้อมหัวคอนเนคเตอร์ รองรับการใช้งานที่หลากหลายสำหรับเครื่องจักรอัตโนมัติ
สเปคคอนเนคเตอร์กันน้ำ แบบกลม

ลักษณะภายนอกของคอนเนคเตอร์กันน้ำแบบกลม

การเชื่อมต่อสายไฟสมาร์ทคลิกระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch)
*: เมื่อเชื่อมต่อด้วยชนิดสกรูก็จะเป็นการเชื่อมต่อแบบสกรู

ใช้วิธีล็อคที่สามารถใส่และถอดออกได้สะดวกด้วยระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch)

บ่งบอกการเชื่อมต่อที่สมบูรณ์ผ่านความรู้สึกคลิกที่ชัดเจน

เวลาติดตั้งลดลงเหลือเพียงประมาณ 1 ใน 3
* นี่เป็นค่าอ้างอิง

ใช้กลไกการล็อคแบบดาบปลายปืน (Bayonet)
รูปแบบโครงสร้าง
รูปทรงของ XS5: การเชื่อมต่อสายไฟสมาร์ทคลิกระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) (ใช้งานร่วมกับคอนเนคเตอร์ M12 ได้)| คอนเนคเตอร์ | รายละเอียดจำเพาะของสายเคเบิล | ความยาวสายไฟ (ม.) | รูปแบบ |
|---|---|---|---|
| คอนเนคเตอร์ทั้งสองด้าน | ไม่ลามไฟ / สายเคเบิลหุ่นยนต์ | 0.5 | รูปทรงของ XS5W-D421-B81-F |
| 1 | รูปทรงของ XS5W-D421-C81-F | ||
| 2 | รูปทรงของ XS5W-D421-D81-F | ||
| 3 | รูปทรงของ XS5W-D421-E81-F | ||
| 5 | รูปทรงของ XS5W-D421-G81-F | ||
| 10 | รูปทรงของ XS5W-D421-J81-F | ||
| คอนเนคเตอร์หนึ่งด้าน (ซ็อกเก็ต) | ไม่ลามไฟ / สายเคเบิลหุ่นยนต์ | 1 | รูปทรงของ XS5F-D421-C80-F |
| 2 | รูปทรงของ XS5F-D421-D80-F | ||
| 3 | รูปทรงของ XS5F-D421-E80-F | ||
| 5 | รูปทรงของ XS5F-D421-G80-F | ||
| 10 | รูปทรงของ XS5F-D421-J80-F | ||
| คอนเนคเตอร์หนึ่งด้าน (ปลั๊ก) | ไม่ลามไฟ / สายเคเบิลหุ่นยนต์ | 0.3 | รูปทรงของ XS5H-D421-A80-F |
| 1 | รูปทรงของ XS5H-D421-C80-F | ||
| 2 | รูปทรงของ XS5H-D421-D80-F | ||
| 3 | รูปทรงของ XS5H-D421-E80-F | ||
| 5 | รูปทรงของ XS5H-D421-G80-F |
ซีรีส์ XS5 NEXT
| ชนิด | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของสายเคเบิล (มม.) | รายละเอียดจำเพาะของสายเคเบิล | ความยาวสายเคเบิล (ม.) | รูปแบบ | มาตรฐาน UL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| คอนเนคเตอร์ทั้งสองด้าน | ⌀6 | เสริมความทนน้ำมัน สายเคเบิล PCV | 1 | ◎ | รูปทรงของ XS5W-D421-C81-X | เป็นไปตามมาตรฐาน UL2238 (หมายเลขไฟล์ E207683) |
| 2 | ◎ | รูปทรงของ XS5W-D421-D81-X | ||||
| 3 | ◎ | รูปทรงของ XS5W-D421-E81-X | ||||
| 5 | ◎ | รูปทรงของ XS5W-D421-F81-X | ||||
| 10 | ◎ | รูปทรงของ XS5W-D421-G81-X | ||||
| ⌀6 | เสริมความทนน้ำมัน สายเคเบิลหุ่นยนต์ PCV | 1 | ◎ | รูปทรงของ XS5W-D421-C81-XR | ||
| 2 | ◎ | รูปทรงของ XS5W-D421-D81-XR | ||||
| 3 | ◎ | รูปทรงของ XS5W-D421-E81-XR | ||||
| 5 | ◎ | รูปทรงของ XS5W-D421-F81-XR | ||||
| 10 | ◎ | รูปทรงของ XS5W-D421-G81-XR | ||||
| คอนเนคเตอร์ ซ็อกเก็ตหนึ่งด้าน | ⌀6 | เสริมความทนน้ำมัน สายเคเบิล PCV | 1 | ◎ | รูปทรงของ XS5F-D421-C81-X | |
| 2 | ◎ | รูปทรงของ XS5F- | ||||