มิเตอร์วัดพัลส์ K3HB-R

แบรนด์ :
OMRON

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    มิเตอร์วัดการหมุน/พัลส์ที่มีคุณสมบัติการวัดความเร็วสูง 50 Hz
    [คุณสมบัติ]
    · วัดสัญญาณพัลส์ความเร็วสูง 50 kHz
    · รองรับการวัดพัลส์ด้วยความเร็วสูงของตัวแปลงการเคลื่อนที่แบบหมุน และสัญญาณพัลส์เปิด/ปิดต่าง ๆ ได้สูงสุด 50 khz
    · รองรับการวัดการหมุนของวัตถุที่หมุนด้วยความเร็วสูง
    · รองรับการดำเนินการวัด 6 ประเภท เช่น การหมุน / ความเร็วและอัตราส่วน
    · อุปกรณ์เดี่ยวที่รองรับฟังก์ชั่นการวัด 6 ประเภทที่เกี่ยวข้องกับการวัดการหมุน/ พัลส์ซึ่งจำเป็นสำหรับการรองรับการใช้งานการวัดพัลส์แบบต่าง ๆ
    · ติดตั้งพร้อมมิเตอร์วัดตำแหน่ง
    · ขนาดบอดี้สั้น พร้อมความลึก (ตั้งแต่ส่วนใต้คอลงไป) 95 มม.

    สเปคพัลส์มิเตอร์แบบหมุน

    ลักษณะภายนอก K3HB-R

    ลักษณะภายนอก K3HB-R

    Drawing แสดงโครงร่างระบุขนาด K3HB-R

    Drawing แสดงโครงร่างระบุขนาด K3HB-R

    ขนาดแผงหน้าปัดของเครื่องจักร

    ขนาดแผงหน้าปัดของเครื่องจักร

    ความหนาของแผงยึดคือ 1 ถึง 8 มม. ติดตั้งในแนวนอน

    พิกัด

    แรงดันไฟเลี้ยง100 ถึง 240 V AC, 24 V AC/V DC, พาวเวอร์ซัพพลาย DeviceNet: 24 V DC
    ช่วงความผันผวนแรงดันไฟฟ้าที่รองรับได้85 ถึง 110% ของพิกัดแรงดันไฟจ่าย, พาวเวอร์ซัพพลาย DeviceNet: 11 ถึง 25 V DC
    การใช้พลังงาน (ที่โหลดสูงสุด) * 1100 ถึง 240 V AC: 18 VA หรือต่ำกว่า,24 V AC / V DC: 11 VA / 7 W หรือต่ำกว่า
    ปริมาณการใช้กระแสไฟพาวเวอร์ซัพพลาย DeviceNet: 50 mA หรือต่ำกว่า (24 V DC)
    อินพุตหน้าสัมผัสแบบ Non-Voltage , พัลส์แรงดันไฟฟ้า, เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์
    แหล่งจ่ายไฟภายนอก12 V DC ±10% 80 mA (ชนิดที่มีพาวเวอร์ซัพพลายภายนอกเท่านั้น)
    อินพุตเหตุการณ์ * 2อินพุตเครื่องตั้งเวลาแบบมีฟังก์ชั่นชดเชยเวลาช่วงเปิดเครื่องเอาท์พุตแบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN หรือหน้าสัมผัสสัญญาณ ไม่ใช่แรงดันไฟฟ้า
    แรงดันตกค้างขณะลัดวงจร (แรงดันตกค้างขณะ ON): 2 V หรือต่ำกว่า
    กระแสไฟฟ้าขณะลัดวงจร (เมื่อ 0 Ω): 4 mA หรือต่ำกว่า
    แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งานสูงสุด: 30 V DC หรือต่ำกว่า
    กระแสไฟฟ้ารั่ว (กระแสไฟรั่วขณะ OFF): 0.1 mA หรือต่ำกว่า
    คงค่าอินพุต
    อินพุตรีเซ็ต
    แบงค์อินพุต
    เอาต์พุต
    (แตกต่างกันตามรุ่น)
    เอาท์พุตหน้าสัมผัสรีเลย์250 V AC / 30 V DC 5 A (โหลดไฟฟ้าต้านทาน) อายุการใช้งานของกลไก: การใช้งาน 5 ล้านครั้ง, อายุการใช้งานระบบไฟฟ้า 100,000 ครั้ง
    เอาท์พุตทรานซิสเตอร์แรงดันไฟฟ้าโหลดสูงสุด: 24 V DC, กระแสโหลดสูงสุด: 50 mA, แรงดันรั่ว: 100 µA หรือต่ำกว่า
    เอาท์พุตเชิงเส้นDC 0 ถึง 20 mA / DC 4 ถึง 20 mA: โหลด 500 Ω หรือต่ำกว่า
    ความละเอียด: ประมาณ 10,000, เอาท์พุตผิดพลาด: ±0.5% FS
    0 ถึง 5 V DC / 1 ถึง 5 V DC / 0 ถึง 10 V DC: โหลด: 5 kΩ หรือสูงกว่า
    ความละเอียด: ประมาณ 10,000, เอาท์พุตผิดพลาด: ±0.5% FS
    แต่ ± 0.15 V เมื่อต่ำกว่า 1 V (ไม่มีเอาท์พุตสำหรับ 0 V หรือต่ำกว่า)
    วิธีการแสดงผลหน้าจอ LCD แสดงผลเชิงลบ (ไฟ LED แบ็คไลท์)
    ·จอแสดงผลดิจิตอล 7-Segment (ความสูงตัวอักษร PV: 14.2 มม. [สลับได้ระหว่างสีเขียวกับสีแดง], SV: 4.9 มม. [สีเขียว])
    ฟังก์ชั่นหลักฟังก์ชั่นปรับขนาด, เลือกการวัดค่า, คำนวณค่าเฉลี่ย, เอาต์พุตฮิสเทอรีซิส
    เอาต์พุตหน่วงเวลาปิด, การทดสอบเอาต์พุต , การ Teaching, การเลือกโหมดแสดงผล, การสลับสีการแสดงผล,
    การป้องกันปุ่มกด , การสลับแบงค์, รอบการรีเฟรชหน้าจอ, คงค่า MAX / MIN, รีเซ็ต
    ช่วงอุณหภูมิใช้งานขณะใช้งาน-10 ถึง + 55 °C (ไม่มีการแข็งตัวหรือการควบแน่น)
    เมื่อเก็บไว้-25 ถึง + 65 °C (ไม่มีการแข็งตัวหรือการควบแน่น)
    ช่วงความชื้นที่ใช้งานเมื่อเก็บไว้25 ถึง 85% RH
    ความสูง2,000 ม. หรือต่ำกว่า
    [อุปกรณ์เสริม]นอกเหนือจากการปะเก็นกันน้ำ, วัสดุจับยึด × 2, ฝาครอบเทอร์มินอล, สติ๊กเกอร์ และคู่มือการใช้งาน,
    รุ่น DeviceNet มีคอนเนคเตอร์ DeviceNet (Hirose Electric: HR31-5.08P-5SC [01] และ หางปลา (Hirose Electric: HR31-SC-121). *3

    *1. สำหรับชนิดพาวเวอร์ซัพพลาย DC จำเป็นต้องมีพาวเวอร์ซัพพลายควบคุมที่มีกระแสประมาณ 1 A ต่อยูนิตเมื่อเปิดเครื่อง ระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อใช้หลายยูนิต แนะนำให้ใช้ซีรีส์ S8VS (Omron) สำหรับพาวเวอร์ซัพพลาย DC
    *2. มีรุ่นอินพุต PNP จำหน่าย
    *3. สำหรับประเภท DeviceNet ของซีรีส์ K3HB จะสามารถใช้งานกับขั้วต่อ DeviceNet ที่ให้มาได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น ขั้วต่อย้ำที่ให้มาในชุดมีไว้สำหรับใช้งานกับสายเคเบิลเส้นเล็ก

    • * อ้างอิงแค็ตตาล็อกสำหรับตารางประสิทธิภาพ ตาราง เอาต์พุต ฯลฯ
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
    มิเตอร์วัดพัลส์ K3HB-R | OMRON | MISUMI ประเทศไทย