ไฟแสดงการหมุน ความเร็ว และการไหล / สัญญาณแจ้งเตือนทิศทาง K3MA-F

แบรนด์ :
OMRON

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    พาเนลมิเตอร์แบบดิจิตอล พร้อมไฟแบ็คไลท์ LED 2 สี (สีแดง/ สีเขียว)
    [คุณสมบัติ]
    · มองเห็นได้ชัดเจนเนื่องจากหน้าจอ LCD ชนิดแสดงผลเชิงลบ และสามารถตั้งค่าได้อย่างง่ายดายด้วยการใช้ กุญแจด้านหน้า
    · ฝาครอบเทอร์มินอลติดตั้งเป็นมาตรฐานเพื่อป้องกันไฟดูด; รองรับหน้าสัมผัส NPN PNP และแรงดันไฟฟ้าอินพุต
    · มีฟังก์ชั่นปรับขนาด ตั้งเวลาศูนย์อัตโนมัติ และฟังก์ชั่นชดเชยช่วงเปิดเครื่อง พร้อมฟังก์ชั่นค่าเฉลี่ยสำหรับการหยุดกะพริบ
    · สามารถตรวจสอบการแสดงผล MAX / MIN และมีพาวเวอร์ซัพพลายภายนอกแบบฝังมากับเครื่อง (12 V DC, 40 mA)
    · แผงด้านหน้ามีโครงสร้างกันน้ำและป้องกันฝุ่นละออง สอดคล้องตามมาตรฐานโครงสร้างในการป้องกัน NEMA4X (เทียบเท่าระดับ IP66)
    · สอดคล้องตามมาตรฐานเครื่องหมาย CE และผ่านการรับรองมาตรฐาน UL (มีเครื่องหมายรับรองแล้ว)
    [การใช้งาน]
    · ใช้เป็นไฟแสดงผลต่าง ๆ โดยรับความเร็วการหมุนและความเร็ว อัตราการไหล ผ่านอินพุตพัลส์

    เครื่องวัดอัตราการหมุน / ความเร็ว / อัตราการไหล / ตัวบ่งชี้สัญญาณเตือน K3MA-F สเปค

    เครื่องวัดอัตราการหมุน / ความเร็ว / อัตราการไหล / ตัวบ่งชี้สัญญาณเตือน K3MA-F: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

    รูปลักษณ์ภายนอกของ K3MA-F

    เครื่องวัดอัตราการหมุน / ความเร็ว / อัตราการไหล / ตัวบ่งชี้สัญญาณเตือน K3MA-F: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

    Drawing บอกขนาดของ K3MA-F
    หน่วย: มม.

    * เทอร์มินอลเป็น M3 มีฝาครอบเทอร์มินอล

    เครื่องวัดอัตราการหมุน / ความเร็ว / อัตราการไหล / ตัวบ่งชี้สัญญาณเตือน K3MA-F: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

    ขนาดตัวอักษรแสดงผลหลักของ K3MA-F
    หน่วย: มม.

    เครื่องวัดอัตราการหมุน / ความเร็ว / อัตราการไหล / ตัวบ่งชี้สัญญาณเตือน K3MA-F: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

    K3MA-F Drawing บอกขนาดของการตัดแต่งพาเนล
    หน่วย: มม.

    * ความหนาของแผงยึดคือ 1 ถึง 8 มม. ติดตั้งในแนวนอน

    รุ่น K3MA-F

    รูปร่างภายนอกประเภทอินพุตประเภทเอาท์พุตแรงดันไฟเลี้ยง
    100 ถึง 240 V AC (50/60 Hz)24 V AC (50/60 Hz), 24 V DC
    96 (W) × 48 (H) ×ความลึก 80 มม.อินพุตพัลส์แบบหมุนNASeries K3MA-F AC100-240VSeries K3MA-F AC / 24 V DC
    เอาต์พุตหน้าสัมผัสรีเลย์ (2 เอาต์พุต ด้านละ 1a)Series K3MA-F-A2 AC100-240VSeries K3MA-F-A2 AC / 24 V DC

    พิกัด K3MA-F

    แรงดันไฟเลี้ยงชนิด 100 ถึง 240 V AC:
    100 ถึง 240 V AC (50/60 Hz)
    ชนิด 24 V AC/V DC:
    24 V AC (50/60 Hz), 24 V DC
    ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่รองรับได้85 ถึง 110% ของแรงดันไฟฟ้าของพาวเวอร์ซัพพลาย
    การใช้พลังงาน
    (ขณะโหลดสูงสุด)
    6 VA หรือต่ำกว่า4.5 VA หรือต่ำกว่า (ที่ 24 V AC)
    4.5 W หรือต่ำกว่า (ที่ 24 V DC)
    แหล่งจ่ายไฟภายนอก12 V DC (±10%) 0 ถึง 40 mA
    ความเป็นฉนวน20 MΩ หรือสูงกว่า (ที่เม็กเกอร์ DC 500 V)
    ระหว่างขั้วต่อภายนอกและเคส ระหว่างอินพุต เอาต์พุต และพาวเวอร์ซัพพลาย
    ทนต่อแรงดันไฟฟ้า2,000 V AC หรือสูงกว่า 1 นาที ระหว่างขั้วภายนอกกับเคส
    ความต้านทานสัญญาณรบกวนขั้วต่อพาวเวอร์ซัพพลายโหมดปกติ/โหมดร่วม ± 1,500 V
    เพิ่มขึ้น 1 ns คลื่น ±1 μs, 100 ns
    ขั้วต่อพาวเวอร์ซัพพลายโหมดปกติ± 480 V
    โหมดแหล่งจ่ายร่วม ± 1,500 V
    เพิ่มขึ้น 1 ns คลื่น ±1 μs, 100 ns
    ทนต่อการสั่นสะเทือนเครื่องวัดความถี่: 10 ถึง 55 Hz ครึ่งแอมพลิจูด: 0.35 มม.
    5 นาทีในแต่ละทิศทาง X, Y, Z ×กวาด 10 ครั้ง
    ทนต่อแรงกระแทก150 m/s2 (100 m/s2สำหรับหน้าสัมผัสรีเลย์),
    3 แกน, 6 ทิศทาง, ทิศทางละ 3 ครั้ง
    ช่วงอุณหภูมิใช้งานขณะใช้งาน-10 ถึง + 55 °C (ไม่มีการแข็งตัวหรือการควบแน่น)
    เมื่อเก็บไว้-25 ถึง + 65 °C (ไม่มีการแข็งตัวหรือการควบแน่น)
    ช่วงความชื้นที่ใช้งานขณะใช้งานความชื้นสัมพัทธ์ 25 ถึง 85% (ไม่มีการควบแน่น)
    น้ำหนักตัวสินค้าหลักประมาณ 220 กรัม

    ประสิทธิภาพ K3MA-F

    สัญญาณอินพุตหน้าสัมผัสแบบ Non-Voltage (สูงสุด 30 Hz พัลส์เปิด/ปิดกว้าง 15 ms ขึ้นไป)
    พัลส์แรงดันไฟฟ้า (สูงสุด 5 kHz ON/OFF ความกว้างของพัลส์ 90 μs ขึ้นไป แรงดันไฟฟ้า ON: 4.5 ถึง 30 V / แรงดันไฟฟ้า OFF: 0 ถึง 2 V อิมพีแดนซ์อินพุต: 10 kΩ)
    เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ (สูงสุด 5 kHz ความกว้างของพัลส์ ON/OFF 90 μs ขึ้นไป)
    ความแม่นยำในการวัด
    (ที่ 23 ± 5 °C)
    ±0.1% FS ± 1 หลักหรือต่ำกว่า
    วิธีการวัดวิธีการวัดค่าตามระยะ
    เซนเซอร์ที่เชื่อมต่อได้แรงดันตกค้างขณะ ON: 2.5 V หรือต่ำกว่า
    กระแสไฟฟ้ารั่วขณะ OFF: 0.1 mA หรือต่ำกว่า
    กระแสโหลด : ต้องมีความจุในการเปิด / ปิดที่ 15 mA ขึ้นไป และการสลับที่ปลอดภัยของกระแสโหลด 5 mA หรือต่ำกว่า
    จำนวนสูงสุดหลักแสดงผล5 หลัก (-19,999 ถึง 99,999)
    แสดงจอแสดงผลดิจิตอล 7 ส่วน
    แสดงสภาพขั้ว"-" จะแสดงโดยอัตโนมัติเมื่อสัญญาณอินพุตเป็นลบ
    แสดงผลศูนย์การซ่อนเลขศูนย์ที่หลักบน
    ฟังก์ชั่นการสเกลวิธีตั้งโปรแกรม (ช่วงการแสดงผลตามหลักตัวเลขแสดงผลสูงสุด)
    ตำแหน่งทศนิยมสามารถตั้งค่าได้ตามต้องการ
    ฟังก์ชั่นค้างค่าคงค่าสูงสุด, คงค่าต่ำสุด
    เปรียบเทียบการตั้งค่าเอาต์พุตฮิสเทอรีซิสวิธีตั้งโปรแกรมด้วยปุ่มด้านหน้า (0001 ถึง 9999)
    ฟังก์ชั่นอื่น ๆฟังก์ชั่นสเกลิ่งทีช
    การเปลี่ยนสีแสดงผล (สีเขียว [สีแดง]/ สีเขียว/ สีแดง [สีเขียว] / สีแดง)