โหลดเซลส์, mV มิเตอร์ K3HB-V

แบรนด์ :
OMRON

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    พาเนลมิเตอร์แบบดิจิตอลที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการวัดความดัน, โหลด แรงบิด น้ำหนัก ฯลฯ และการตัดสินชิ้นงานผ่าน/ไม่ผ่านด้วยเครื่องจักรอัตโนมัติ เครื่องคัดแยกชิ้นงาน ฯลฯ
    [คุณสมบัติ]
    · ตัวแสดงสถานะบอดี้สั้นที่มีความลึก (คอลงมา) 95 มม. และรองรับอินพุตสัญญาณบอกสถานะโหลดเซลส์
    · ติดตั้งพร้อมมิเตอร์วัดตำแหน่งเพื่อบอกแนวโน้มสถานะและบอกการตัดสินงานโดยการสลับสีไฟแสดงผลระหว่างสีแดงและสีเขียว
    · มีอินพุตเหตุการณ์จากภายนอกจึงสามารถใช้ในงานเปรียบเทียบการวัดค่าได้หลากหลายรูปแบบ
    · สอดคล้องตามมาตรฐานเครื่องหมาย CE จากการประเมินโดยองค์กรภายนอก มีโครงสร้างกันน้ำที่สอดคล้องตามมาตรฐาน NEMA4X (เทียบเท่า IP66)
    [การใช้งาน]
    · สามารถใช้กับเครื่องจักรอัตโนมัติและเครื่องคัดแยกชิ้นงานเพื่อวัดความดัน โหลด แรงบิด น้ำหนัก ฯลฯ

    Drawing แสดงโครงร่างและขนาดโหลดเซลส์, mV มิเตอร์ K3HB-V

    โหลดเซลส์, mV มิเตอร์วัดไฟ K3HB-V Outline ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ

    โหลดเซลส์, mV มิเตอร์วัดไฟ K3HB-V Outline ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ

    Drawing ระบุขนาด

    Drawing ระบุขนาด

    มุมมองด้านข้าง

    มุมมองด้านข้าง

    ขนาดแผงหน้าปัดของเครื่องจักร

    ขนาดแผงหน้าปัดของเครื่องจักร

    สเปค K3HB-V

    แหล่งจ่ายไฟภายนอก

    ประเภทอินพุตประเภทเอาท์พุตK3HB-V
    ติดตั้งเทอร์มินอลบล็อคอินพุตเหตุการณ์ 5 จุด (TIMING, S-TIM, HOLD, RESET, ZERO)
    แหล่งพาวเวอร์ซัพพลายภายนอก 10 V DC, 100 mA
    96 (W) × 48 (H) × ความลึก 95 มม.
     ประเภทเอาท์พุต
    (2)
    ประเภทเอาท์พุต
    (1)
    100 ถึง 240 V AC
    โหลดเซลส์
    ชนิดอินพุต mV
    ไม่มีเอาท์พุตSeries K3HB-VLC-B1 AC100-240
    หน้าสัมผัสรีเลย์ผ่าน 1cH, L: อย่างละ 1cSeries K3HB-VLC-CPBC11 AC100-240
    HH, H, L, LL: อย่างละ 1aSeries K3HB-VLC-CPBC21 AC100-240
    ทรานซิสเตอร์เอาท์พุตแบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN
    (HH, H, PASS, L, LL)
    Series K3HB-VLC-BT11 AC100-240
    BCD + ทรานซิสเตอร์เอาท์พุตแบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN
    (เอาท์พุต 5 หลัก +HH, H, PASS, L, LL)
    Series K3HB-VLC-BBCD1 AC100-240
    ระบบสื่อสารRS-485เอาท์พุตแบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN
    (HH, H, PASS, L, LL)
    Series K3HB-VLC-FLK3BT11 AC100-240
    เชิงเส้นกระแสไฟฟ้าเอาท์พุตแบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN
    (HH, H, PASS, L, LL)
    Series K3HB-VLC-L1BT11 AC100-240
    แรงดันไฟฟ้าเอาท์พุตแบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN
    (HH, H, PASS, L, LL)
    Series K3HB-VLC-L2BT11 AC100-240

    ชนิด 10 V DC 100 mA (100 ถึง 240 V AC)

    ประเภทอินพุตประเภทเอาท์พุตSeries K3HB-V
    ติดตั้งเทอร์มินอลบล็อคอินพุตเหตุการณ์ 5 จุด (TIMING, S-TIM, HOLD, RESET, ZERO)
    แหล่งพาวเวอร์ซัพพลายภายนอก 10 V DC, 100 mA
    96 (W) × 48 (H) × ความลึก 95 มม.
     ประเภทเอาท์พุต
    (2)
    ประเภทเอาท์พุต
    (1)
    24 V AC / V DC
    โหลดเซลส์
    ชนิดอินพุต mV
    ไม่มีเอาท์พุตSeries K3HB-VLC-B1 AC / DC24
    ทรานซิสเตอร์เอาท์พุตแบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN
    (HH, H, PASS, L, LL)
    Series K3HB-VLC-BT11 AC / DC24

    ชนิด 10 V DC 100 mA (24 V AC / V DC)

    พิกัด / ประสิทธิภาพ

    แหล่งจ่ายไฟภายนอกชนิด 10 V DC 100 mA
    แรงดันไฟเลี้ยง100 ถึง 240 V AC, 24 V AC / V DC, พาวเวอร์ซัพพลาย DeviceNet: 24 V DC
    ช่วงแรงดันไฟฟ้าพาวเวอร์ซัพพลายที่รองรับได้85 ถึง 110% ของพิกัดแรงดันไฟจ่าย, พาวเวอร์ซัพพลาย DeviceNet: 11 ถึง 25 V DC
    การใช้พลังงาน (ที่โหลดสูงสุด) * 1100 ถึง 240 V AC: 18 VA หรือต่ำกว่า,24 V AC / V DC: 11 VA / 7 W หรือต่ำกว่า
    ปริมาณการใช้กระแสไฟพาวเวอร์ซัพพลาย DeviceNet: 50 mA หรือต่ำกว่า (24 V DC)
    สัญญาณอินพุตแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง
    วิธีการวัดวิธี Delta-Sigma
    แหล่งจ่ายไฟภายนอก10 V DC ±5% 100 mA
    (เฉพาะรุ่นที่ใช้พาวเวอร์ซัพพลายภายนอกเท่านั้น)
    อินพุตเหตุการณ์
    *2
    อินพุตเวลาเอาท์พุตแบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN หรือหน้าสัมผัสสัญญาณ ไม่ใช่แรงดันไฟฟ้า
    แรงดันตกค้างขณะลัดวงจร (แรงดันตกค้างขณะ ON): 3 V หรือต่ำกว่า
    แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งานสูงสุด: 30 V DC หรือต่ำกว่า
    กระแสไฟฟ้าขณะลัดวงจร (เมื่อ 0 Ω): 17 mA หรือต่ำกว่า
    กระแสไฟฟ้ารั่ว (กระแสไฟรั่วขณะ OFF): 1.5 mA หรือต่ำกว่า
    อินพุตเครื่องตั้งเวลาแบบมีฟังก์ชั่นชดเชยเวลาช่วงเปิดเครื่องเอาท์พุตแบบเปิดวงจรขาคอลเ