แลทชิ่งรีเลย์ มม.K

แบรนด์ :
OMRON

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    รีเลย์อุตสาหกรรมแบบคุ้มค่ากับต้นทุน มีอัตราการใช้พลังงานต่ำ
    [คุณสมบัติ]
    · พาวเวอร์รีเลย์แบบ MM พร้อมระบบล็อคแบบกลไก
    · ทำงานโดยอาศัยกลไก
    · ทำงานเร็ว ด้วยกำลังไฟฟ้าที่ส่งผ่านพัลส์
    · ขอบเขตอุณหภูมิใช้งานกว้าง ตั้งแต่ -10° C ถึง +55° C
    · รุ่นที่เป็นไปตามข้อกำหนดของพาวเวอร์รีเลย์เสริม (JEC-174D) ก็มีจำหน่ายเช่นกัน
    [การใช้งาน]
    · เหมาะสำหรับใช้งานกับมอเตอร์และส่วนควบคุมการสลับรูปแบบการเคลื่อนที่

    สเปค ของ รีเลย์ ซีรีย์ MMK ของ รีเลย์อุตสาหกรรม Omron

    จำนวนขั้ว รีเลย์อุตสาหกรรม2 ขั้ว (2 c)3 ขั้ว (3 c)4 ขั้ว (2 c + 2 a)
    รูปแบบพิกัดแรงดันไฟฟ้า (V)รูปแบบพิกัดแรงดันไฟฟ้า (V)รูปแบบพิกัดแรงดันไฟฟ้า (V)
    รุ่นมาตรฐานรุ่น MM2KPไฟฟ้ากระแสสลับ 100/(110), 200/(220)รุ่น MM3KPดีซี 100/110รุ่น MM4KPไฟฟ้ากระแสสลับ 100/(110), 200/(220)
    ดีซี 24, 100/110ดีซี 100/110
    ประเภทการสลับโหลด DCรุ่น MM2XKPดีซี 24, 100/110รุ่น MM3XKPดีซี 100/110รุ่น MM4XKPเอซี 100/(110)
    ดีซี 24, 100/110, 125
    ประเภท รีเลย์ เสริม อุปกรณ์แหล่งจ่าย มาตรฐาน
    สำหรับการสลับ โหลดไฟฟ้า DC
    รุ่น MM4XKP-JDดีซี 100/110
    รีเลย์ รีเลย์ MMK: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

    ลักษณะภายนอก ของ รีเลย์อุตสาหกรรม MM2KP

    รีเลย์ รีเลย์ MMK: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

    ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ ร่างขนาด MM2(X)KP ของ รีเลย์อุตสาหกรรม

    • * หน่วย: มม.
    • * เมื่อติดตั้งแผ่นป้องกันตัวครอบกับ MM2XKP ความกว้างของรีเลย์จะสูงสุดที่ 55 มม.
    รีเลย์ รีเลย์ MMK: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

    โครงสร้าง/แผงผังภายในเทอร์มินอลของรุ่น MM2KP (รุ่นมาตรฐาน)

    รีเลย์ รีเลย์ MMK: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

    โครงสร้าง/แผงผังภายในเทอร์มินอลของรุ่น MM2XKP (รุ่นสวิตชิ่งโหลด DC)

    รีเลย์ รีเลย์ MMK: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

    ลักษณะภายนอก ของ รีเลย์อุตสาหกรรม รุ่น MM4KP

    รีเลย์ รีเลย์ MMK: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

    ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ ร่างขนาด MM3(X)KP/MM4(X)KP ของ รีเลย์อุตสาหกรรม

    • * หน่วย: มม.
    • * เมื่อติดตั้งแผ่นป้องกันตัวครอบกับ MM3, 4XKP ความกว้างของรีเลย์จะสูงสุดที่ 73 มม.
    รีเลย์ รีเลย์ MMK: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

    โครงสร้าง/แผงผังภายในเทอร์มินอลของรุ่น MM3KP (รุ่นมาตรฐาน)

    รีเลย์ รีเลย์ MMK: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

    โครงสร้าง/แผงผังภายในเทอร์มินอลของรุ่น MM4KP (รุ่นมาตรฐาน)

    ประสิทธิภาพของ รีเลย์อุตสาหกรรม Omron

    ความต้านทานหน้าสัมผัส *1สูงสุด 50 mΩ
    ชุด 2เวลาAC: สูงสุด 30 ms
    DC: สูงสุด 60 ms
    ความกว้างของลูกคลื่น ขั้นต่ำทั้ง AC และ DC เป็น 100 ms
    รีเซ็ต *2เวลาสูงสุด 30 ms
    ความกว้างของลูกคลื่น ขั้นต่ำทั้ง AC และ DC เป็น 100 ms
    เครื่องวัดความถี่ การสลับสูงสุดเชิงกล1,800 ปฏิบัติการ/ชม.
    โหลดไฟฟ้า ที่กำหนด1,800 ปฏิบัติการ/ชม.
    ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า * 3ขั้นต่ำ 100 MΩ
    ความคงทนไดอิเล็กทริกระหว่าง ขดลวด และหน้าสัมผัส2,000V AC 50/60 Hz เป็นเวลา 1 นาที
    ระหว่างหน้าสัมผัสที่มี ขั้วกระแสไฟฟ้า ต่างกัน
    ระหว่าง คลองเลื่อย และ ขดลวด รีเซ็ต
    ระหว่างหน้าสัมผัสที่ ขั้วกระแสไฟฟ้า เดียวกัน1,500 V AC 50/60 Hz เป็นเวลา 1 นาที
    การสั่นสะเทือนความทนทาน10 ถึง 55 ถึง 10 เฮิรตซ์ ชนิดแอมพลิจูดค่าเดียว 0.375 มม. (ชนิดแอมพลิจูดสองค่า 0.75 มม.)
    ความผิดปกติ10 ถึง 35 ถึง 10 Hz, ชนิดแอมพลิจูดด้านเดียว 0.5 มม. (ชนิดแอมพลิจูดสองด้าน 1 มม.)
    ช็อกความทนทาน500 ม./วินาที 2
    ความผิดปกติ50 ม./วินาที 2
    ความทนทานเชิงกลการดำเนินงานขั้นต่ำ 2,500,000 รอบ (ที่ความถี่การสวิตชิ่ง 1,800 รอบ/ ชม.)
    ไฟฟ้า * 4500,000 การดำเนินการขั้นต่ำ (ที่ 1,800 การดำเนินการ/ชั่วโมง ภายใต้ โหลดไฟฟ้า ที่กำหนด)
    อัตราความล้มเหลว (ระดับ P) (ค่าอ้างอิง * 5)กระแสตรง 5 โวลต์ 10 มิลลิแอมป์
    อุณหภูมิใช้งาน-10 ถึง +55°C (โดยถือว่าไม่มีน้ำแข็งเกาะหรือเกิดการควบแน่น)
    ความชื้นในการทำงานโดยรอบ5 ถึง 85% RH
    น้ำหนัก· รีเลย์อุตสาหกรรม รุ่นมาตรฐาน
    รุ่น MM2KP ประมาณ 375 กรัม
    รุ่น MM3KP ประมาณ 550 กรัม
    รุ่น MM4KP ประมาณ 570 กรัม
    · ชนิดสลับโหลด DC
    รุ่น MM2XKP ประมาณ 380 กรัม
    รุ่น MM3XKP ประมาณ 555 กรัม
    รุ่น MM4XKP ประมาณ 580 กรัม
    • ค่าที่กำหนดไว้ข้างต้นเป็นค่าเริ่มต้นของ รีเลย์อุตสาหกรรม

    *1. เงื่อนไขการวัด: 5 V DC, 1 A, วิธีการลดแรงดันไฟ
    *2. เงื่อนไขการวัด: แรงดันไฟฟ้าปฏิบัติการที่กำหนดที่ใช้ ไม่รวมการเด้งของ หน้าสัมผัส อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน: +23°C
    *3. วัดด้วย โอห์มมิเตอร์ 500 V DC ในตำแหน่งเดียวกับที่ตรวจสอบ ความคงทนไดอิเล็กทริก
    *4. อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน: +23°C
    *5. ค่า นี้วัดที่ เครื่องวัดความถี่ การสลับ 60 การทำงานต่อนาที

    • * ดูแค็ตตาล็อกสำหรับ Drawing ระบุขนาดและค่าพิกัดอื่น ๆ นอกเหนือจากรายละเอียดข้างต้น
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
    MM2KB DC24 | แลทชิ่งรีเลย์ มม.K | OMRON | MISUMI ประเทศไทย