พัดลมระบายความร้อนทรงกล่อง R87B

แบรนด์ :
OMRON

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    พัดลมระบายความร้อนทรงกล่อง ติดตั้งง่ายเพียงขั้นตอนเดียว
    [คุณสมบัติ]
    · ยูนิตพัดลมแบบอากาศไหลตามแนวแกน
    · ติดตั้งในช่องสี่เหลี่ยมจัตุรัสและปิดรูเจาะเพื่อให้งานติดตั้งง่ายขึ้น
    · ฝาครอบสามารถตั้งให้เปิดขึ้นหรือลงได้ เพื่อความสะดวกยิ่งขึ้นในพื้นที่จำกัด
    · อุปกรณ์ครบครัน (ฟิงเกอร์การ์ด ฟิลเตอร์ สายไฟ สกรูยึด)
    · อุปกรณ์เสริมทั้งตัวกรองสำรองและตัวเชื่อมต่อกับช่องระบายอากาศ
    [การใช้งาน]
    · ใช้สำหรับทำความเย็นบนแผงควบคุม มาพร้อมฟิลเตอร์ ฟิงเกอร์การ์ด และสายปลั๊ก

    รายละเอียดจำเพาะของพัดลมระบายความร้อนทรงกล่อง ซีรีส์ R87B

    รุ่นจำนวนพัดลมรูปแบบอุปกรณ์เสริม
    ใบพัดพลาสติก
    ความเร็วสูง
    1รุ่น R87B-FA□A15HPF (R)ชุดกรอง
    ฟิงเกอร์การ์ด
    สายปลั๊ก
    สกรูติดตั้ง
    2รุ่น R87B-FA□A15HPF (R) 2
    พัดลมระบายความร้อนทรงกล่อง R87B: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

    ลักษณะภายนอกของพัดลมระบายความร้อนทรงกล่องชนิดเดี่ยว

    พัดลมระบายความร้อนทรงกล่อง R87B: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

    Drawing แสดงโครงร่างระบุขนาดของพัดลมระบายความร้อนทรงกล่องชนิดเดี่ยว หน่วย: มม.

    พัดลมระบายความร้อนทรงกล่อง R87B: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

    Drawing แสดงโครงร่างระบุขนาดของหน้าตัดแผงพัดลมระบายความร้อนทรงกล่องชนิดเดี่ยว หน่วย: มม.

    พัดลมระบายความร้อนทรงกล่อง R87B: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

    ลักษณะภายนอกของพัดลมระบายความร้อนทรงกล่องชนิดคู่

    พัดลมระบายความร้อนทรงกล่อง R87B: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

    Drawing แสดงโครงร่างระบุขนาดของพัดลมระบายความร้อนทรงกล่องชนิดคู่ หน่วย: มม.

    พัดลมระบายความร้อนทรงกล่อง R87B: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

    Drawing แสดงโครงร่างระบุขนาดของหน้าตัดแผงพัดลมระบายความร้อนทรงกล่องชนิดคู่ หน่วย: มม.

    ทิศทางลมของพัดลมระบายความร้อนทรงกล่องชนิดเดี่ยว (เข้า)

    ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่รับได้: 85 ถึง 110% ของพิกัดแรงดันไฟฟ้า
    ความถี่: 50/60 Hz

    รายการพิกัดแรงดันไฟฟ้า
    (V)
    ค่าพิกัดอัตราเร็วในการหมุน
    (รอบ/นาที)
    *
    อัตราการไหลสูงสุด
    (ม.3 /นาที)
    *
    ความดันสถิตสูงสุด
    (Pa) *
    สัญญาณรบกวน
    (เดซิเบล) *
    น้ำหนัก
    รูปแบบ50 Hz60 Hz50 Hz60 Hz50 Hz60 Hz50 Hz60 Hz
    รุ่น R87B-FA1A15HPF1002,7003,1001.31.591854952ประมาณ 1,120 ก.
    รุ่น R87B-FA4A15HPF200

    ทิศทางลมของพัดลมระบายความร้อนทรงกล่องชนิดเดี่ยว (ออก)

    ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่รับได้: 85 ถึง 110% ของพิกัดแรงดันไฟฟ้า
    ความถี่: 50/60 Hz

    รายการพิกัดแรงดันไฟฟ้า
    (V)
    ค่าพิกัดอัตราเร็วในการหมุน
    (รอบ/นาที)
    *
    อัตราการไหลสูงสุด
    (ม.3 /นาที)
    *
    ความดันสถิตสูงสุด
    (Pa) *
    สัญญาณรบกวน
    (เดซิเบล) *
    น้ำหนัก
    รูปแบบ50 Hz60 Hz50 Hz60 Hz50 Hz60 Hz50 Hz60 Hz
    รุ่น R87B-FA1A15HPFR1002,7003,1001.31.591854952ประมาณ 1,120 ก.
    รุ่น R87B-FA4A15HPFR200
    • *ข้อมูลในตารางนี้มาจากการวัดที่วัดโดยติดแผ่นกรองและฝาปิด
    • *หมายเลขรุ่นของพัดลมแบบอากาศไหลตามแนวแกนในพัดลมระบายความร้อนทรงกล่องสามารถระบุได้จากหมายเลขรุ่นของพัดลมระบายความร้อนทรงกล่องดังนี้:
      รุ่น R87B-FA1A15HPF → รุ่น R87F-A1A15HP
      หมายเลขรุ่นของพัดลมแบบอากาศไหลตามแนวแกนสามารถระบุได้จากหมายเลขรุ่นส่วนที่ขีดเส้นใต้บนพัดลมระบายความร้อนทรงกล่องดังที่แสดง