พาวเวอร์รีเลย์ G4W

แบรนด์ :
OMRON

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    พาวเวอร์รีเลย์ มีแรงกระตุ้นทนต่อแรงดันไฟฟ้า 10 kV และความแข็งแรงไดอิเล็กทริก 4 kV
    [คุณสมบัติ]
    · แยกระหว่างอินพุตและเอาต์พุตออกจากกันอย่างสมบูรณ์ (ระหว่างขดลวดและหน้าสัมผัส) ให้แรงกระตุ้นที่ทนต่อแรงดันไฟฟ้า 10,000 V
    คุณสมบัติระยะฉนวนกันความร้อน ระหว่าง ขดลวด และหน้าสัมผัสอย่างน้อย 8 มม. สอดคล้องตามมาตรฐาน C / 250 VDE
    · ทนทานต่อแรงดันไฟฟ้า 4,000 V AC หรือสูงกว่า ทำให้สามารถปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุของญี่ปุ่น
    · ประเภทมาตรฐานสอดคล้องตามมาตรฐาน UL 508 และมาตรฐาน CSA
    · ทั้งประเภท 1a (TV-8) และ 2a (TV-5) ทั้งคู่สอดคล้องกับเรตติ้งทีวี
    [การใช้งาน]
    · มีประโยชน์ในการใช้งานอย่างกว้างขวาง เพียงติดตั้งลงบนแผงวงจรของอุปกรณ์สื่อสาร อุปกรณ์ OA ฯลฯ

    สเปคพาวเวอร์รีเลย์ G4W Series

    การกำหนดหน้าสัมผัส1a2a
    การจัดหมวดหมู่รุ่นพิกัดแรงดันไฟฟ้าคอยล์
    (V)
    รุ่นพิกัดแรงดันไฟฟ้าคอยล์
    (V)
    รุ่นมาตรฐานรุ่น G4W-1112P-US-TV812 DCรุ่น G4W-2212P-US-TV512 DC
    24 DC24 DC
    พาวเวอร์รีเลย์ G4W: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

    รูปลักษณ์ภายนอกของ G4W-2212P-US-TV5

    พาวเวอร์รีเลย์ G4W: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

    G4W Series Draing โครงร่างบอกขนาด หน่วย: มม.

    • * ขนาดเฉลี่ย
    พาวเวอร์รีเลย์ G4W: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

    ขนาดการตัดแต่งแผ่นวงจร (G4W-1112P-US-TV8)

    • หน่วย: มม.
    • ความเผื่อขนาดอยู่ที่ ± 0.1 มม.
    พาวเวอร์รีเลย์ G4W: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

    ขนาดการตัดแต่งแผ่นวงจร (G4W-2112P-US-TV5)

    • หน่วย: มม.
    • ความเผื่อขนาดอยู่ที่ ± 0.1 มม.

    ค่าพิกัดของชนิดที่ได้รับการรับรองมาตรฐานนานาชาติ

    ค่าพิกัดที่ได้รับการรับรองมาตรฐานนานาชาติ (ที่ไม่ใช่ประเทศญี่ปุ่น) แตกต่างจากค่าประสิทธิภาพซึ่งถูกกำหนดขึ้นแยกกัน โปรดตรวจสอบค่าเหล่านี้ก่อนการใช้งาน

    ชนิดได้รับการรับรองมาตรฐาน UL เอกสารหมายเลข E41643

    รุ่นจำนวนหน้าสัมผัสค่าพิกัดคอยล์ใช้งานพิกัดหน้าสัมผัสจำนวนครั้งที่ทดสอบ
    รุ่น G4W-1112( )-US-TV8112 ถึง 100 V DC15 A 250 V AC (ใช้งานทั่วไป) 40°C6,000
    15 A 24 V DC 40°C
    TV-8 40°C25,000 ครั้ง
    1/2 HP 125 V AC 40°C1,000 ครั้ง
    3/4 HP 240 V AC 40°C
    1 HP 250 V AC 40°C
    รุ่น G4W-2212( )-US-TV5215 A 250 V AC (ใช้งานทั่วไป) 40°C6,000
    15 A 36 V DC 40°C
    TV-5 40°C25,000 ครั้ง
    1/4 HP 125 V AC 40°C1,000 ครั้ง
    1/2 HP 250 V AC 40°C
    1/3 HP 125 V AC 40°C
    1/3 HP 250 V AC 40°C

    ชนิดได้รับการรับรองมาตรฐาน CSA เอกสารหมายเลข LR31928

    รุ่นจำนวนหน้าสัมผัสค่าพิกัดคอยล์ใช้งานพิกัดหน้าสัมผัสจำนวนครั้งที่ทดสอบ
    รุ่น G4W-1112( )-US-TV8112 ถึง 100 V DC15 A 250 V AC (ใช้งานทั่วไป) 40°C6,000
    15 A 24 V DC 40°C
    TV-8 40°C25,000 ครั้ง
    1/2 HP 125 V AC 40°C1,000 ครั้ง
    3/4 HP 240 V AC 40°C
    1 HP 250 V AC 40°C
    รุ่น G4W-2212( )-US-TV5215 A 250 V AC (ใช้งานทั่วไป, ขั้วกระแสไฟฟ้าเดียวกันระหว่างหน้าสัมผัส) 40°C6,000
    10 A 250 V AC (ใช้งานทั่วไป) 40°C
    15 A 24 V DC 40°C
    TV-5 40°C25,000 ครั้ง
    1/2 HP 250 V AC 40°C1,000 ครั้ง
    1/3 HP 125 V AC 40°C

    ค่าพิกัด

    คอยล์ใช้งาน

    รายการพิกัดกระแสไฟฟ้า (mA)ความต้านทานคอยล์ (Ω)แรงดันไฟฟ้า (V)แรงดันไฟฟ้าที่จ่าย (V)แรงดันไฟฟ้าสูงสุดที่รองรับได้
    (V)
    การใช้พลังงาน (W)
    พิกัดแรงดันไฟฟ้า (V)
    DC1266.718