1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
พาวเวอร์โซลิตสเตตรีเลย์ G3PA

พาวเวอร์โซลิตสเตตรีเลย์ G3PA
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 903.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ขนาดเล็กพิเศษ SSR (โซลิดสเตตรีเลย์) พร้อมครีบระบายความร้อน
[คุณสมบัติ]
· รูปทรงเพรียวบางขนาดเล็กพิเศษพร้อมครีบระบายความร้อนในตัว
· มีความคงทนไดอิเล็กทริก 4,000 V AC
· ติดตั้งได้ทั้งแบบราง DIN และแบบสกรู
· เทอร์มินอลที่เชื่อมโยงทำให้หน้าสัมผัสติดตั้งแบบใกล้ชิดง่าย/สามารถใช้กับโหลด 3 เฟส ได้
(รุ่น G3PA-260B-VD และ รุ่น G3PA-450B-VD-2 ไม่มีขั้วลิงค์)
· ชิ้นส่วนไฟเลี้ยงสามารถเปลี่ยนได้ในกรณีที่เกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้น ด้วยระบบตลับหมึก
· -VD (พิกัด 200 V) สอดคล้องตามมาตรฐาน VDE และฉนวนกันความร้อนเสริม
[การใช้งาน]
· สำหรับควบคุมการเปิด/ปิดฮีตเตอร์เฟสเดียวและอุปกรณ์เฟสเดียวอื่น ๆ

รหัสสินค้า
G3PA-210B-VD-X DC5-24SALE
G3PA-220B-VD-XDC5-24SALE
G3PA-240B-VD DC5-24SALE
G3PA-260B-VD DC5-24SALE
G3PA-420B-VD-2 DC12-24SALE
G3PA-420B-VD DC12-24SALE
G3PA-430B-VD-2 DC12-24SALE
G3PA-430B-VD DC12-24SALE
G3PA-450B-VD-2 DC12-24SALE
G3R-OA202SZN-UTU DC5-24SALE
G3R-ODX02SN-UTU DC5-24SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรูปทรงเทอร์มินอล มาตรฐานความปลอดภัย ขนาดความสูง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)
โมดูล I / O วิธี ฉนวนกันความร้อน พิกัดแรงดันไฟฟ้า อินพุต
(V)
โหลด เอาต์พุต ใช้ โหลดไฟฟ้า
(A)/(V)
แรงดันไฟฟ้า โหลดไฟฟ้า
(V)
จัดอันดับ โหลดไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า
(A)
มาตรฐาน ความปลอดภัย VDE สเปค พิเศษ

฿ 3,022.00

฿ 2,266.20

RELAY 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน สกรู ยึดCE / UL / CSA8027100-โฟโต้ไตรแอคคัปปลิ้งDC5 ถึง 240.1 ถึง 10 A/AC 19 ถึง 264 V200101ไม่เป็นไปตาม มาตรฐาน EN (เครื่องหมาย CE)

฿ 4,052.00

฿ 2,570.18

RELAY 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน สกรู ยึดCE / UL / CSA8037100-โฟโต้ไตรแอคคัปปลิ้งDC5 ถึง 240.1 ถึง 20 A/AC 19 ถึง 264 V----

฿ 4,623.33

฿ 3,462.87

RELAY 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน สกรู ยึดCE / UL / CSA8047100-โฟโต้ไตรแอคคัปปลิ้งDC5 ถึง 240.5 ถึง 40 A/AC 19 ถึง 264 V----

฿ 6,140.00

฿ 4,912.00

RELAY 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน สกรู ยึดCE / UL / CSA80110100-โฟโต้ไตรแอคคัปปลิ้งDC5 ถึง 240.5 ถึง 60 A/AC 19 ถึง 264 V----

฿ 4,865.00

฿ 4,142.55

RELAY 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน สกรู ยึดCE / UL / CSA8037100-โฟโต้ไตรแอคคัปปลิ้งDC 12–240.5 ถึง 20 A/AC 180 ถึง 528 V----

฿ 5,045.71

฿ 3,784.28

RELAY 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน สกรู ยึดCE / UL / CSA8037100-โฟโต้ไตรแอคคัปปลิ้งDC 12–240.5 ถึง 20 A/AC 150 ถึง 440 V----

฿ 8,995.00

฿ 5,128.95

RELAY 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน สกรู ยึดCE / UL / CSA8047100-โฟโต้ไตรแอคคัปปลิ้งDC 12–240.5 ถึง 30 A/AC 180 ถึง 528 V----

฿ 6,067.00

฿ 5,169.08

RELAY 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน สกรู ยึดCE / UL / CSA8047100-โฟโต้ไตรแอคคัปปลิ้งDC 12–240.5 ถึง 30 A/AC 150 ถึง 440 V----

฿ 10,442.00

฿ 8,353.60

RELAY 1 ชิ้น 38 วัน สกรู ยึดCE / UL / CSA80110100-โฟโต้ไตรแอคคัปปลิ้งDC 12–240.5 ถึง 50 A/AC 180 ถึง 528 V----

฿ 973.00

฿ 693.75

RELAY 1 ชิ้น 38 วัน ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ / ปลั๊กอินUL / TUV / CSA282913โมดูลเอาท์พุตโฟโต้ไตรแอคDC5 ถึง 240.05 ถึง 2 A/AC 75 ถึง 264 V----

฿ 903.00

฿ 773.96

RELAY 1 ชิ้น 30 วัน -------------

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน SSR ฟังก์ชั่น ทำงานแบบ Zero Cross มีจำหน่าย ไฟ ไฟบอกสถานะ ทำงาน มีจำหน่าย