เครื่องนับเวลารวม/ เครื่องจับเวลา (DIN72 × 36) H7HP

แบรนด์ :
OMRON

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    เครื่องจับเวลาทนน้ำมัน มีขนาด DIN 72 × 36
    [คุณสมบัติ]
    · จอแสดงผลขนาดใหญ่ที่มีความสูงตัวอักษร 15 มม. สำหรับชนิด 6 หลักและ 12 มม. สำหรับประเภท 8 หลัก
    · ลดการใช้พลังงานในขณะที่ยังคงการมองเห็นชัดเจน เทียบเท่าไฟ LED โดยการใช้ LCD แสดงผลเชิงลบและไฟแบ็คไลท์ LED สีแดง
    · มีแผงด้านหน้าและปลอกรวมทั้งวัสดุทนน้ำมันสำหรับชิ้นส่วน จึงสอดคล้องกับความต้านทานน้ำมัน IP66 และ NEMA4
    · ตัวเครื่องสั้นที่มีความยาวใต้ลำคอ: 66 มม.
    · ประเภท 6 หลักช่วยให้สามารถสลับระหว่างตัวนับทั้งหมดกับตัวนับเวลาได้
    · สามารถสลับระหว่างโหมดอินพุต NPN และ PNP ได้ พร้อมรองรับการรีเซ็ตจากทั้งภายนอกและการรีเซ็ตแบบ Manual
    · มีฝาครอบเทอร์มินอลบล็อคแบบป้องกันนิ้วสำหรับป้องกันจากไฟฟ้าช็อต สอดคล้องตามมาตรฐาน VDE0106 Part 100

    DIN 72 × 36 เครื่องนับจำนวน/ เครื่องนับเวลา

    ลักษณะภายนอกของ H7HP

    ลักษณะภายนอกของ H7HP

     
    Drawing แสดงขนาดโครงร่างของตัวเครื่องนับ

    Drawing แสดงขนาดโครงร่างของตัวเครื่องนับ

     
    Drawing แสดงขนาดโครงร่างเมื่อมีการติดตั้งอะแดปเตอร์

    Drawing แสดงขนาดโครงร่างเมื่อมีการติดตั้งอะแดปเตอร์

    ค่าพิกัด

    รูปแบบเครื่องนับจำนวนรวมดิจิตอล 6 หลัก / เครื่องจับเวลาเครื่องนับจำนวนรวมดิจิตอล 8 หลัก
    รายการSeries H7HP-ASeries H7HP-ADSeries H7HP-C8Series H7HP-C8D
    แรงดันไฟเลี้ยง100 ถึง 240 V AC (50/60 Hz)12 ถึง 24 V DC * 1100 ถึง 240 V AC (50/60 Hz)12 ถึง 24 V DC * 1
    พาวเวอร์ซัพพลายภายนอก12 V DC, 50 mA12 V DC, 50 mA
    ช่วงการเปลี่ยนแปลงของแรงดันไฟฟ้าที่รองรับได้85 ถึง 110% ของพิกัดแรงดันไฟฟ้าพาวเวอร์ซัพพลาย
    การใช้พลังงานพาวเวอร์ซัพพลาย AC: 6.5 VA หรือต่ำกว่า, พาวเวอร์ซัพพลาย DC: 0.6 W หรือต่ำกว่า
    ขนาดภายนอกความกว้าง 72 ×สูง 36 ×ลึก 66 (ความยาวใต้คอ) มม.
    วิธีการติดตั้งการติดตั้งแบบฝังตัว
    วิธีการเชื่อมต่อภายนอกขั้วต่อแบบยึดด้วยสกรู
    โครงสร้างในการป้องกันทนน้ำมันระดับ IP66 มาตรฐานสหรัฐอเมริกา NEMA 4 (ในอาคาร) เฉพาะพื้นผิวพาเนลเท่านั้น
    วิธีการแสดงผลLCD 7-segment แสดงผลเชิงลบ แบบมีไฟแบ็คไลท์สีแดง
    จำนวนหลัก (ความสูงตัวอักษร)6 หลัก (ความสูงตัวอักษร 15 มม.)8 หลัก (ความสูงตัวอักษร 12 มม.)
    ฟังก์ชั่นเครื่องนับจำนวนรวม / เครื่องนับเวลา แบบร่วม
    (สลับเปลี่ยนด้วยสวิตช์ DIP)
    เครื่องนับจำนวนรวม
    โหมดอินพุตการบวก / การลบ (อินพุตแยก) (เมื่อนับจำนวนรวม) ·
    สะสม (ขณะจับเวลา)
    การบวก / การลบ (อินพุตแยก)
    ความเร็วในการนับสูงสุด30 Hz / 5 kHz (สลับโดยสวิตช์ DIP)
    ช่วงการนับ-99,999 ถึง 999,999-9,999,999 ถึง 99,999,999
    รายละเอียดจำเพาะเกี่ยวกับเวลา0.1 ถึง 99,999.9 ชม. / 1 วินาทีถึง 99 ชม. 59 นาที 59 วินาที
    (สลับเปลี่ยนด้วยสวิตช์ DIP)
    ความแม่นยำของเวลา±100 ppm (-10 ถึง + 55 °C)
    วิธีการบันทึกความจำเมื่อเกิดไฟดับสำรองข้อมูลด้วย EEP-ROM (เขียนซ้ำ 200,000 ครั้งขึ้นไป)
    การเก็บข้อมูล: 20 ปีขึ้นไป
    อินพุตสัญญาณอินพุตนับ 1 / เริ่ม, นับ 2 / ประตู, รีเซ็ต, ป้องกันปุ่มกด * 2
    วิธีการป้อนข้อมูลอินพุตแบบ Non-Voltage (อินพุตทรานซิสเตอร์ NPN, อินพุตหน้าสัมผัส) /
    แรงดันไฟฟ้าขาเข้า (อินพุตทรานซิสเตอร์ PNP) ร่วม (สลับโดยสวิตช์ DIP)
    นับ,
    เริ่มการทำงาน
    ประตู,
    การรีเซ็ต
    · อินพุตแบบไม่มีแรงดันไฟฟ้า (อินพุตทรานซิสเตอร์ NPN, อินพุตหน้าสัมผัส)
    อิมพีแดนซ์ขณะลัดวงจร (ขณะ ON): 1 kΩ หรือต่ำกว่า
    แรงดันตกค้างขณะลัดวงจร (ขณะ ON): 2 V DC หรือต่ำกว่า
    อิมพีแดนซ์ขณะเปิด (ขณะ OFF): 100 kΩ หรือสูงกว่า
    ·แรงดันไฟฟ้าขาเข้า (อินพุตทรานซิสเตอร์ PNP)
    อิมพีแดนซ์ขณะลัดวงจร (ขณะ ON): 1 kΩ หรือต่ำกว่า
    แรงดันไฟฟ้า ON: 9 ถึง 24 V DC
    แรงดันไฟฟ้า OFF: 5 V DC หรือต่ำกว่า
    อิมพีแดนซ์ขณะเปิด (ขณะ OFF): 100 kΩ หรือสูงกว่า
    การป้องกันปุ่ม
    *2
    · อินพุตแบบไม่มีแรงดันไฟฟ้า (อินพุตทรานซิสเตอร์ NPN, อินพุตหน้าสัมผัส)
    อิมพีแดนซ์ขณะลัดวงจร (เมื่อ ON): 1 kΩ หรือต่ำกว่า, แรงดันคงค้างขณะลัดวงจร (เมื่อ ON): 0.5 V DC หรือต่ำกว่า
    อิมพีแดนซ์ขณะเปิด (ขณะ OFF): 100 kΩ หรือสูงกว่า
    อินพุต
    ตอบ
    ความเร็ว
    การรีเซ็ตเมื่อเครื่องนับเวลา: 20 ms เมื่อเครื่องนับเวลารวม: 20 ms / 1 ms (เปลี่ยนอัตโนมัติตามความเร็วในการนับ)
    เริ่มการทำงานขณะใช้เครื่องนับ: 20 ms
    การป้องกันปุ่มประมาณ 1 วินาที
    วิธีการฟื้นตัวการรีเซ็ตภายนอก, การรีเซ็ตแบบ Manual
    อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน-10 ถึง +55°C (ไม่มีการแข็งตัว)
    อุณหภูมิการเก็บรักษา-25 ถึง +65°C (ไม่มีการแข็งตัว)
    ความชื้นแวดล้อมใช้งาน35 ถึง 85%
    ภายนอกเคสควันสีเทา (เฉพาะด้านหน้า 5Y7 / 1 [สีเทาอ่อน] หรือ N1.5 [สีดำ])

    *1. การกระเพื่อมคือ 20% (p-p) หรือต่ำกว่า
    *2. อินพุตการป้องกันปุ่มกดคืออินพุตแบบ Non-Voltage (อินพุตทรานซิสเตอร์ NPN, อินพุตหน้าสัมผัส) เท่าน