เครื่องตั้งเวลาแบบดิจิตอล H5S

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
เครื่องตั้งเวลาที่ปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงานดีขึ้นอย่างเด่นชัด
[คุณสมบัติ]
· นอกเหนือจากประเภท 2-ch รายสัปดาห์แล้ว ยังมีการเพิ่มประเภท เอาต์พุต 4-ch/ ประเภทรายปีเข้ามาในกลุ่มผลิตภัณฑ์ด้วย
· ประสิทธิภาพในการทำงานสูงขึ้นอย่างมากด้วยการแยกปุ่มวันในสัปดาห์ที่เป็นอิสระต่อกัน
· ปิดเอาต์พุตในช่วงวันหยุด ช่วงสุดสัปดาห์ และอื่น ๆ ได้ด้วยฟังก์ชั่นการตั้งค่าในวันหยุดที่เรียบง่าย
· สามารถตั้งเวลาปิดพาวเวอร์ซัพพลายได้
· โหมดทดสอบอย่างง่ายสำหรับการตรวจสอบโปรแกรม
· สอดคล้องตามมาตรฐาน UL/CSA เป็นไปตามมาตรฐาน EMC และกฎหมายความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เครื่องใช้และวัสดุไฟฟ้าของญี่ปุ่น
[การใช้งาน]
· ใช้สำหรับบริหารจัดการการดำเนินงานของเครื่องจักรและและอุปกรณ์ ลดการใช้พลังงานด้วยการจัดรายละเอียดแบบอัตโนมัติ ฯลฯ
สเปคสวิตช์จับเวลา

ซีรีย์ H5S- □ A □ / - □ B □ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ โครงร่างมิติ

ซีรีย์ H5S- □ A □ / - □ B □ ขนาดการตัดแผง
- *1 ถึง 5 มม. เหมาะสำหรับความหนาของแผงยึด

ซีรีย์ H5S- □ FA □ / - □ FB □ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ โครงร่างมิติ

ซีรีย์ H5S- □ FA □ / - □ FB □ มิติการประมวลผล รูติดตั้ง (เมื่อติดตั้ง พื้นผิว)

เมื่อติดตั้ง ฝาครอบเทอร์มินอล ขนาดใหญ่ (ขายปลีก/แยกจำหน่าย)
- * ขั้วสกรูขนาด M3.5

เมื่อติดตั้ง รางปีกนก (DIN Rail)
ในระยะสั้น
| รุ่น | รายสัปดาห์ 2 ช่อง (ซีรีย์ H5S-W □ 2) | รายปี 2ch (ชุด H5S-Y □ 2) | รายปี 4ch (ซีรีย์ H5S-Y □ 4) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| แรงดันไฟเลี้ยง | · 100 ถึง 240 V AC, 50/60 Hz ทั่วไป *1 · 24 V DC | ||||
| ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต | 85 ถึง 110% ของแรงดันไฟเลี้ยง (ประเภทพาวเวอร์ซัพพลาย AC) 85 ถึง 120% ของแรงดันไฟเลี้ยง (ประเภทพาวเวอร์ซัพพลาย DC) | ||||
| การใช้พลังงาน | ประมาณ 2.9 VA (ที่ 264 V AC, 60 Hz) ประมาณ 0.8 วัตต์ (ที่ 28.8 โวลต์กระแสตรง) | ประมาณ 3.2 VA (ที่ 264 V AC, 60 Hz) ประมาณ 0.9 วัตต์ (ที่ 28.8 โวลต์กระแสตรง) | ประมาณ 3.5 VA (ที่ 264 V AC, 60 Hz) ประมาณ 1.0 วัตต์ (ที่ 28.8 โวลต์กระแสตรง) | ||
| การควบคุม เอาต์พุต | จำนวนวงจร | 2 วงจรอิสระ (2a) | 4 วงจรอิสระ (4a) | ||
| วงจร | วงจรพาวเวอร์ซัพพลายและวงจรอื่น ๆ (ไม่มีแรงดันไฟฟ้า) | ||||
| ความจุ | โหลดความต้านทาน (cosø = 1) | 250 V AC, 15 A *2 | 250 V AC, 3 A | ||
| โหลดเหนี่ยวนำ | 250 V AC, 10 A (cos⌀ = 0.7) | 250 V AC, 2 A (cosø = 0.4) | |||
| อุณหภูมิ / ความชื้น | -10 ถึง + 55 °C (ไม่มีการแข็งตัวหรือการควบแน่น) | ||||
| ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน | 25 ถึง 85% | ||||
| อุณหภูมิการเก็บรักษา | -25 ถึง + 65 °C (ไม่มีการแข็งตัวหรือการควบแน่น) | ||||
| อุปกรณ์ตกแต่งภายนอกเคส | สีเทาอ่อน (Munsell 5Y7/1) | ||||
*1. ห้ามใช้ เอาต์พุต อินเวอร์เตอร์ เป็น พาวเวอร์ซัพพลาย สำหรับรายละเอียดโปรดดู "ข้อควรระวังด้านความปลอดภัย" ในแคตตาล็อก
* 2 ความจุ 15 A ต่อวงจร แต่ต้องลดค่าพิกัดกระแสไฟฟ้ารวมของสองวงจร
ประสิทธิภาพ
| รุ่น | รายสัปดาห์ 2 ช่อง (ซีรีย์ H5S-W □ 2) | รายปี 2ch (ชุด H5S-Y □ 2) | รายปี 4ch (ซีรีย์ H5S-Y □ 4) | |
|---|---|---|---|---|
| ความแตกต่างในเวลาการทำงาน | (± 0.01% ± 0.05 วิ) หรือน้อยกว่า * 1 ±0.01% เป็นค่าสำหรับช่วงเวลาที่กำหนด | |||
| คลองเลื่อย ข้อผิดพลาด | ||||
| ผลของแรงดันไฟฟ้า | ||||
| ผลของอุณหภูมิ | ||||
| วัฎจักรข้อผิดพลาด | ±15 วินาที / เดือน (25 ° C) | ±15 วินาที / เดือน (−10 ถึง + 45 °C), ± 20 วินาที / เดือน (+45 ถึง + 55 °C) | ||
| เวลาชดเชยสำหรับ อุปกรณ์แหล่งจ่าย ดับ | ต่อเนื่อง 5 ปีขึ้นไป (25 °C) * 2 | |||
| ความต้านทานของฉนวน | 100 MΩ ขึ้นไป (ระหว่างขั้วชิ้นส่วนตัวนำและชิ้นส่วนโลหะที่ไม่สะสมประจุ, ระหว่างวงจรพาวเวอร์ซัพพลายและเอาต์พุตควบคุม, ระหว่างเอาต์พุตควบคุม, ระหว่างหน้าสัมผัสที่ไม่ต่อเนื่อง) | |||
| ทนต่อแรงดันไฟฟ้า | 2,950 V AC, 50/60 Hz, 1 นาที (ระหว่าง เทอร์มินอล ส่วนนำไฟฟ้าและส่วนโลหะที่ไม่ชาร์จแบบสัมผัส) 2,000 V AC, 50/60 Hz, 1 นาที (ระหว่างวงจร พาวเวอร์ซัพพลาย ทำงานและ เอาต์พุต อุปกรณ์ควบคุม , ระหว่างเอาต์พุต อุปกรณ์ควบคุม) 1,000 V AC, 50/60 Hz, 1 นาที (ระหว่างการติดต่อที่ไม่ต่อเนื่อง) | |||
| ความต้านทานสัญญาณรบกวน | ±1,500 V: ระหว่างขั้วพาวเวอร์ซัพพลาย (ประเภทพาวเวอร์ซัพพลาย AC) ±500 V: ระหว่างขั้วพาวเวอร์ซัพพลาย (ประเภทพาวเวอร์ซัพพลาย DC) สัญญาณรบกวนคลื่นสี่เหลี่ยมที่สร้างจากเครื่องจำลองสัญญาณรบกวน (พัลส์กว้าง 100 ns/1 μs, ช่วง Rise 1 ns) | |||
| การสั่นสะเทือน | ความอดทน | 10 ถึง 55 Hz, ครึ่งแอมพลิจูด 0.375 มม., 3 ทิศทาง, อันละ 2 ชม | ||
| ทำงานผิดปกติ | 10 ถึง 55 Hz, แอมพลิจูดครึ่ง 0.25 มม., 3 ทิศทาง, อันละ 10 นาที | |||
| แรงกระแทก | ความอดทน | 300 ม./วินาที2 แกน 3 แกน 6 ทิศทาง 3 ครั้งต่อแกน | ||
| ทำงานผิดปกติ | 100 ม./วินาที2 แกน 3 แกน 6 ทิศทาง 3 ครั้งต่อแกน | |||
| ชีวิต | เชิงกล | ทำงาน 100,000 ครั้งขึ้นไป | ||
| ทางไฟฟ้า | 50,000 การดำเนินงานขึ้นไป (โหลดไฟฟ้า ตัวต้านทาน , 250 V AC, 15 A) 50,000 การดำเนินงานขึ้นไป (โหลดไฟฟ้า ตัวต้านทาน , 30 V DC, 10 A) 50,000 การดำเนินงานขึ้นไป (โหลดเหนี่ยวนำ, 250 V AC, 10 A, cos⌀ = 0.7) 50,000 การดำเนินงานขึ้นไป (โหลดไฟฟ้า มอเตอร์ , 250 V AC, 1 HP) 50,000 การดำเนินงานขึ้นไป (วงจรทดสอบโหลด, 100 V AC, 100 W) 10,000 การดำเนินงานขึ้นไป (วงจรทดสอบโหลด, 100 V AC, 300 W) | 50,000 การดำเนินงานขึ้นไป (โหลดไฟฟ้า ตัวต้านทาน , 250 V AC, 3 A) 50,000 การดำเนินงานขึ้นไป (โหลดไฟฟ้า ตัวต้านทาน , 30 V DC, 3 A) | ||
| มวล | ประมาณ 200 กรัม | |||
*1. ความผิดพลาดรวมทั้งหมดเกิดจากความแปรปรวนของเวลาใช้งาน การตั้งค่าผิดพลาด และผลกระทบของแรงดันไฟฟ้าและอุณหภูมิ ซึ่งมีค่า (±0.01% ±0.05 s) หรือต่ำกว่า
* 2. เวลาชดเชยสำหรับช่วงไฟเลี้ยงดับเป็นค่าที่คำนวณโดยให้อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน คือ 25 °C ขณะไฟเลี้ยงดับ (การเก็บรักษา) ฟังก์ชั่นนาฬิกาและโปรแกรมการตั้งค่าสำรองข้อมูลโดยแบตเตอรี่ลิเธียมในตัว ดังนั้นข้อมูลจะถูกลบเมื่อแบตเตอรี่หมด โปรดทราบว่าข้อมูลที่ลงทะเบียนจะถูกลบทั้งหมดหากเปลี่ยนแบตเตอรี่ลิเธียม (แผ่นวงจรสามารถเปลี่ยนได้)
มาตรฐานที่รองรับการใช้งาน
| มาตรฐานความปลอดภัย | cURus: UL508/CSAC22.2 หมายเลข 14 EN60730-2-7: ระดับมลพิษ 2, แรงดันไฟฟ้าเกินประเภท II VDE0106/part100 ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุ |
|---|---|
| EMC | (EMI): EN60730-2-7 ความแรงของคลื่นรบกวน: EN60730-2-7 (CISPR22 Class B) สัญญาณแรงดันรบกวนเทอร์มินอล (ต่อเนื่อง): EN60730-2-7 (CISPR22 Class B) สัญญาณแรงดันรบกวนเทอร์มินอล (ไม่ต่อเนื่อง): EN60730-2-7 (CISPR14-1) กระแสไฟฮาร์มอนิก: EN60730-2-7 (IEC61000-3-2 Class A) การเปลี่ยนแปลงแรงดันไฟฟ้า/การสั่นไหว: EN60730-2-7 (IEC61000-3-3) (EMS): EN60730-2-7 ภูมิคุ้มกันการคายประจุไฟฟ้าสถิต: EN60730-2-7 (IEC61000-4-2): 6 kV โดยตรง, 8 kV ผ่านอากาศ ภูมิคุ้มกันความแรงสนามแม่เหล็ก: EN60730-2-7 (IEC61000-4-3): 10 V/m AM มอดูเลชั่น (80 ถึง 1,000, 1,400 ถึง 2,000 MHz), 10 V/m พัลส์มอดูเลชั่น (900 MHz) ภูมิคุ้มกันสัญญาณรบกวนจากความนำไฟฟ้า: EN60730-2-7 (IEC61000-4-6): 10 V (0.15 ถึง 80 MHz) ภูมิคุ้มกันการฉีกขาด: EN60730-2-7 (IEC61000-4-4): 2 kV (สายพาวเวอร์ซัพพลาย), 1 kV (สายไฟควบคุม) ภูมิคุ้มกันไฟกระชาก: EN60730-2-7 (IEC61000-4-5): 1 kV ระหว่างสาย (สายพาวเวอร์ซัพพลายหรือสายเอาต์พุต), 2 kV ระหว่างสายดิน (ของสายพาวเวอร์ซัพพลายหรือสายเอาต์พุต), 0.5 kV ระหว่างสาย (สายอินพุต), 1 kV ระหว่างสายดิน (สายอินพุต) ภูมิคุ้มกันต่อแรงดันไฟฟ้าตกตามมาตรฐาน EN60730-2-7 (IEC61000-4-11): 0.5 รอบ 100% (พิกัดแรงดันไฟฟ้า) |
- * อ้างอิงแค็ตตาล็อกสำหรับตารางการใช้งาน ฟังก์ชั่นการใช้งานและตารางเลือกอุปกรณ์เสริม