โซลิดสเตต / รีเลย์ G3MC

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
กลุ่มผลิตภัณฑ์ SSRs ที่มีรายละเอียดขนาดเล็กและบาง สำหรับแผ่นวงจร ปัจจุบันมีประเภทเสริมฉนวน
[คุณสมบัติ]
· ความหนา 4.5 มม. เหมาะสำหรับการติดตั้งแผ่นวงจรแบบหนาแน่นสูง
· อินพุต DC และ เอาต์พุต AC โหลดไฟฟ้า เอาต์พุต สามารถใช้ได้คือ 1 A (ที่ 40 °C) หรือ 2 A (ที่ 25 °C)
· มีลีดเฟรมพร้อมรวมแผ่นวงจรในตัวขั้วและแผ่นครีบระบายความร้อน รวมถึงการใช้การเติมโมลด์ช่วยให้มีขนาดเล็กและบางลง
[การใช้งาน]
· สำหรับแผงวงจรที่ใช้ในอุปกรณ์สื่อสาร อุปกรณ์ OA อุปกรณ์ทดสอบ อุปกรณ์ป้องกันภัยพิบัติ/อาชญากรรม อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย และอื่นๆ
สเปคของโซลิดสเตตรีเลย์ G3MC

รูปลักษณ์ภายนอกของ G3MC

Outline Drawing G3MC-202P, G3MC-202PL

Outline Drawing บอกขนาดของ G3MC-202P, G3MC-202PL หน่วย:มม.

Drawing บอกขนาดการตัดแต่งแผ่นวงจร G3MC-202P, G3MC-202PL หน่วย: มม.

โครงร่าง/แผนผังเทอร์มินอลของ G3MC-202P, G3MC-202PL

ข้อมูลอ้างอิง: กระแสโหลด - พิกัดอุณหภูมิแวดล้อม

ข้อมูลอ้างอิง: ความทนกระแสไฟกระชาก
ไม่ทำซ้ำ (ขณะทำซ้ำ ไม่เกินความต้านทานกระแสพุ่งเข้าของเส้นประ)
พิกัดของ G3MC (อุณหภูมิแวดล้อม 25 °C)
| พิกัดแรงดันไฟฟ้า | แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน | อิมพีแดนซ์ | ระดับแรงดันไฟฟ้าขณะใช้งาน | ระดับแรงดันไฟฟ้าที่จ่าย | |
|---|---|---|---|---|---|
| DC | 5 V | 4 ถึง 6 V DC | 300 Ω ±20% | 4 V DC หรือต่ำกว่า | 1 V DC หรือสูงกว่า |
| 12 V | 9.6 ถึง 14.4 V DC | 800 Ω ±20% | 9.6 V DC หรือต่ำกว่า | ||
| 24 V | 19.2 ถึง 28.8 V DC | 1.6 k Ω± 20% | 19.2 V DC หรือต่ำกว่า | ||
อินพุต (มีตัวเลือกสเปคแรงดันขาเข้า 5, 12 และ 24 V DC สำหรับแต่ละ รุ่น)
| รุ่น | รายการ | |||
|---|---|---|---|---|
| โหลดที่ใช้งานได้ | ||||
| พิกัดโหลดแรงดันไฟฟ้า | ช่วงโหลดแรงดันไฟฟ้า | โหลดกระแสไฟฟ้า | กระแสพุ่งเข้า | |
| รุ่น G3MC-202P (-VD) (- 1) รุ่น G3MC-202PL (-VD) (- 1) | 100 ถึง 240 V AC 50/60 Hz | 75 ถึง 264 V AC 50/60 Hz | 0.1 ถึง 2 A * | 30 A (60 Hz, 1 รอบ) |
เอาต์พุต
* อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับอุณหภูมิใช้งาน สำหรับรายละเอียดโปรดดู "ข้อมูลอ้างอิง: โหลดกระแสไฟฟ้า - ค่าพิกัดอุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน"
ประสิทธิภาพของ G3MC
| รายการ | รุ่น | |
|---|---|---|
| รุ่น G3MC-202P (-VD) (- 1) | รุ่น G3MC-202PL (-VD) (- 1) | |
| เวลาเปิด | 1 ms + 1/2 รอบของพาวเวอร์ซัพพลายโหลดหรือต่ำกว่า | 1 ms หรือต่ำกว่า |
| เวลา Turn-OFF | 1 ms + 1/2 รอบของพาวเวอร์ซัพพลายโหลดหรือต่ำกว่า | |
| แรงดัน On Voltage ตกของเอาต์พุต | 1.6 V (RMS) หรือต่ำกว่า | |
| กระแสไฟรั่ว | 1.5 mA หรือต่ำกว่า (ที่ 200 V AC) | |
| ความเป็นฉนวนไฟฟ้า | 1,000 MΩ ขึ้นไป (ด้วยเมกะโอห์มมิเตอร์ 500 V DC) | |
| ทนต่อแรงดันไฟฟ้า | อินพุต-เอาท์พุต: 2,500 V AC 50/60 Hz 1 นาที (รุ่น G3MC-□□□□-VD-1: 3,000 V AC 50/60 Hz 1 นาที) | |
| การสั่นสะเทือน | 10 ถึง 55 ถึง 10 Hz, แอมพลิจูดกึ่ง 0.375 มม. (ชนิดแอมพลิจูดสองด้าน 0.75 มม.) | |
| ไฟฟ้าช็อต / แรงกระแทก | 1,000 m/s2 | |
| อุณหภูมิการเก็บรักษา | -30 ถึง + 100°C (เมื่อไม่มีการแข็งตัวหรือการควบแน่น) | |
| อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน | -30 ถึง + 80°C (เมื่อไม่มีการแข็งตัวหรือการควบแน่น) | |
| ความชื้นแวดล้อมใช้งาน | 45 ถึง 85% RH | |
| น้ำหนัก | ประมาณ 2.5 ก. (รุ่น G3MC-202P(L)(-VD)(-1): ประมาณ 3.8 g) | |
- *ดูแคตตาล็อกสำหรับรายละเอียดจำเพาะอื่นๆ นอกเหนือจากข้างต้น