เครื่องตั้งเวลาแบบโซลิดสเตต H3DK-F

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
เครื่องตั้งเวลามาตรฐานซีรีส์ตั้งเวลาแบบคู่สำหรับพาแนล DIN แบบกว้าง 22.5 มม.
[คุณสมบัติ]
· รองรับ AC / DC พาวเวอร์ซัพพลาย (24 ถึง 240 V AC / V DC)
· เพิ่มประเภทพาวเวอร์ซัพพลาย 12 V DC ลงในแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์
· สอดคล้องกับ UL, CSA และ CCC และรองรับการใช้งาน EN61812-1 ได้
· สอดคล้องตามเครื่องหมาย CE
· สอดคล้องมาตรฐาน EMC EN61812-1 จึงสามารถใช้ได้ในที่อยู่อาศัย เชิงพาณิชย์ และงานอุตสาหกรรมเบาได้ นอกเหนือจากการใช้งานปกติในงานอุตสาหกรรมมาตรฐาน
· โครงสร้างขั้วต่อพร้อมฟิตติ้งสกรูยึดเพื่อป้องกันการสัมผัสโดนกับสิ่งอันตรายต่างๆ (สอดคล้องตามมาตรฐาน EN50274)
[การใช้งาน]
· สามารถติดตั้งรางปีกนก DIN rail ได้โดยไม่ต้องใช้ซ็อกเก็ตสำหรับพาแนลของเครื่องตั้งเวลาแบบอนาล็อก
รายละเอียดจำเพาะของเครื่องตั้งเวลาแบบโซลิดสเตต H3DK-F

ลักษณะภายนอกของ H3DK-F

Drawing ระบุขนาดของ H3DK-F
หน่วย: มม.
คุณสมบัติของ H3DK-F
- สา่มารถสลับเปลี่ยนระหว่างการเริ่ม Flicker OFF และ Flicker ON
- ชุดใช้งานได้อิสระสำหรับการตั้งเวลาเปิด/ปิดอุปกรณ์
- มีช่วงเวลา 8 ช่วงให้เลือกใช้ ตั้งแต่ 0.1 วินาทีจนถึง 1,200 ชั่วโมง
รุ่น H3DK-F
- โหมดการทำงาน: การเริ่ม Flicker OFF / Flicker ON
- แรงดันไฟฟ้าพาวเวอร์ซัพพลาย: 24 ถึง 240 V AC / V DC
- เอาท์พุตควบคุม: เอาท์พุตหน้าสัมผัส 1c
โครงสร้างของ H3DK-F
- เทอร์มินอลบล็อค: 6 ขั้ว
- วิธีการเอาท์พุต: รีเลย์ 1c
- วิธีการติดตั้ง: การติดตั้งแบบรางปีกนก DIN rail
- มาตรฐานความปลอดภัย: cURus (UL508CSA C22.2 No. 14) EN61812-1 IEC60664-1 4kV/2 EN50274
- อุปกรณ์เสริม: ป้ายชื่อ
รายละเอียดจำเพาะเกี่ยวกับเวลาของ H3DK-F
| ช่วงเวลา | 0.1 s | 1 s | 10 s | 1 นาที | 10 นาที | 1 h | 10 ชม | 100 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ช่วงเวลาที่ตั้งได้ | 0.1 ถึง 1.2 s | 1 ถึง 12 s | 10 s ถึง 120 s | 1 ถึง 12 min | 10 ถึง 120 min | 1 ถึง 12 h | 10 ถึง 120 h | 100 ถึง 1,200 h |
| สเกลการนับจำนวน | 12 | |||||||
หมายเหตุ: เอาต์พุตชั่วขณะโดยการหมุนสเกลวัดในทิศทางที่ 0
ค่าพิกัดของ H3DK-F
| แรงดันไฟเลี้ยง* 1 | 24 ถึง 240 V AC / V DC, 50/60 Hz *2 12 V DC *2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ช่วงการเปลี่ยนแปลงของแรงดันไฟฟ้าที่รองรับได้ | 24 ถึง 240 V AC / V DC: 85% ถึง 110% ของพิกัดแรงดันไฟฟ้า 12 V DC: 90% ถึง 110% ของพิกัดแรงดันไฟฟ้า | |||||
| การรีเซ็ตพาวเวอร์ซัพพลาย | ระยะเวลาเปิดพาวเวอร์ซัพพลายขั้นต่ำ: 0.1 วินาที | |||||
| แรงดันไฟฟ้าฟื้นตัว | พิกัดแรงดันไฟฟ้า 10% หรือต่ำกว่า | |||||
| การใช้พลังงาน | ซีรีส์ H3DK-F | เมื่อ 240 V AC: 4.5 VA หรือต่ำกว่า *3 | ||||
| ซีรีส์ H3DK-FA | เมื่อ 12 V DC: 0.6 W หรือต่ำกว่า | |||||
| เอาท์พุตควบคุม | เอาท์พุตหน้าสัมผัส (1c): โหลดความต้านทาน 250 V AC 5 A (cosφ = 1), โหลดความต้านทาน*4 30 V DC 5 A โหลดความต้านทานสูงสุด 125 V DC 0.15 A, 125 V DC 0.1 A สูงสุด L/R = 7 ms โหลดไฟฟ้าต่ำสุดที่รองรับการใช้งาน: 5 V DC, 10 mA (ระดับ P, อ้างอิง) วัสดุหน้าสัมผัส: : Ag อัลลอย + Au ชุบ | |||||
| ช่วงอุณหภูมิขณะทำงาน | -20 ถึง + 55 °C (ไม่มีการแข็งตัว) | |||||
| ช่วงอุณหภูมิการเก็บรักษา | -40 ถึง + 70°C (ไม่มีการแข็งตัว) | |||||
| ความชื้นแวดล้อมใช้งาน | 25 ถึง 85% | |||||
*1. เนื่องจากจะมีกระแสไฟฟ้าพุ่งเข้าประมาณ 0.25 A เมื่อใช้แรงดันไฟฟ้าพาวเวอร์ซัพพลายที่ 24 V DC ดังนั้นให้ใช้ความระมัดระวังเมื่อเปิด/ปิดพาวเวอร์ซัพพลายของตัวเครื่องตั้งเวลาที่ใช้เอาท์พุตแบบไม่มีหน้าสัมผัส เช่น เซ็นเซอร์หรืออื่นๆ
*2. พาวเวอร์ซัพพลาย DC จะมีการกระเพื่อม 20% หรือต่ำกว่า
*3. สำหรับอัตราการใช้งานพลังงานอ้างอิง DC ให้ดู "● อัตราการใช้พลังงาน DC (ข้อมูลอ้างอิง)" ในแคตตาล็อก
*4. พิกัดเอาท์พุตควบคุมสำหรับชุด H3DK เท่านั้น
กรณีใช้ 2 เครื่องหรือสูงกว่าข้างกัน ให้ดู “ระยะพิตช์ติดตั้งและขนาดการสลับเปลี่ยนเอาท์พุต (ค่าอ้างอิง)” ในแคตตาล็อก
ดูแคตตาล็อกสำหรับข้อมูลสินค้าอื่นๆ นอกเหนือจากข้างต้น