เครื่องตั้งเวลาโซลิดสเตต H3CR-F / -G / -H

แบรนด์ :
OMRON

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    Series ที่รวมไทม์เมอร์แบบคู่, ไทม์เมอร์ระบบ 3 เฟส, และไทม์เมอร์หน่วงเวลาไฟออก
    [คุณสมบัติ]
    · สามารถแยกตั้งค่าเวลาสำหรับเวลาเปิดและปิด, การรวมกันของการเปิดหรือปิดในเวลานาน และการเปิดหรือปิดในเวลาสั้นๆ ได้
    · ผลิตภัณฑ์มีโหมดการทำงาน 2 ประเภท: เริ่มทำงานเมื่อำไฟเข้า และเริ่มทำงานเมื่อไฟออก
    · พาวเวอร์ซัพพลายสำหรับแรงดันต่ำ (24 ถึง 48 V AC / 12 ถึง 48 V DC) และแรงดันสูง (100 ถึง 240 V AC / 100 ถึง 125 V AC) สามารถเลือกได้อย่างอิสระ
    · ช่วงเวลา 24 แบบ สามารถเลือกได้ตั้งแต่ 0.05 วินาที จนถึง 300 ชั่วโมง
    · สามารถเซ็ทค่าศูนย์ให้เอาท์พุทได้อย่างทันที
    [การใช้งาน]
    · เครื่องตั้งเวลาเป็นอุปกรณ์ควบคุม ทำหน้าที่สลับสัญญาณเอาท์พุตตามเวลาที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้าหลังจากมีการอินพุตสัญญาณเริ่มต้น
    · สามารถใช้กับอุปกรณ์อุตสาหกรรมได้ทุกชนิด

    ตัน - สเปค ตัวจับเวลา สถานะ

    แคตตาล็อก ผลิตภัณฑ์
    รูปลักษณ์ภายนอกของ H3CR-F / -G / -H

    รูปลักษณ์ภายนอกของ H3CR-F / -G / -H

    ประสิทธิภาพของ Series H3CR-F เครื่องตั้งเวลาแบบคู่

    เนื่องจากมีอุปกรณ์เวลาจึงช่วยให้สามารถตั้งค่าเวลาเปิดและปิดแยกกันได้ และยังสามารถใช้งานผสมผสานระหว่างเวลาเปิดหรือปิดแบบยาวนานและสั้นได้
    ช่วงผลิตภัณฑ์มี 2 โหมดการทำงาน: เริ่มต้นกะพริบ ON และเริ่มต้นกะพริบ OFF
    สามารถเลือกพาวเวอร์ซัพพลายสำหรับแรงดันไฟต่ำ (24 ถึง 48 V AC / 12 ถึง 48 V DC) และแรงดันไฟสูง (100 ถึง 240 V AC / 100 ถึง 125 V AC) ได้อย่างอิสระ
    สามารถเลือกช่วงเวลาได้ 24 แบบ ตั้งแต่ 0.05 วินาทีถึง 300 ชั่วโมง
    สามารถส่งเอาต์พุตชั่วขณะสำหรับการตั้งค่าศูนย์ ส่งเอาต์พุตชั่วขณะโดยหมุนสเกลวัดในทิศทาง 0 ทำให้ง่ายต่อการยืนยันลำดับการทำงาน ฯลฯ
    สอดคล้องตามมาตรฐาน UL, CSA, NK, LR และ CCC และ สอดคล้องตามมาตรฐาน EN61812-1 เป็นไปตามเครื่องหมาย CE

    ประสิทธิภาพตัวจับเวลา Star Delta H3CR-G

    สามารถเลือกช่วงเวลาได้ 4 แบบในอุปกรณ์เดียว ตั้งแต่0.5 วินาที to 120 วินาที
    สอดคล้องตามมาตรฐาน UL, CSA, NK และ LR และ สอดคล้องตามมาตรฐาน EN61812-1 สอดคล้องกับเครื่องหมาย CE, CCC *
    * Series H3CR-G8L-30 / -G8EL-31 ไม่สอดคล้องตามมาตรฐานความปลอดภัย

    Series H3CR-H เครื่องตั้งเวลาพาวเวอร์ซัพพลายแบบ OFF Delay

    สามารถเลือกช่วงเวลาได้ 4 แบบ สำหรับแต่ละ Series ตั้งแต่ 0.05 วินาที ถึง 12 วินาที สำหรับ S series และตั้งแต่ 0.05 นาที ถึง 12 นาที สำหรับ M series.
    สอดคล้องตามมาตรฐาน UL, CSA, NK และ LR และ สอดคล้องตามมาตรฐาน EN61812-1 สอดคล้องตามเครื่องหมาย CE, CCC

    ตัน- ประสิทธิภาพการจับเวลาของ สถานะ

    ความแตกต่างในเวลาการทำงาน±0.2% (เปอร์เซ็นต์เทียบกับ สเกลวัด สูงสุด) หรือน้อยกว่า (±0.2%, ±10 ms หรือน้อยกว่าในช่วง 1.2‑s, 3-s)
    คลองเลื่อย ข้อผิดพลาด±5% (เปอร์เซ็นต์เทียบกับสเกลวัดสูงสุด) ± 50 ms หรือต่ำกว่า
    ระยะเวลากู้คืนระบบ0.1 วินาทีหรือน้อยกว่า
    ผลของแรงดันไฟฟ้า±0.2% (เปอร์เซ็นต์เทียบกับ สเกลวัด สูงสุด) หรือน้อยกว่า (±0.2%, ±10 ms หรือน้อยกว่าในช่วง 1.2‑s, 3-s)
    ผลของอุณหภูมิ±1% (เปอร์เซ็นต์เทียบกับสเกลวัดสูงสุด) หรือต่ำกว่า (±1%, ±10 ms หรือน้อยกว่าในช่วง 1.2‑s, 3-s)
    ความต้านทานของฉนวน100 MΩหรือมากกว่า (ที่เม็กเกอร์ DC 500 V)
    ทนต่อแรงดันไฟฟ้า2,000 V AC, 50/60 Hz, 1 นาที (ระหว่างส่วนโลหะที่ชาร์จและส่วนโลหะที่ไม่ชาร์จ)
    2,000 V AC, 50/60 Hz, 1 นาที (ระหว่าง เอาต์พุต อุปกรณ์ควบคุม และวงจรการทำงาน)
    2,000 V AC, 50/60 Hz, 1 นาที (ระหว่าง ขั้ว สัมผัสต่างๆ)
    1,000 V AC, 50/60 Hz, 1 นาที (ระหว่างการติดต่อที่ไม่ต่อเนื่อง)
    แรงดันไฟฟ้าแรงกระตุ้น5 kV (ระหว่างขั้ว พาวเวอร์ซัพพลาย ); อย่างไรก็ตาม 1 kV สำหรับประเภท 24 ถึง 48 V AC / 12 ถึง 48 V DC
    5 kV (ระหว่าง เทอร์มินอล ส่วนนำไฟฟ้าและชิ้นส่วนโลหะที่ไม่ชาร์จ)
    อย่างไรก็ตาม 1.5 kV สำหรับประเภท 24 ถึง 48 V AC / 12 ถึง 48 V DC
    ความต้านทานเสียงรบกวนเสียง -wave แบบเหลี่ยม (ความกว้างของลูกคลื่น 100 NS / 1 ไมโครวินาทีเพิ่มขึ้น 1 NS)
    ±1.5 kV (ระหว่างขั้วพาวเวอร์ซัพพลาย )
    ความแข็งแรงของไฟฟ้าสถิต8 kV (ทำงานผิดปกติ) 15 kV (ทำลาย)
    การสั่นสะเทือนความอดทน10 ถึง 55 Hz, แอมพลิจูดครึ่งหนึ่ง, 0.75 มม., 3 ทิศทาง, 2 ชม
    ทำงานผิดปกติ10 ถึง 55 เฮิร์ตซ์, แอมพลิจูดครึ่งหนึ่ง, 0.5 มม., 3 ทิศทาง, ละ 10 นาที
    ช็อกความอดทน980 ม./วินาที2 , 6 ทิศทาง 3 ครั้งในแต่ละทิศทาง
    ทำงานผิดปกติ98 ม./วินาที2 , 6 ทิศทาง 3 ครั้งในแต่ละทิศทาง
    ชีวิตเชิงกล20 ล้านการทำงานหรือมากกว่า (ไม่ โหลดไฟฟ้า, การสลับ เครื่องวัดความถี่ 1,800 การทำงาน / ชั่วโมง)
    ไฟฟ้า100,000 การทำงานขึ้นไป (250 V AC, 5 A, โหลดไฟฟ้า ตัวต้านทาน , เครื่องวัดความถี่ ตชิ่ง 1,800 การทำงาน/ชม.)*
    โครงสร้างในการป้องกันIP40 ( พื้นผิว แผง)
    น้ำหนักประมาณ 100 g

    ตัน- สถานะ จับเวลา รูปร่างภายนอก และการ ดรออิ้งบอกขนาด

    รูปร่างภายนอกของ Series H3CR-F, H3CR-FN

    รูปร่างภายนอกของ Series H3CR-F, H3CR-FN

    Drawing บอกขนาดของ SeriesH3CR-F, H3CR-FN

    Drawing บอกขนาดของ SeriesH3CR-F, H3CR-FN

    • * อ้างถึงแคตตาล็อกสำหรับรูปร่างภายนอกและภาพวาดมิติสำหรับหมายเลข รุ่น อื่น ๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น