รีเลย์แบบติดตั้งบนพื้นผิว - G6S

แบรนด์ :
OMRON

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    รีเลย์ขนาดเล็ก 2 ขั้ว สลับสัญญาณ 2 A Class รีเลย์สัญญาณไฟฟ้า
    [คุณสมบัติ]
    · รีเลย์ 2 ขั้ว แบบติดตั้งพื้นผิวได้สำหรับการสลับสัญญาณที่เทอร์มินอล ยื่นออกมาจากด้านข้าง
    · ใช้วัสดุทนความร้อน รองรับวิธีการติดตั้งแบบ IRS
    · รุ่นมาตรฐาน เป็นไปตามมาตรฐาน UL และ CSA
    · กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้มีประเภทเทอร์มินอลสำหรับ PCBs (รุ่น G65-2)
    · มีตัวเลือกประเภทที่ผ่านการรับรอง EN60950 (-Y ชนิด)
    [การใช้งาน]
    · มีประโยชน์ในการใช้งานอย่างกว้างขวาง เพียงติดตั้งลงบนแผงวงจรของอุปกรณ์สื่อสาร อุปกรณ์ OA ฯลฯ

    สเปคG6S-2 / G6S-2-Y

    รีเลย์ชนิดติดตั้งบนพื้นผิว G6S: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

    รูปลักษณ์ภายนอกของ G6S-2 / G6S-2-Y

    รีเลย์ชนิดติดตั้งบนพื้นผิว G6S: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

    ภาพโครงร่างขนาดของG6S-2 / G6S-2-Y
    หน่วย: มม.
    ค่าความเผื่อทางขนาดทั่วไปอยู่ที่ ± 0.3 มม.

    รีเลย์ชนิดติดตั้งบนพื้นผิว G6S: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

    ขนาดของการปรับแต่งแผงวงจร
    หน่วย: มม.
    ค่าความเผื่อทางขนาดทั่วไปอยู่ที่ ± 0.3 มม.

    สเปคG6SK-2

    รีเลย์ชนิดติดตั้งบนพื้นผิว G6S: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

    รูปลักษณ์ภายนอกของ G6SK-2

    รีเลย์ชนิดติดตั้งบนพื้นผิว G6S: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

    Drawing ของรุ่น G6SK-2
    หน่วย: มม.
    ค่าความเผื่อทางขนาดทั่วไปอยู่ที่ ± 0.3 มม.

    รีเลย์ชนิดติดตั้งบนพื้นผิว G6S: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

    ขนาดของการปรับแต่งแผงวงจร
    หน่วย: มม.
    ค่าความเผื่อทางขนาดทั่วไปอยู่ที่ ± 0.3 มม.

    ข้อมูลจำเฉพาะของรุ่น G6SU-2

    รีเลย์ชนิดติดตั้งบนพื้นผิว G6S: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

    ลักษณะภายนอกของรุ่น G6SU-2

    รีเลย์ชนิดติดตั้งบนพื้นผิว G6S: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

    Drawing ของรุ่น G6SU-2
    หน่วย: มม.
    ค่าความเผื่อทางขนาดทั่วไปอยู่ที่ ± 0.3 มม.

    รีเลย์ชนิดติดตั้งบนพื้นผิว G6S: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

    ขนาดของการปรับแต่งแผงวงจร
    หน่วย: มม.
    ค่าความเผื่อทางขนาดทั่วไปอยู่ที่ ± 0.3 มม.

    ค่าพิกัด

    การทำงานของขดลวด/ประเภทขดลวดเดี่ยว

    การจัดหมวดหมู่รายการพิกัดกระแสไฟฟ้า
    (mA)
    ความต้านทานคอยล์
    (Ω)
    แรงดันไฟฟ้าขณะใช้งาน
    (V)
    แรงดันไฟฟ้าที่จ่าย
    (V)
    แรงดันไฟฟ้าสูงสุดที่รองรับได้
    (V)
    การใช้พลังงาน
    (mW)
    พิกัดแรงดันไฟฟ้า (V)
    รุ่น G6S-2DC4.53114575% หรือต่ำกว่า10% ขึ้นไป200% (23°C)ประมาณ 140
    528.1178
    1211.71,028
    248.32,880170% (23°C)ประมาณ 200
    รุ่น G6S-2-YDC1216.772075% หรือต่ำกว่า10% ขึ้นไป170% (23°C)ประมาณ 200
    249.62,504ประมาณ 230
    1. *1: พิกัดกระแสไฟฟ้าและความต้านทานของคอยล์วัดที่อุณหภูมิคอยล์ 23°C และความเผื่อ ±10%
    2. *2:: ลักษณะการทำงานถูกวัดที่อุณหภูมิคอยล์ 23°C
    3. *3: แรงดันไฟฟ้าสูงสุดที่ยอมรับได้คือแรงดันไฟฟ้าสูงสุดที่สามารถใช้งานกับคอยล์รีเลย์ได้

    การทำงานของขดลวด/ประเภทแลทชิ่งขดลวดคู่

    การจัดหมวดหมู่รายการพิกัดกระแสไฟฟ้า
    (mA)
    ความต้านทานคอยล์
    (Ω)
    แรงดันไฟฟ้าตั้งค่า
    (V)
    แรงดันไฟฟ้ารีเซ็ต
    (V)
    แรงดันไฟฟ้าสูงสุดที่รองรับได้
    (V)
    การใช้พลังงาน
    (mW)
    พิกัดแรงดันไฟฟ้า (V)
    รุ่น G6SK-2DC54012575% หรือต่ำกว่า75% หรือต่ำกว่า