พาวเวอร์รีเลย์ DC (ชนิด 60 A และ 100 A) G9EA-1

แบรนด์ :
OMRON

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    พาวเวอร์รีเลย์ DC ที่สามารถขัดจังหวะโหลด DC กระแสไฟฟ้าสูงและแรงดันไฟฟ้าสูง
    [คุณสมบัติ]
    · หน้าสัมผัสไม่ได้รับผลกระทบจากบรรยากาศโดยรอบ จึงมั่นใจได้ว่าหน้าสัมผัสไว้วางใจได้สูง
    · ไม่มีข้อจำกัดในทิศทางการติดตั้ง เนื่องจากการย่อขนาดชิ้นส่วนและการออกแบบที่เหมาะสม
    · ฝาครอบขั้วต่อและอะแดปเตอร์ราง DIN มีจำหน่ายสำหรับการใช้งานทางอุตสาหกรรมทั่วไปด้วย
    · ผ่านการรับรอง UL508 มาตรฐาน UL/CSA
    · [การใช้งาน]
    · สำหรับการขัดจังหวะโหลด DC แรงดันไฟฟ้าสูงและกระแสไฟฟ้าสูง

    รายละเอียดจำเพาะของพาวเวอร์รีเลย์ DC

    ลักษณะภายนอกของ G9EA-1

    ลักษณะภายนอกของ G9EA-1

    • รีเลย์ขนาดกะทัดรัด (67.2 × 36 × 73 มม. [H × W × L]) ที่สามารถสลับ 400-V DC 60-A (สามารถขัดจังหวะ 600 A ที่ 300 V DC สูงสุด)
    • ส่วนการสลับและส่วนขับเคลื่อนเป็นแบบฉีดแก๊สและซีลสนิท ทำให้กล่องรีเลย์ขนาดกะทัดรัดนี้สามารถขัดจังหวะโหลดความจุสูงได้ ไม่ต้องใช้พื้นที่อาร์ก จึงประหยัดพื้นที่ และช่วยให้มั่นใจได้ว่าการใช้งานจะปลอดภัย มอบหน้าสัมผัสที่ไว้วางใจได้สูง เพราะไม่ได้รับผลกระทบจากบรรยากาศโดยรอบ

    ประสิทธิภาพของพาวเวอร์รีเลย์ DC

    รูปแบบรุ่น G9EA-1 (-B)รุ่น G9EA-1 (-B)-CA
    ความต้านทานหน้าสัมผัส *1สูงสุด 30 mΩ (ปกติ 0.6 mΩ)สูงสุด 10 mΩ (ปกติ 0.3 mΩ)
    แรงดันไฟฟ้าสัมผัสตกสูงสุด 0.1 V (สำหรับกระแสไฟฟ้านำพา 60 A)สูงสุด 0.1 V (สำหรับกระแสไฟฟ้านำพา 100 A)
    เวลาในการทำงานสูงสุด 50 ms
    เวลาปล่อยสูงสุด 30 ms
    ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า * 2ระหว่างคอยล์กับหน้าสัมผัสขั้นต่ำ 1,000 MΩ
    ระหว่างหน้าสัมผัสของขั้วไฟฟ้าเดียวกันขั้นต่ำ 1,000 MΩ
    ความคงทนไดอิเล็กทริกระหว่างคอยล์กับหน้าสัมผัส2,500 V AC เป็นเวลา 1 นาที
    ระหว่างหน้าสัมผัสของขั้วไฟฟ้าเดียวกัน2,500 V AC เป็นเวลา 1 นาที
    ความทนต่อแรงดันไฟฟ้าอิมพัลส์ *34,500 V
    ป้องกันการสั่นสะเทือนความทนทาน10 ถึง 55 ถึง 10 Hz, ชนิดซิงเกิ้ลแอมพลิจูด 0.75 มม. (อัตราเร่ง: 2.94 ถึง 88.9 m/s2)
    ความผิดปกติ10 ถึง 55 ถึง 10 Hz, ชนิดซิงเกิ้ลแอมพลิจูด 0.75 มม. (อัตราเร่ง: 2.94 ถึง 88.9 m/s2)
    ความต้านทานแรงกระแทกความทนทาน490 m/s2
    ความผิดปกติ196 m/s2
    ความทนทานเชิงกล * 4ขั้นต่ำ 200,000 รอบการทำงาน
    ความทนทานทางไฟฟ้า (โหลดความต้านทานไฟฟ้า)*5120 V DC 100 A ขั้นต่ำ 3,000 รอบการทำงาน400 V DC 30 A ขั้นต่ำ 1,000 รอบการทำงาน
    400 V DC 60 A ขั้นต่ำ 3,000 รอบการทำงาน120 V DC 30 A ขั้นต่ำ 2,500 รอบการทำงาน
    400 V DC 30 A ขั้นต่ำ 30,000 รอบการทำงาน- -
    กระแสไฟฟ้านำพาระยะสั้น100 A (10 นาที)150 A (10 นาที)
    กระแสไฟฟ้าขัดจังหวะสูงสุด300 V DC 600 A (5 ครั้ง)- -
    การขัดจังหวะโอเวอร์โหลด400 V DC 180 A (ขั้นต่ำ 100 ครั้ง)120 V DC 100 A (ขั้นต่ำ 150 ครั้ง)
    การขัดจังหวะขั้วกระแสไฟฟ้าย้อนกลับ200 V DC - 60 A (ขั้นต่ำ 1,000 ครั้ง)- -
    อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน-40 ถึง + 70°C (ในกรณีที่ไม่เกิดน้ำแข็งหรือการควบแน่น)
    ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน5 ถึง 85% RH
    น้ำหนัก (รวมอุปกรณ์เสริม)ประมาณ 310 ก.

    หมายเหตุ: ค่าข้างต้นเป็นค่าเริ่มต้นที่อุณหภูมิแวดล้อมในการใช้งาน 23°C เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น
    *1. เงื่อนไขในการวัด: 5 V DC, 1 A, วิธีการลดแรงดันไฟฟ้า
    *2. เงื่อนไขการวัด: วัดด้วยเมกะโอห์มมิเตอร์ (500 V DC)
    *3. วัดด้วยรูปคลื่นแรงดันไฟฟ้าอิมพัลส์มาตรฐาน JEC-212 (1981) (1.2 × 50 µs)
    *4. เงื่อนไขการทดสอบ: ความถี่การสลับ: 3,600 รอบการทำงาน / ชม.

    *5. เงื่อนไขการทดสอบ: ความถี่การสลับ: 60 รอบการทำงาน / ชม.

    รูปร่างภายนอกและ Drawing ระบุขนาดของพาวเวอร์รีเลย์ DC

    รูปร่างภายนอกของรุ่น G9EA-1-B(-CA) ชนิดขั้วต่อแบบสกรู

    รูปร่างภายนอกของรุ่น G9EA-1-B(-CA) ชนิดขั้วต่อแบบสกรู

    Drawing ระบุขนาดของรุ่น G9EA-1-B(-CA) ชนิดขั้วต่อแบบสกรู

    Drawing ระบุขนาดของรุ่น G9EA-1-B(-CA) ชนิดขั้วต่อแบบสกรู

    ขนาดสำหรับการขึ้นรูปรูติดตั้ง

    ขนาดสำหรับการขึ้นรูปรูติดตั้ง

    • * ดูแค็ตตาล็อกสำหรับรูปร่างภายนอกและ Drawing บอกขนาดสำหรับรหัสรุ่นนอกเหนือจากรายละเอียดด้านบน