สวิตช์กดสวิตช์ขนาดเล็ก A3A

แบรนด์ :
OMRON

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    สวิตช์กดขนาดกะทัดรัด ความจุสูง
    [คุณสมบัติ]
    · สามารถเปลี่ยนจากโหลดขนาดเล็ก (โหลดที่ใช้งานได้ขั้นต่ำ 5 V DC 1 mA) เป็นโหลดความจุสูง
    · มีทั้งสวิตช์ปุ่มแบบเรืองแสงและแบบไม่เรืองแสง
    [การใช้งาน]
    · สามารถใช้เป็นสวิตช์จ่ายไฟฟ้าซึ่งมีความจุตัดวงจรสูง

    สเปคชนิดสวิตช์ปุ่มกดขนาดเล็ก (ตัวสวิตช์แบบเหลี่ยมขนาดเล็ก) A3A

    สวิตช์ปุ่มกดขนาดเล็ก A3A (บอดี้สี่เหลี่ยมเล็ก): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

    รูปลักษณ์ภายนอกของสวิตช์ปุ่มกดขนาดเล็ก

    ชนิดไม่เรืองแสง - แบบเหลี่ยม

    สวิตช์ปุ่มกดขนาดเล็ก A3A (บอดี้สี่เหลี่ยมเล็ก): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

    แผนภาพบอกขนาดชนิดไม่เรืองแสง - แบบเหลี่ยม

    สวิตช์ปุ่มกดขนาดเล็ก A3A (บอดี้สี่เหลี่ยมเล็ก): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

    แผนภาพบอกขนาดภายนอกของชนิดไม่เรืองแสง - แบบเหลี่ยม หน่วย: มม.

    สวิตช์ปุ่มกดขนาดเล็ก A3A (บอดี้สี่เหลี่ยมเล็ก): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

    แผนภาพบอกขนาดภายนอกของชนิดไม่เรืองแสง - แบบเหลี่ยม (ชนิด 1a) หน่วย: มม.

    ชนิดไม่เรืองแสง - แบบกลม

    สวิตช์ปุ่มกดขนาดเล็ก A3A (บอดี้สี่เหลี่ยมเล็ก): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

    แผนภาพบอกขนาดชนิดไม่เรืองแสง - แบบกลม

    สวิตช์ปุ่มกดขนาดเล็ก A3A (บอดี้สี่เหลี่ยมเล็ก): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

    แผนภาพบอกขนาดภายนอกของชนิดไม่เรืองแสง - แบบกลม หน่วย: มม.

    สวิตช์ปุ่มกดขนาดเล็ก A3A (บอดี้สี่เหลี่ยมเล็ก): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

    แผนภาพบอกขนาดภายนอกของชนิดไม่เรืองแสง - แบบกลม (ชนิด 1a) หน่วย: มม.

    ไดโอดเปล่งแสง - แบบเหลี่ยม

    สวิตช์ปุ่มกดขนาดเล็ก A3A (บอดี้สี่เหลี่ยมเล็ก): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

    แผนภาพบอกขนาด ไดโอดเปล่งแสง - แบบเหลี่ยม

    สวิตช์ปุ่มกดขนาดเล็ก A3A (บอดี้สี่เหลี่ยมเล็ก): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

    แผนภาพบอกขนาดภายนอก ไดโอดเปล่งแสง - แบบเหลี่ยม หน่วย: มม.

    สวิตช์ปุ่มกดขนาดเล็ก A3A (บอดี้สี่เหลี่ยมเล็ก): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

    แผนภาพบอกขนาดภายนอก ไดโอดเปล่งแสง - แบบเหลี่ยม (ชนิด 1a) หน่วย: มม.

    ไดโอดเปล่งแสง - แบบกลม

    สวิตช์ปุ่มกดขนาดเล็ก A3A (บอดี้สี่เหลี่ยมเล็ก): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

    แผนภาพบอกขนาด ไดโอดเปล่งแสง - แบบกลม

    สวิตช์ปุ่มกดขนาดเล็ก A3A (บอดี้สี่เหลี่ยมเล็ก): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

    แผนภาพบอกขนาดภายนอก ไดโอดเปล่งแสง - แบบกลม หน่วย: มม.

    สวิตช์ปุ่มกดขนาดเล็ก A3A (บอดี้สี่เหลี่ยมเล็ก): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

    แผนภาพบอกขนาดภายนอก ไดโอดเปล่งแสง - แบบกลม (ชนิด 1a) หน่วย: มม.

    หมายเหตุ: ใช้ชนิดมีขั้วบัดกรีเป็นแผนภาพบอกขนาดภายนอก นอกจากนี้แผนภาพดังกล่าวเป็นสภาพขณะไม่ได้ติดตั้งหน้าแปลนและแผ่นสปริง
    ค่าความคลาดเคลื่อนของขนาดในกรณีที่ไม่ได้ระบุไว้คือ ± 0.4 มม.

    ประสิทธิภาพ

    ความถี่ในการปฏิบัติงานที่ยอมรับได้เชิงกลการทำงานแบบ Momentary : สูงสุด 120 / นาที
    การทำงานแบบ Alternating : สูงสุด 60 / นาที *1
    คุณสมบัติทางไฟฟ้าสูงสุด 20 ครั้ง/นาที
    ความเป็นฉนวน100 MΩ หรือสูงกว่า (มิเตอร์มีความเป็นฉนวนไฟฟ้าที่ 500 V DC)
    ความต้านทานหน้าสัมผัส (ค่าเริ่มต้น)100 mΩ หรือต่ำกว่า
    ทนต่อแรงดันไฟฟ้าระหว่างขั้วเดียวกัน600 V AC 50/60 Hz 1 นาที
    ระหว่างแต่ละเทอร์มินอลกับกราวด์2,000 V AC 50/60 Hz 1 นาที
    การสั่นสะเทือนความผิดปกติ10 ถึง 55 ถึง 10 Hz ค่าแอมพลิจูดสองด้าน 1.5 มม.*2
    ช็อกความทนทาน500 m/s2
    ความผิดปกติสูงสุด 150 m/s2 *2
    ความทนทานเชิงกลการทำงานแบบ Momentary : 1,000,000 ครั้งขึ้นไป
    การทำงานแบบ Alternating : 50,000 ครั้งขึ้นไป *1
    คุณสมบัติทางไฟฟ้า50,000 ครั้งขึ้นไป
    น้ำหนักประมาณ 3.2 ก.
    อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน-10 ถึง + 55 ℃ (ไม่มีน้ำแข็งและไม่มีการควบแน่น)
    ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน35 ถึง 85% RH
    อุณหภูมิแวดล้อมในการจัดเก็บ-25 ถึง + 65 ℃ (ไม่มีน้ำแข็งและไม่มีการควบแน่น)
    โครงสร้างในการป้องกันIEC IP40
    คลาสการป้องกันไฟฟ้าช็อต