สวิตช์ปุ่มกด (รูปทรงกลมφ30), ZAP

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ปุ่มกดชนิดอายุการใช้งานยาวนานพร้อมไมโครสวิตช์ขนาด Z
[คุณสมบัติ]
· ติดตั้งไมโครสวิตช์ช่วยให้สามารถสลับโหลดไฟฟ้าความจุสูงได้โดยตรง
· กลไกการบัฟเฟอร์ภายในชิ้นส่วนทำงานช่วยปกป้องชิ้นส่วนสวิตช์
· สวิตช์ปุ่มกดมีโครงสร้างป้องกันน้ำหยด จึงสามารถใช้ในสถานที่ที่มี น้ำมัน น้ำ หรือฝุ่นฟุ้งกระจายได้
· ชิ้นส่วนทำงานมี 3 รูปทรงและ 6 สี
[การใช้งาน]
· ใช้สำหรับการดำเนินงาน จ่ายไฟฟ้า สวิตช์เปิด/ปิดสำหรับอุปกรณ์หลากหลายชนิด
สวิตช์ปุ่มกดแบบกลม รุ่น ø30 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 30 มม.) สเปค ZAP

รูปลักษณ์ภายนอกของ ZAP

รุ่น ZAP-□ Drawing บอกขนาดหัวขับวาล์ว

รุ่น 2ZAP-□ Drawing บอกขนาดหัวขับวาล์ว

รุ่น ZAP-1□ รุ่น 2ZAP Drawing บอกขนาด
*ชุบผิวโครเมี่ยม

รุ่น ZAP-1□ รุ่น 2ZAP-1□ Drawing บอกขนาด
*ชุบผิวโครเมี่ยม

รุ่น ZAP-2□ รุ่น 2ZAP-2□ Drawing บอกขนาด
*ชุบผิวโครเมี่ยม

ขนาดการตัดพาเนล
รายการ / หน่วยที่แบ่งปัน: มม.
หมายเหตุ ค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้สำหรับชิ้นส่วนอุปกรณที่ไม่ระบุไว้คือ ±0.8 มม.
ประเภท ZAP
| หมวดหมู่ | จำนวนเอาท์พุต | สีของชิ้นส่วนที่ใช้งาน | ||
|---|---|---|---|---|
| สีน้ำเงิน (-A) | สีดำ (-B) | สีเขียว (-G) | ||
| การกระทำชั่วขณะ | 1 | รุ่น ZAP-A | รุ่น ZAP-B | รุ่น ZAP-G |
| 2 | — | รุ่น 2ZAP-B | รุ่น 2ZAP-G | |
| 1 | — | รุ่น ZAP-1B | รุ่น ZAP-1G | |
| 2 | รุ่น 2ZAP-1A | — | — | |
| 1 | — | รุ่น ZAP-2B | รุ่น ZAP-2G | |
| หมวดหมู่ | จำนวนเอาท์พุต | สีของชิ้นส่วนที่ใช้งาน | ||
|---|---|---|---|---|
| สีแดง (-R) | สีขาว (-W) | สีเหลือง (-Y) | ||
| การกระทำชั่วขณะ | 1 | รุ่น ZAP-R | รุ่น ZAP-W | รุ่น ZAP-Y |
| 2 | รุ่น 2ZAP-R | — | — | |
| 1 | รุ่น ZAP-2R | — | — | |
| 2 | รุ่น 2ZAP-2R | — | — | |
หมายเหตุ มีผลิตภัณฑ์พิเศษสำหรับเคสในสภาพการทำงานที่มีความชื้นสูงหรือการใช้งานกลางแจ้ง
กรุณาติดต่อศูนย์บริการของเราสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม
ค่าพิกัด ZAP
| สวิตช์ในตัว | พิกัดแรงดันไฟฟ้า (V) | โหลดที่ไม่เหนี่ยวนำ (A) | โหลดเหนี่ยวนำ (A) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| โหลดไฟฟ้าต้านทาน | โหลดแลมป์ | โหลดเหนี่ยวนำ | โหลดมอเตอร์ไฟฟ้า | ||||||
| วงจรปกติปิด | วงจรปกติเปิด | วงจรปกติปิด | วงจรปกติเปิด | วงจรปกติปิด | วงจรปกติเปิด | วงจรปกติปิด | วงจรปกติเปิด | ||
| รุ่น Z-15G5-B | 125 V AC | 15 | 3 | 1.5 | 15 | 5 | 2.5 | ||
| 200 V AC | 15 | 2.5 | 1.25 | 15 | 3 | 1.5 | |||
| 500 V AC | 10 | 1.5 | 0.75 | 6 | |||||