สวิตช์ปุ่มกด (รูปทรงกลมφ10.5), VAQ

แบรนด์ :
OMRON

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    สวิตช์ปุ่มกดรวมกับไมโครสวิตช์ ขนาด V รองรับอุปกรณ์สำหรับภาคธุรกิจและผู้บริโภค
    [คุณสมบัติ]
    · มีฟังก์ชั่นล็อค นอกเหนือจากการทำงานชั่วขณะ
    · ชิ้นส่วนทำงานมีให้เลือก 6 สี
    · ปรับปรุงความรู้สึกด้วยไมโครสวิตช์ภายใน
    [การใช้งาน]
    · อุปกรณ์แบบปุ่มกดที่โดดเด่นและมีวางจำหน่ายมาเป็นเวลานาน นิยมใช้กับเครื่องมือทดสอบ เครื่องมือตรวจสอบ ฯลฯ ในหลากหลายอุตสาหกรรม

    สเปคสวิตช์ปุ่มกด VAQ

    สวิตช์กด (ชนิดบอดี้กลม ø10.5) VAQ: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

    รูปลักษณ์ภายนอกของสวิตช์ปุ่มกด VAQ

    สวิตช์กด (ชนิดบอดี้กลม ø10.5) VAQ: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

    VAQ-4□-K แผนภาพขนาดภายนอก
    หมายเหตุ หัวขับวาล์วสามารถถอดออกได้

    สวิตช์กด (ชนิดบอดี้กลม ø10.5) VAQ: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

    แผนภาพแสดงขนาดภายนอกของ VAQ-4-K; หน่วย: มม.

    สวิตช์กด (ชนิดบอดี้กลม ø10.5) VAQ: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

    แผนภาพแสดงขนาดภายนอกของ VAQ-4-K; หน่วย: มม.

    • *1 ส่วนเกลียวเปลือย ขนาดประมาณ 1 ข้อเกลียว
    • *2 เฟรมเรซิ่นเทอร์โมพลาสติก
    • *3 สวิตช์มาตรฐานขนาดเล็กแบบ V-15-1A5
    • *4 แท็บ/ขั้วบัดกรีทั่วไป 3-#187 (t = 0.5)
    สวิตช์กด (ชนิดบอดี้กลม ø10.5) VAQ: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

    VAQ-4□-L แผนภาพรูปทรงภายนอก
    หมายเหตุ สินค้านี้เป็นแอคชูเอเตอร์แบบสกรูพร้อมเกลียว (ตัวผู้) ขนาด M3

    สวิตช์กด (ชนิดบอดี้กลม ø10.5) VAQ: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

    แผนภาพแสดงขนาดภายนอกของ VAQ-4□-L; หน่วย: มม.

    สวิตช์กด (ชนิดบอดี้กลม ø10.5) VAQ: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

    แผนภาพแสดงขนาดภายนอกของ VAQ-4□-L; หน่วย: มม.

    • 1. ส่วนเกลียวเปลือย ขนาดประมาณ 1 ข้อเกลียว
    • 2. เฟรมเรซิ่นเทอร์โมพลาสติก
    • 3. สวิตช์มาตรฐานขนาดเล็กแบบ V-15-1A5
    • 4. แท็บ/ขั้วบัดกรีทั่วไป 3-#187 (t = 0.5)
    สวิตช์กด (ชนิดบอดี้กลม ø10.5) VAQ: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

    VAQR-4 แผนภาพรูปทรงภายนอก
    หมายเหตุ สินค้านี้เป็นแอคชูเอเตอร์แบบสกรูพร้อมเกลียว (ตัวผู้) ขนาด M3

    สวิตช์กด (ชนิดบอดี้กลม ø10.5) VAQ: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

    แผนภาพแสดงขนาดภายนอกของ VAQ-4; หน่วย: มม.

    สวิตช์กด (ชนิดบอดี้กลม ø10.5) VAQ: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

    แผนภาพแสดงขนาดภายนอกของ VAQ-4; หน่วย: มม.

    • *1 ส่วนเกลียวเปลือย ขนาดประมาณ 1 ข้อเกลียว
    • *2 สวิตช์มาตรฐานขนาดเล็กแบบ V-15-1A5
    • *3 ตัวคั่น t = 0.18 (ผ้าเทตรอนเคลือบเงา)
    • *4 แท็บ/ขั้วบัดกรีทั่วไป 3-#187 (t = 0.5)
    ความถี่ในการปฏิบัติงานที่ยอมรับได้เชิงกล120 ครั้ง / นาที
    คุณสมบัติทางไฟฟ้า20 ครั้ง/นาที
    ความเป็นฉนวน100 MΩ หรือสูงกว่า (พร้อมเมกเกอร์ 500 V DC)
    ความต้านทานหน้าสัมผัส30 mΩ หรือต่ำกว่า (ค่าเริ่มต้น)
    ทนต่อแรงดันไฟฟ้าระหว่างขั้วเดียวกัน1,000 V AC 50/60 Hz 1 นาที
    ระหว่างโลหะที่มีประจุสะสมและกราวด์
    ระหว่างแต่ละเทอร์มินอลกับโลหะที่ไม่สะสมประจุ
    1,500 V AC 50/60 Hz 1 นาที
    การสั่นสะเทือนความผิดปกติ10 ถึง 55 ถึง 10 Hz ค่าแอมพลิจูดสองด้าน 1.5 มม.*
    ช็อกความทนทานสูงสุด 500 m/s2
    ความผิดปกติสูงสุด 200 m/s2 *
    ความทนทานเชิงกล3,000,000 ครั้งขึ้นไป
    คุณสมบัติทางไฟฟ้า100,000 ครั้งขึ้นไป
    น้ำหนักประมาณ 12 ถึง 40 ก.
    กระแสพุ่งเข้าวงจรปกติปิดสูงสุด 36 A
    วงจรปกติเปิดสูงสุด 36 A
    อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน-25 ถึง + 80 ℃ (ไม่มีน้ำแข็งและไม่มีการควบแน่น)
    ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน35 ถึง 85% RH
    อุณหภูมิแวดล้อมในการจัดเก็บ-25 ถึง 80 ℃ (ไม่มีน้ำแข็งและไม่มีการควบแน่น)
    โครงสร้างในการป้องกันIP00
    คลาสการป้องกันไฟฟ้าช็อตClass II
    PTI (คุณสมบัติการติดตาม)175
    ระดับมลพิษ3 (IEC947-5-1)

    *เกิดความผิดพลาดภายใน 1 ms

    • * โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแค็ตตาล็อกสำหรับสเปคที่ไม่ได้ระบุไว้ข้างต้น