สวิตช์กระดกพร้อมฟังก์ชั่นรีเซ็ต A8G

แบรนด์ :
OMRON

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    สวิตช์กระดกพร้อมฟังก์ชั่นรีเซ็ต สำหรับการสลับความจุสูง
    [คุณสมบัติ]
    · ฟังก์ชั่นรีเซ็ตโดยใช้สัญญาณภายนอกช่วยให้ใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
    · เนื่องจากกลไกสวิตช์ที่เป็นเอกลักษณ์ ทำให้ประสิทธิภาพในการต้านทานกระแสไฟกระชากดีเยี่ยม ซึ่งทำให้สามารถสลับที่ 20 A ได้
    · การกำหนดค่าหน้าสัมผัสดับเบิ้ลโพลดับเบิ้ลโทรว
    · ช่องว่างระหว่างหน้าสัมผัสกว้างอย่างน้อย 3 มม.
    · ได้รับการรับรองมาตรฐาน UL, cUL สอดคล้องตามมาตรฐาน EN
    [การใช้งาน]
    · การทำงาน / การจ่ายไฟฟ้า / การเปิด-ปิดอุปกรณ์ต่างๆ

    ซีรีส์ A8G พร้อมฟังก์ชั่นรีเซ็ต

    สวิตช์กระดกพร้อมฟังก์ชั่นรีเซ็ต A8G: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

    ลักษณะของซีรีส์ A8G

    สวิตช์กระดกพร้อมฟังก์ชั่นรีเซ็ต A8G: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

    หน่วย: มม.
    คุณสมบัติในการทำงาน
    แรงที่จำเป็นสำหรับการทำงาน OF สูงสุด: 19.6 N

    หน้าสัมผัส

    รายการโหลดที่ไม่เหนี่ยวนำ (A)โหลดเหนี่ยวนำ (A)
    พิกัดแรงดันไฟฟ้า (V)โหลดไฟฟ้าต้านทานโหลดแลมป์โหลดเหนี่ยวนำโหลดมอเตอร์ไฟฟ้า
    250 V AC201088

    หมายเหตุ 1 โหลดโคมไฟมีกระแสพุ่งเข้า 10x
    หมายเหตุ 2 โหลดเหนี่ยวนำมีค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ 0.4 หรือสูงกว่า (AC)
    หมายเหตุ 3. มอเตอร์ไฟฟ้ามีกระแสไฟเข้า 6x
    หมายเหตุ 4 ค่าพิกัดที่อธิบายไว้ข้างต้นได้รับการทดสอบในเงื่อนไขด้านล่าง

    • 1. อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน: 20 ±2°C
    • 2. ความชื้นแวดล้อม: 65 ±5% RH
    • 3. ความถี่การทำงาน: 7 ครั้ง/ขั้นต่ำ

    ขดลวดรีเซ็ต

    พิกัดแรงดันไฟฟ้า (V)
    (ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งานได้)
    แรงดันไฟฟ้าหน้าสัมผัสเปิด
    (อุณหภูมิคอยล์ 20 ±2°C)
    ค่าพิกัดกระแสไฟฟ้ากระตุ้น
    (อุณหภูมิคอยล์ 20 ±2°C)
    ความต้านทานขดลวด
    (อุณหภูมิคอยล์ 20 ±2°C)
    เวลาการใช้งานที่อนุญาต
    24 V DC ±10%
    (21.6 ถึง 26.4 V DC)
    21.6 V หรือต่ำกว่า185 mA ±20%130Ω ±20%100 ms หรือสูงกว่า
    1 วินาทีหรือต่ำกว่า

    หมายเหตุ 1 กรุณาอย่าให้กระแสไฟฟ้าไหลไปที่ขดลวดนานกว่า 10 วินาที อาจทำให้สูญเสียประสิทธิภาพ
    หมายเหตุ 2 หากรีเซ็ตคอยล์ถูกควบคุมโดยใช้ส่วนประกอบเซมิคอนดักเตอร์ ฯลฯ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแรงดันตกค้างที่เกิดขึ้นเนื่องจากกระแสไฟรั่วอยู่ที่ 2.4 V DC หรือต่ำกว่า

    ประสิทธิภาพ

    ความถี่ในการปฏิบัติงานที่ยอมรับได้เชิงกลการทำงานสวิตช์: 7 ครั้ง / นาที หรือต่ำกว่า; การทำงานคอยล์: 7 ครั้ง / นาที หรือต่ำกว่า
    คุณสมบัติทางไฟฟ้า20 ครั้ง / นาที หรือต่ำกว่า
    ความเป็นฉนวน100 MΩ หรือสูงกว่า (มิเตอร์มีความเป็นฉนวนไฟฟ้าที่ 500 V DC)
    ความต้านทานหน้าสัมผัส (ค่าเริ่มต้น)100 mΩ หรือต่ำกว่า (6 ถึง 8 V DC, วิธีลดแรงดันไฟฟ้า 1 A)
    ทนต่อแรงดันไฟฟ้าระหว่างโพลเดียวกัน2,000 V AC 50/60 Hz 1 นาที
    ระหว่างคนละโพล2,000 V AC 50/60 Hz 1 นาที
    ส่วนประกอบโลหะและกราวด์สำหรับชาร์จ4,000 V AC 50/60 Hz 1 นาที
    การสั่นสะเทือนความผิดปกติ10 ถึง 55 Hz ชนิดดับเบิ้ลแอมพลิจูด 1.5 มม. (ความผิดปกติภายใน 1 ms)
    ช็อกความผิดปกติ98 m/s2 หรือสูงกว่า (ความผิดปกติภายใน 1 ms)
    ความทนทานสูงสุด 500 m/s2
    ความทนทานคุณสมบัติทางไฟฟ้าการทำงานของสวิตช์: 50,000 ครั้งขึ้นไป; การทำงานของคอยล์: 10,000 ครั้งขึ้นไป
    เชิงกลการทำงานของสวิตช์: 100,000 ครั้งขึ้นไป
    กระแสพุ่งเข้าสูงสุด 100 A
    โครงสร้างในการป้องกันIEC IP40
    เวลาหน้าสัมผัสเปิด *100 ms หรือต่ำกว่า
    ช่วงอุณหภูมิใช้งาน-10 ถึง + 55 ℃ (ไม่มีน้ำแข็งและไม่มีการควบแน่น)
    ช่วงความชื้นที่ใช้งาน45 ถึง 85%

    * เวลาระหว่างการจ่ายกระแสไฟที่คอยล์ และเมื่อหน้าสัมผัส (ระหว่าง 1-2, 4-5) เปิดขึ้น

    • * โปรดดูแคตตาล็อกสำหรับรายละเอียดจำเพาะและประเด็นสำคัญอื่น ๆ
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
    สวิตช์กระดกพร้อมฟังก์ชั่นรีเซ็ต A8G | OMRON | MISUMI ประเทศไทย