สวิตช์แท็กไทล์กุญแจ B32

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
กุญแจเฉพาะสำหรับรุ่น B3F, B3FS และ B3W ชนิด พลั้งเจอร์
[คุณสมบัติ]
· มีขนาดรูปร่างและสีให้เลือกหลากหลาย
[การใช้งาน]
· ใช้สำหรับ PCB ที่ใช้ในอุปกรณ์สื่อสาร อุปกรณ์ OA เครื่องมือทดสอบ อุปกรณ์ฉุกเฉิน/ป้องกันอาชญากรรม อุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัย ฯลฯ
สเปคของสวิตช์แบบแท็กไทล์ปุ่มด้านบน

Outline Drawing ของ B32-10 □ 0

Drawing ระบุขนาดโครงร่างของ B32-10 □ 0, หน่วย: มม.

Drawing ระบุขนาดโครงร่างของ B32-10 □ 0, หน่วย: มม.

Drawing ระบุขนาดอ้างอิง B32-10□0, หน่วย: มม.

Drawing ระบุขนาดอ้างอิง B32-10□0, หน่วย: มม.

Drawing บอกขนาดพาเนลคัทของ B32-10 □ 0 หน่วย: มม.
ประสิทธิภาพ
- ช่วงอุณหภูมิใช้งาน: -25 ถึง + 70 °C, 60% RH หรือต่ำกว่า (กรณีไม่มีการแข็งตัวหรือการควบแน่น)
- ช่วงความชื้นที่ใช้งาน: 35 ถึง 85% RH (ที่ +5 ถึง + 35 °C)
| รุ่นที่ใช้งานได้ | สำหรับสวิตช์ 6 มม. × 6 มม. รุ่น B3F-1000, -1000-G, -3000, -3000-G, -6000 Series รุ่น B3W-1000 Series รุ่น B3FS-1000 Series | สำหรับสวิตช์ 12 มม. × 12 มม. รุ่นซีรีส์ B3F-4000, -5000, -5001 รุ่น B3W-4000 Series รุ่น B3FS-4000 Series | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ขนาดด้านบนปุ่มกด | 4 × 4 mm | แบบกลม φ6มม. | แบบ D | 9 × 9 mm | 12 × 12 mm | ⌀9.5 mm | |
| สีด้านบนปุ่มกด | งาช้าง | รุ่น B32-1000 | รุ่น B32-2000 | — | รุ่น B32-1200 | รุ่น B32-1300 | รุ่น B32-1600 |
| สีดำ | รุ่น B32-1010 | — | — | รุ่น B32-1210 | รุ่น B32-1310 | — | |
| สีส้ม | รุ่น B32-1020 | — | — | รุ่น B32-1220 | รุ่น B32-1320 | — | |
| สีเหลือง | รุ่น B32-1030 | — | — | รุ่น B32-1230 | รุ่น B32-1330 | — | |
| สีน้ำเงิน | รุ่น B32-1040 | — | — | รุ่น B32-1240 | รุ่น B32-1340 | — | |
| สีเขียว | — | — | — | — | — | — | |
| สีขาว | รุ่น B32-1060 | — | — | รุ่น B32-1260 | รุ่น B32-1360 | — | |
| สีแดง | รุ่น B32-1080 | — | — | รุ่น B32-1280 | รุ่น B32-1380 | — | |
- *ดูแคตตาล็อกสำหรับรายละเอียดจำเพาะอื่นๆ นอกเหนือจากข้างต้น