สวิตช์กระดกแบบมีซีล A8W

แบรนด์ :
OMRON

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    สวิตช์กระดกสำหรับเปิด/ปิดขนาดเล็ก
    [คุณสมบัติ]
    · สวิตช์กระดกชนิดมีซีล
    · สามารถติดตั้งด้วยแบบวันทัชได้
    ·พื้นผิวด้านบนสามารถป้องกันหยดน้ำได้ดีเทียบเท่าระดับ IP67 (IEC-60529)
    · ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน UL, cUL, TV-8 สอดคล้องตามมาตรฐาน EN
    [การใช้งาน]
    · สามารถติดตั้งบนแผ่นวงจรสำหรับอุปกรณ์สื่อสาร อุปกรณ์สำนักงานอัตโนมัติ เครื่องทดสอบและเครื่องมือวัด ฯลฯ สำหรับการใช้งานที่หลากหลาย

    สเปคสวิตช์กระดก ชนิดมีซีล

    สวิตช์กระดก ชนิดมีซีล A8W: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

    รูปลักษณ์ภายนอกสเปคสวิตช์กระดก ชนิดมีซีล

    สวิตช์กระดก ชนิดมีซีล A8W: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

    แผนภาพแสดงขนาดภายนอกของ A8WS-1162 / A8WD-1162 / A8WD-1163

    สวิตช์กระดก ชนิดมีซีล A8W: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

    A8WS-1162 / A8WD-1162 / A8WD-1163 ไดอะแกรมภายนอกขนาดหน่วย: มม.
    * หากไม่มีการระบุ ขนาดภายนอกคือ ± 0.3 มม.
    * ขั้วต่อสายแบบแท็บไม่ได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน DEMKO

    สวิตช์กระดก ชนิดมีซีล A8W: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

    แผนภาพแสดงขนาดภายนอกของ A8WS-1162 / A8WD-1162 / A8WD-1163

    ชนิด

    ชนิดหน้าสัมผัส1 ขั้ว 1 ทาง (SPST)
    สวิตช์กระดก ชนิดมีซีล A8W: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
    สองขั้ว ทางเดี่ยว (DPST)
    สวิตช์กระดก ชนิดมีซีล A8W: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
    สีปุ่ม / ตัวเคสสีดำสีดำ
    การทำเครื่องหมายสวิตช์กระดก ชนิดมีซีล A8W: รูปภาพที่เกี่ยวข้องชนิด A8WS-1162ชนิด A8WD-1162
    สวิตช์กระดก ชนิดมีซีล A8W: รูปภาพที่เกี่ยวข้องชนิด A8WD-1163

    มีค่าพิกัด

    พิกัดแรงดันไฟฟ้า (V)โหลดที่ไม่เหนี่ยวนำ (A)โหลดเหนี่ยวนำ (A)
    โหลดไฟฟ้าต้านทานโหลดเหนี่ยวนำโหลดมอเตอร์ไฟฟ้า
    125 V AC161610
    250 V AC161610
    1. *1 โหลดเหนี่ยวนำมีค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ 0.7 หรือสูงกว่า (AC)
    2. *2 มอเตอร์แบบใช้ไฟฟ้ากระแสพุ่งเข้า 6x
    3. *3 ค่าพิกัดที่อธิบายข้างต้นได้รับการทดสอบในสภาวะด้านล่าง (1) อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน: 20 ±2°C, (2) ความชื้นแวดล้อม: 65 ±5% RH และ (3) ความถี่การทำงาน: 7 ครั้ง/ขั้นต่ำ

    คุณสมบัติการปฏิบัติงาน

    คุณสมบัติการปฏิบัติงานขั้วเดี่ยวสองขั้ว
    แรงที่จำเป็นสำหรับการใช้งาน (OF)สูงสุด 12 Nสูงสุด 23 N

    ประสิทธิภาพ

    ความถี่ในการปฏิบัติงานที่ยอมรับได้เชิงกล20 ครั้ง / นาที หรือต่ำกว่า
    คุณสมบัติทางไฟฟ้า7 ครั้ง / นาที หรือต่ำกว่า
    ความเป็นฉนวน100 MΩ หรือสูงกว่า (มิเตอร์มีความเป็นฉนวนไฟฟ้าที่ 500 V DC)
    ความต้านทานหน้าสัมผัส (ค่าเริ่มต้น)20 mΩ หรือต่ำกว่า (6 ถึง 8 V DC, วิธีลดแรงดันไฟฟ้า 1 A)
    ทนต่อแรงดันไฟฟ้าเทอร์มินอลเชื่อมต่อสายดิน2,000 V AC 50/60 Hz 1 นาที
    เทอร์มินอลเชื่อมต่อสายดิน4,000 V AC 50/60 Hz 1 นาที
    การสั่นสะเทือนความผิดปกติ10 ถึง 55 Hz ชนิดแอมพลิจูดสองด้าน 1.5 มม.
    ช็อกความผิดปกติสูงสุด 1,000 ม./วินาที2
    ความทนทานเชิงกล50,000 ครั้งขึ้นไป
    คุณสมบัติทางไฟฟ้า10,000 ครั้งขึ้นไป
    กระแสพุ่งเข้าสูงสุด 117 A
    โครงสร้างในการป้องกันพื้นผิวพาเนล IEC IP67
    ช่วงอุณหภูมิใช้งานอุณหภูมิ -25 ถึง + 55 °C ความชื้น 60% RH หรือต่ำกว่า (ไม่มีน้ำแข็งและไม่มีการควบแน่น)
    ช่วงความชื้นที่ใช้งานความชื้น 25 ถึง 85% RH (ที่ +15 ถึง + 35 °C)
    น้ำหนัก7.8 กรัม (1 ขั้ว) 9.3 กรัม (2 ขั้ว)
    • * โปรดดูแค็ตตาล็อกสำหรับค่าพิกัดความปลอดภัยที่ได้รับรองมาตรฐาน