ดิฟสวิทช์ ชนิดซีล A6D / A6DR

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ดิฟสวิทช์ มีโครงสร้างการซีลเพื่อปรับปรุงความต้านทานต่อสิ่งแวดล้อม
[คุณสมบัติ]
· ดิฟสวิทช์ชนิดที่มีการรูทะลุ พร้อมเพิ่มความต้านทานต่อสิ่งแวดล้อม
· โครงสร้างการซีลเทียบเท่ากับมาตรฐาน IP64 (IEC-60529) เพื่อช่วยป้องกันการแทรกซึมของฟลักซ์
· ให้ความน่าเชื่อถือในการสัมผัสสูง แม้ใช้งานในสถานที่ที่มีฝุ่นหรือบริเวณท่อประปา
· คุณสมบัติการสวิตชิ่งที่ราบรื่นใช้งานง่าย
· หน้าสัมผัสคู่ชุบทองและกลไกทำความสะอาดตัวเองแบบสไลด์ ทำให้มีความน่าเชื่อถือสูง
[การใช้งาน]
· มีประโยชน์ในการใช้งานอย่างกว้างขวาง เพียงติดตั้งลงบนแผงวงจรของอุปกรณ์สื่อสาร อุปกรณ์ OA ฯลฯ
สเปคของ DIP สวิตช์สไลด์ /เปียโน A6D /A6DR Series
| ชนิด | สไลด์ | เปียโน | |
|---|---|---|---|
| จำนวนหน้าสัมผัส | ชนิดแบน | ชนิดยื่นออก | |
| 2 | รุ่น A6D-2100 | รุ่น A6D-2103 | รุ่น A6DR-2100 |
| 4 | รุ่น A6D-4100 | รุ่น A6D-4103 | รุ่น A6DR-4100 |
| 6 | รุ่น A6D-6100 | รุ่น A6D-6103 | รุ่น A6DR-6100 |
| 8 | รุ่น A6D-8100 | รุ่น A6D-8103 | รุ่น A6DR-8100 |
| 10 | — | — | รุ่น A6DR-0100 |
ชนิดสไลด์

Outline Drawing ของ A6D- □ 100 /A6D- □ 103 หน่วย: มม.

Outline Drawing ของ A6D- □ 100 (ชนิดแบน) หน่วย: มม.

Outline Drawing ของ A6D- □ 100 (ชนิด Raised) หน่วย: มม.
- * ใน Drawing แสดงขนาดโครงร่างที่ระบุรายละเอียดข้างต้น ค่าพิกัดความเผื่อของขนาดสำหรับส่วนที่ไม่ได้ระบุเฉพาะใดๆ จะเท่ากับ ±0.4 มม.
| จำนวนหน้าสัมผัส | รุ่น | ขนาด A ± 0.2 | |
|---|---|---|---|
| ชนิดแบน | ชนิดยื่นออก | ||
| 2 | รุ่น A6D-2100 | รุ่น A6D-2103 | 7.1 |
| 4 | รุ่น A6D-4100 | รุ่น A6D-4103 | 12.2 |
| 6 | รุ่น A6D-6100 | รุ่น A6D-6103 | 17.3 |
| 8 | รุ่น A6D-8100 | รุ่น A6D-8103 | 22.4 |
| 10 | รุ่น A6D-0100 | รุ่น A6D-0103 | 27.4 |
ชนิดเปียโน

Outline Drawing ของ A6DR- □ 100 หน่วย: มม.

ขนาดการขึ้นรูปแผ่นวงจร (อ้างอิง)
ความหนาของแผ่นวงจรด้านเดียว t = 1.2 ถึง 1.6
ใช้ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง φ0.9 มม. ขึ้นไปสำหรับการสวมอัตโนมัติ
- * ใน Drawing แสดงขนาดโครงร่างที่ระบุรายละเอียดข้างต้น ค่าพิกัดความเผื่อของขนาดสำหรับส่วนที่ไม่ได้ระบุเฉพาะใดๆ จะเท่ากับ ±0.4 มม.
| จำนวนหน้าสัมผัส | รุ่น | ขนาด A ± 0.2 |
|---|---|---|
| 2 | รุ่น A6DR-2100 | 7.1 |
| 4 | รุ่น A6DR-4100 | 12.2 |
| 6 | รุ่น A6DR-6100 | 17.3 |
| 8 | รุ่น A6DR-8100 | 22.4 |
| 10 | รุ่น A6DR-0100 | 27.4 |
การเชื่อมต่อภายใน

แผนภาพการเชื่อมต่อภายใน
ค่าพิกัด / ประสิทธิภาพ
| ค่าพิกัด (โหลดความต้านทาน) | 30 V DC 30 mA 3.5 V DC 10 µA (กระแสไฟฟ้าขั้นต่ำ) | |
|---|---|---|
| ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน | -20 ถึง + 70 °C, 60% RH หรือต่ำกว่า (กรณีที่ไม่มีการจับตัวเป็นน้ำแข็งหรือการควบแน่น) | |
| ช่วงความชื้นที่ใช้งาน | 35 ถึง 95% RH หรือต่ำกว่า (ที่ +5 ถึง + 35 °C) | |
| ความเป็นฉนวนไฟฟ้า | 100 MΩ หรือสูงกว่า (วัดที่ 250 V DC ด้วยเครื่องวัดความต้านทานฉนวนไฟฟ้า) | |
| ความต้านทานหน้าสัมผัส (ค่าเริ่มต้น) | 100 mΩ หรือต่ำกว่า | |
| ทนต่อแรงดันไฟฟ้า | ระหว่างขั้ว 500 V AC 1 นาที | |
| การสั่นสะเทือน | ความผิดปกติ | 10 ถึง 55 Hz, แอมพลิจูดสองค่า 1.5 มม. |
| ไฟฟ้าช็อต / แรงกระแทก | ความผิดปกติ | 300 m/s2 หรือสูงกว่า |
| ความทนทานทางไฟฟ้า | 2,000 ครั้งขึ้นไป</ | |