สวิตช์โรตารี่แบบ Thumb A7MD

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
สวิตช์โรตารี่แบบ Thumb ขนาดเล็กพิเศษที่ใช้การทำงานแบบโรตารี่
[คุณสมบัติ]
· สวิตช์โรตารี่แบบ Thumb ทำให้การแปลงรหัสเป็นไบนารี เลขฐานสิบ และเลขฐานสิบหกทำได้ง่าย
· ลดความซับซ้อนของวงจรและการเชื่อมต่อสายไฟเพื่อปรับปรุงความสมบูรณ์และความน่าเชื่อถือของระบบควบคุม
รายละเอียดจำเพาะของสวิตช์โรตารี่ขนาดเล็กพิเศษ A7MD

ลักษณะภายนอกของ A7MD

Drawing ระบุขนาด A7MD
หน่วย: มม.
| จำนวนยูนิต (n) | ขนาด A (n × 5 + 3) | ขนาด B (n × 5 + 5) |
|---|---|---|
| 1 | 8 | 10 |
| 2 | 13 | 15 |
| 3 | 18 | 20 |
| 4 | 23 | 25 |
| 5 | 28 | 30 |
| 6 | 33 | 35 |
| 7 | 38 | 40 |
| 8 | 43 | 45 |
| 9 | 48 | 50 |
| 10 | 53 | 55 |
หมายเหตุ 1: ขนาดข้างต้นรวมฝาครอบท้ายทั้งสองด้าน
อย่างไรก็ตาม หากมีการเพิ่มยูนิตสำรองขนาดจะเพิ่มขึ้น 5 มม. ในแต่ละด้าน
หมายเหตุ 2: ในกรณีที่ไม่ได้ระบุ ความเผื่อขนาดคือ ± 0.4 มม.
ความเผื่อเมื่อมีหลายยูนิตเชื่อมต่อกันคือ ± (จำนวนยูนิต × 0.4) มม.
ค่าพิกัด / ประสิทธิภาพ
| รุ่น | รุ่น A7MD | |
|---|---|---|
| ความจุโหลดการสลับ (โหลดความต้านทาน) | 1 mA ถึง 0.1 A, 3.3 ถึง 28 V DC | |
| กระแสไฟฟ้าต่อเนื่องสูงสุด | 1 A หรือต่ำกว่า | |
| ความต้านทานหน้าสัมผัส | 300 mΩ หรือต่ำกว่า (10 Ω หรือต่ำกว่า) | |
| ความเป็นฉนวนไฟฟ้า | ระหว่างขั้วต่อที่เป็นชนิดขั้วเดียวกัน | 10 MΩ ขึ้นไป (ด้วยเมกะโอห์มมิเตอร์ 500 V DC) |
| ระหว่างสายดินและแต่ละขั้วต่อ | 1,000 MΩ ขึ้นไป (ด้วยเมกะโอห์มมิเตอร์ 500 V DC) | |
| ทนต่อแรงดันไฟฟ้า | ระหว่างขั้วต่อที่เป็นชนิดขั้วเดียวกัน | 200 V AC 50/60 Hz 1 นาที |
| ระหว่างสายดินและแต่ละขั้วต่อ | 1,000 V AC 50/60 Hz 1 นาที | |
| การสั่นสะเทือน | ความผิดปกติ | 10 ถึง 55 Hz, แอมพลิจูดสองค่า 1.5 มม. 2 h |
| ไฟฟ้าช็อต / แรงกระแทก | ความผิดปกติ | 490 m/s2 หรือสูงกว่า |
| ความทนทาน | เชิงกล | 30,000 ก้าวขึ้นไป |
| คุณสมบัติทางไฟฟ้า | 20,000 ก้าวขึ้นไป | |
| อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน | -10 ถึง + 65°C (กรณีไม่มีการจับตัวเป็นน้ำแข็ง) | |
| ความชื้นแวดล้อมใช้งาน | 45 ถึง 85% RH | |
| แรงปฏิบัติการ | 2.94 N หรือต่ำกว่า | |
สำหรับรายละเอียดจำเพาะอื่นๆ โปรดอ้างอิงแคตตาล็อก