(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตัว กระบอกฟิวส์ ซีรีส์ F-710 ช่วยให้สามารถ การเชื่อมต่อสายไฟ หลายขั้วสำหรับขั้วต่อ สกรูผลิตภัณฑ์
ขนาดที่ รองรับการใช้งาน | φ 5.2 × 20 มม | ชนิดการติดตั้ง | อุปกรณ์เสริม โดยตรง | พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) | 250 | ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า | 100 MΩหรือสูงกว่า | ทนต่อแรงดันไฟฟ้า(V) | AC2000 |
วัสดุ ฉนวนกันความร้อน หลัก ( ตัวเครื่อง หลัก) | PBT(UL94V-0) | ข้อต่อโลหะ เทอร์มินอล | ขั้วต่อขันสกรู (สกรู M3 × 6 sem) | สีหลัก ตัวเครื่อง | W (สีขาว) |
การได้รับการอนุมัติ มาตรฐาน | UL, C-UL |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน F-710-A ในชุด กระบอกฟิวส์ การเชื่อมต่อสายไฟ แนวนอนF-710-A
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง