1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวยึดฟิวส์, การเชื่อมต่อในแนวนอน, พร้อมฟิวส์เป่าระบุตัวยึดฟิวส์,F-720-BL

FUSE HOLDER

ตัวยึดฟิวส์, การเชื่อมต่อในแนวนอน, พร้อมฟิวส์เป่าระบุตัวยึดฟิวส์,F-720-BL
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 490.99/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

กล่องฟิวส์ F-700 ซีรี่ส์พร้อมชุดผลิตภัณฑ์ตัวบ่งชี้ฟิวส์เป่าช่วยให้สามารถเชื่อมต่อแบบหลายขั้วได้สำหรับขั้วบัดกรี 187 แท็บ รวมผลิตภัณฑ์

รหัสสินค้า
F-700-BL
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 490.99

FUSE HOLDER 1 ชิ้น 5 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาดที่ รองรับการใช้งาน φ 6.4 × 30 มม ชนิดการติดตั้ง รางปีกนก (DIN Rail) พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) 10
พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) 250 ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า 100 MΩหรือสูงกว่า ทนต่อแรงดันไฟฟ้า(V) AC2000
วัสดุ ฉนวนกันความร้อน หลัก ( ตัวเครื่อง หลัก) PBT(UL94V-0) ข้อต่อโลหะ เทอร์มินอล พื้นที่ ตะกั่วบัดกรี รวม 187 ขั้วต่อสายแบบ Tab (t0.5) สีหลัก ตัวเครื่อง W (สีขาว)
การได้รับการอนุมัติ มาตรฐาน UL, C-UL บริษัท ฟิวส์ สายยาง อื่น ๆ(มิลลิเมตร) φ6.35× 30, φ6.35× 31.8

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน F-700-BL ในชุด ตัวยึดฟิวส์, การเชื่อมต่อในแนวนอน, พร้อมฟิวส์เป่าระบุตัวยึดฟิวส์,F-720-BL