ยูนิต DC-DC converter สำหรับสวิตชิ่งพาวเวอร์ซัพพลาย ชนิด PS6R

แบรนด์ :
IDEC

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    เอาท์พุตเพิ่มเติมโดยระบบนั้นง่ายและสะดวก ใช้งานได้หลายเอาท์พุต และช่วยลดต้นทุนด้วยการเดินสายไฟและประหยัดแรงงาน


    [คุณสมบัติ]
    · รูปแบบใหม่ที่ช่วยลดภาระในการติดตั้งพร้อมเอาท์พุตที่สูง มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 93% และช่วยลดต้นทุนการทำงาน
    · พิกัดแรงดันไฟฟ้าอินพุตคือ AC100 ถึง 240V (ช่วงแรงดันไฟฟ้าอินพุต: AC85 ถึง 264V / DC110 ถึง 350V)
    · ส่วนเทอร์มินอลเป็น SS อันเดิมของเทอร์มินอล IDEC (ประหยัดและปลอดภัย)
    · <ประหยัด: ประหยัดแรงงาน>
    · ใช้โครงสร้างแบบสกรูในการถอดสกรู
    · เชื่อมต่อเทอร์มินอลแบบกลมได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องกังวลว่าสกรูจะหาย
    · <ปลอดภัย: > โครงสร้างป้องกันนิ้วไม่สัมผัสกับเทอร์มินอล และป้องกันไฟช็อต
    · มีตัวยึดให้เลือกสองชนิด
    · นอกจากการติดตั้งรางปีกนก DIN rail แล้ว ยังสามารถติดตั้งโดยตรงกับพาแนลสองชนิดได้อีกด้วย
    · สินค้าเป็นไปตามมาตรฐาน OE (LVD, EMOD)
    · สินค้าผ่านการรับรอง UL (UL508), c-UL (CSAC22.2Number 107.1, TÜV SÜD (EN60950-1, EN50178)
    · รองรับการใช้งานกับ EN61204-3 (อุปกรณ์พาวเวอร์ซัพพลาย DC Class B มาตรฐาน EMO)

    ดูล่าสุด
    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
    ชิ้นส่วนของฉัน
    ชิ้นส่วนของฉัน
    0
    รถเข็น
    รถเข็น
    Economy Series
    MRO Product

    แชทกับมิซูมิ

    ท่านสามารถใช้บริการแชทเพื่อติดต่อสอบถามกับมิซูมิ

    เวลาให้บริการ

    9:00 - 18:00 (จันทร์-เสาร์)

    ท่านสามารถทิ้งข้อความไว้ได้ในช่วงนอกเวลาให้บริการ
    ทางเราจะติดต่อกลับในช่วงเวลาและวันทำการถัดไป
    (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดทำการ)

    แจ้งการใช้งาน

    การให้บริการแชทนี้สำหรับลูกค้าองค์กรและให้บริการเป็นภาษาไทย

    ไม่สามารถให้บริการขอราคาและสั่งซื้อทางแชท

    เริ่มแชท