สวิตชิ่งพาวเวอร์ซัพพลาย ส่วนบอดี้ ชนิด PS6R

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
รุ่นใหม่ที่ช่วยประหยัดพื้นที่ติดตั้ง พร้อมทั้งให้กำลังไฟสูง มีประสิทธิภาพสูงถึง 93% ช่วยลดต้นทุนการดำเนินงาน
[คุณสมบัติ]
· พิกัดแรงดันไฟฟ้าอินพุต AC100 ถึง 240V (ช่วงแรงดันไฟฟ้าอินพุต: AC85 ถึง 264V / DC110 ถึง 350V)
· ส่วนขั้วต่อมีขั้วต่อ SS (Save and Safety) เป็นของตนเอง
· ชนิดสกรูยึดในตัว ไร้กังวลสกรูสูญหาย เชื่อมต่อขั้วต่อหางปลาได้เร็วขึ้น
· โครงสร้างป้องกันนิ้ว นิ้วไม่สัมผัสกับขั้วต่อ จึงช่วยป้องกันไฟฟ้าช็อต
· นอกจากการติดตั้งกับรางปีกนก DIN Rail แล้ว ยังสามารถติดตั้งเข้ากับพาแนลได้สองแบบด้วยเช่นกัน
· สินค้าผ่านการรับรองเครื่องหมาย CE Marking (LVD, EMOD)
· สินค้าผ่านการรับรอง UL (UL508), c-UL (CSA C22.2 No.107.1, TÜ V SÜD (EN60950-1, EN50178)
· ผ่านการรับรอง EN61204-3 (มาตรฐาน EMC Class B อุปกรณ์จ่ายไฟ DC)