ไฟแสดงสถานะ LED สว่างเป็นพิเศษ รุ่น AP22

แบรนด์ :
IDEC

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [คุณสมบัติ]
    · ใช้ LED สว่างเป็นพิเศษ
    · ให้การมองเห็นชัดเจนในพื้นที่กว้าง
    · มั่นใจในการมองเห็นชัดเจนจากทุกทิศทาง
    LED สว่างเป็นพิเศษไม่ได้รับผลกระทบจากแสงรบกวนภายนอก แสงสว่างช่วยให้การตรวจสอบง่ายขึ้นและยังช่วยป้องกันข้อผิดพลาด
    ชนิดที่สามารถป้องกันนิ้วมือ พร้อมโครงสร้างฝาครอบเทอร์มินอลในตัวซึ่งรับประกันความปลอดภัยโดยการป้องกันไฟดูด (IP20)
    · ช่วยลดชั่วโมงการทำงานเชื่อมต่อสายไฟ
    · มีตัวเลือก 2 ประเภท: ประเภทเลนส์สี และประเภทเลนส์ใส (ยกเว้น PW) ที่ทำให้การส่องสว่างชัดเจนยิ่งขึ้น
    · ผ่านการรับรองมาตรฐาน UL และ c-UL สอดคล้องตามมาตรฐาน EN

    รายละเอียดจำเพาะของไฟแสดงสถานะ LED แบบความสว่างสูงพิเศษ

    ไฟแสดงสถานะ LED แบบความสว่างสูงพิเศษ รุ่น AP22: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

    ลักษณะภายนอกของเลนส์สี

    ไฟแสดงสถานะ LED แบบความสว่างสูงพิเศษ รุ่น AP22: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

    รายละเอียดจำเพาะของเลนส์ใส

    ไฟแสดงสถานะ LED แบบความสว่างสูงพิเศษ รุ่น AP22: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

    แผนภาพการตัดแต่งรูติดตั้ง / ระยะพิตช์ติดตั้งขั้นต่ำ
    * รูที่มีเครื่องหมาย 3.2 + 0.2 ใช้สำหรับป้องกันการหมุน ไม่จำเป็นเมื่อไม่ได้ใช้ป้ายชื่อ

     

    (หน่วย: มม.)

     

    ไฟแสดงสถานะ LED แบบความสว่างสูงพิเศษ รุ่น AP22: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

    ขนาด

     

    (หน่วย: มม.)

     

    รายละเอียดจำเพาะด้านประสิทธิภาพ

    มาตรฐานเงื่อนไขการใช้งานอุณหภูมิแวดล้อมที่ใช้งาน: -25 ถึง +55°C (ไม่มีการแช่แข็ง)
    อุณหภูมิแวดล้อมจัดเก็บ: -45 ถึง +80°C (ไม่มีการแช่แข็ง)
    ความชื้นแวดล้อมใช้งาน: 45 ถึง 85% RH (ไม่มีการควบแน่น)
    ความต้านทานของฉนวนขั้นต่ำ 100 MΩ พร้อมโอห์มมิเตอร์ 500 V DC
    ประเภทไฟฟ้าเกินII (IEC60664-1)
    ความต้านทานแรงดันไฟฟ้าอิมพัลส์2.5 kV (IEC60664-1, IEC60947-5-1)
    ระดับมลพิษ3 (IEC60947-5-1)
    ทนต่อแรงดันไฟฟ้าระหว่างส่วนที่มีกระแสไฟฟ้าของขั้วอื่น: 2,000 V AC เป็นเวลา 1 นาที
    ระหว่างส่วนที่มีกระแสไฟฟ้ากับส่วนที่ไม่มีกระแสไฟฟ้า: 2,000 V AC เป็นเวลา 1 นาที
    ความต้านทานการสั่นสะเทือนความผิดปกติ5 ถึง 55 Hz แอมพลิจูดค่าเดียว: 0.5 มม.
    ความทนทาน30 Hz แอมพลิจูดค่าเดียว: 1.5 มม.
    คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทกความผิดปกติ100 m/s^2
    ความทนทาน1,000 m/ s²
    โครงสร้างในการป้องกันพาแนลด้านหน้า: IP66 (IEC 60529), UL รุ่น 4X
    ขั้วต่อ: IP20
    รูปทรงเทอร์มินอลขั้วต่อแบบขันสกรู M3.5
    แรงบิดขันแน่นขั้วต่อแบบขันสกรู1.0 N⋅m
    แรงบิดขันแน่นนัทล็อคที่แนะนำ2.0 N⋅m
    สายเคเบิลที่เชื่อมต่อได้2 มม.^2 หรือน้อยกว่า (สายแกนเดี่ยว ⌀1.6 หรือน้อยกว่า) 2 หรือน้อยกว่า
    น้ำหนัก (โดยประมาณ)18 g
    • * ดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับรายละเอียดจำเพาะอื่นๆ ฯลฯ