สวิตช์กดหยุดฉุกเฉิน (Φ16) A165E อุปกรณ์เสริม

แบรนด์ :
OMRON

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    สวิตช์ปุ่มกดแบบ ขนาดกะทัดรัดและ สวิตช์ปุ่ม ลึกแบบแยกไม่ได้สำหรับ หยุดฉุกเฉิน (ø16) A165E
    [คุณสมบัติ]
    · มีกลไกเปิดวงจรโดยตรงเพื่อตัดวงจรเมื่อเกิดความผิดปกติ เช่น ในงานเชื่อมหน้าสัมผัส
    · มีกลไกล็อคเพื่อความปลอดภัย สำหรับป้องกันการทำงานแบบไม่ได้ตั้งใจ
    · มีสองลักษณะ แบบโครงสร้างแยกระหว่างชิ้นส่วนสวิตช์ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการต่อสายไฟ และโครงสร้างแบบชิ้นเดียวที่ต้องถอดด้วยเครื่องมือเฉพาะ
    [การใช้งาน]
    · ใช้สำหรับการหยุดฉุกเฉิน

    สำหรับข้อมูลแคตตาล็อกสินค้า คลิกที่นี่

    สวิตช์หยุดฉุกเฉิน/ เซฟตี้สวิตช์ Omron (⌀16 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม.)) A165E สเปค

    สวิตช์หยุดฉุกเฉิน/ เซฟตี้สวิตช์ Omron (⌀16) A165E: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

    สวิตช์หยุดฉุกเฉิน/ เซฟตี้สวิตช์ (⌀16 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม.)) A165E ภาพ

    สวิตช์หยุดฉุกเฉิน/ เซฟตี้สวิตช์ Omron (⌀16 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม.)) การกำหนดค่า แบบหล่อ A165E

    สวิตช์หยุดฉุกเฉิน/ เซฟตี้สวิตช์ Omron (⌀16 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม.)) รายการ รุ่น A165E

    เส้นผ่านศูนย์กลาง หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ฟังก์ชั่นพิมพ์พิมพ์
    ชนิด ⌀30ล็อคแบบกด
    รีเซ็ตเทิร์น
    ประเภท A165Eประเภทการแยก
    แบบ A165E-□-03Uประเภท แบบรวม

    สวิตช์หยุดฉุกเฉิน/ เซฟตี้สวิตช์ Omron (⌀16 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม.)) ประสิทธิภาพ A165E

    พิมพ์สวิตช์หยุดฉุกเฉิน/ เซฟตี้สวิตช์
    ประเภทไม่ส่องแสงสว่าง
    ประเภท A165E-S
    ประเภท แบบรวม แบบไม่ส่องแสง
    ประเภท A165E-U
    เครื่องวัดความถี่ การทำงานที่ได้รับอนุญาตเชิงกลสูงสุด 20 ครั้ง/นาที
    ไฟฟ้าสูงสุด 10 ครั้ง/นาที
    ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า100 MΩ หรือสูงกว่า (ด้วยเม็กเกอร์กระแสตรง 500 V)
    ทนต่อแรงดันไฟฟ้าระหว่าง ขั้ว เดียวกัน1,000 V AC 50/60 Hz 1 นาที
    ระหว่าง ขั้ว แตกต่างกัน2,000 V AC 50/60 Hz 1 นาที
    ระหว่างแต่ละ เทอร์มินอล และ สายดิน2,000 V AC 50/60 Hz 1 นาที
    ระหว่างขั้วหลอดไฟ1,000 V AC 50/60 Hz 1 นาที *1—
    การสั่นสะเทือนความผิดปกติ10 ถึง 55 เฮิรตซ์ แอม ชนิดแอมพลิจูดสองค่า 1.5 มม. (ทำงานผิดปกติภายใน 1 มิลลิวินาที)
    ช็อกความทนทาน500 ม./วินาที 2
    ความผิดปกติสูงสุด 300 ม./วินาที 2
    (เกิดความผิดพลาดภายใน 1 มิลลิวินาที)
    สูงสุด 150 ม./วินาที 2
    (เกิดความผิดพลาดภายใน 1 มิลลิวินาที)
    ความทนทานเชิงกล100,000 ครั้งขึ้นไป
    ไฟฟ้า100,000 ครั้งขึ้นไป
    โครงสร้างในการป้องกันทนน้ำมัน IP65 *2ทนน้ำมัน IP65 *2
    Class ของการป้องกัน แบบใช้ไฟฟ้า ช็อตClass II
    PTI (คุณสมบัติการติดตาม)175
    ระดับมลพิษระดับมลพิษ 3 (EN60947-5-1)
    มวลประมาณ 16 กรัม (สำหรับ หน้าสัมผัส 2NC (2))
    อุณหภูมิใช้งาน-10 ถึง + 55 ℃ (ไม่มีน้ำแข็งและไม่มีการควบแน่น)
    ความชื้นแวดล้อมในการทำงานความชื้นสัมพัทธ์ 35 ถึง 85%
    อุณหภูมิสำหรับจัดเก็บ-25 ถึง + 65 ℃ (ไม่มีน้ำแข็งและไม่มีการควบแน่น)
    1. *1 มาตรฐานในสถานการณ์ที่ไม่ได้ติดตั้ง LED (กรุณาทำการทดสอบโดยไม่ต้องติดตั้ง LED)
    2. *2 นี่คือ โครงสร้างในการป้องกัน ที่ด้านหน้าแผง

    สวิตช์หยุดฉุกเฉิน/ เซฟตี้สวิตช์ (⌀16 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม.)) แผนผังขนาด A165E

     

    สวิตช์หยุดฉุกเฉิน/ เซฟตี้สวิตช์ Omron (⌀16) A165E: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

    รุ่น A165E-S / ชนิดไม่มีแสง ⌀30 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 30 มม.)

    สวิตช์หยุดฉุกเฉิน/ เซฟตี้สวิตช์ Omron (⌀16) A165E: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

    รุ่น A165E-S-03U / ชนิดไม่มีไฟส่องสว่าง, หยุดฉุกเฉิน แบบรวม บูรณาการ ⌀30 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 30 มม.)
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
    สวิตช์กดหยุดฉุกเฉิน (Φ16) A165E อุปกรณ์เสริม | OMRON | MISUMI ประเทศไทย