พัดลมกันน้ำอินพุต DC ซีรีส์ MDP

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
รองรับมาตรฐาน IEC IP55 และสามารถใช้ในพื้นที่ที่มีความชื้นได้ มาพร้อมเซนเซอร์หยุดที่ส่งสัญญาณเมื่อพัดลมหยุดทำงาน
[คุณสมบัติ]
· นี่คือมอเตอร์พัดลมที่รองรับ IP55 มาตรฐาน IEC ซึ่งสามารถใช้ในพื้นที่ที่มีความชื้นได้
มาพร้อมเซนเซอร์หยุดที่ส่งสัญญาณเมื่อพัดลมหยุดทำงาน
· Class การป้องกัน IP55
· นี่คือมอเตอร์พัดลมที่สามารถใช้ในพื้นที่ที่มีความชื้นได้
· รองรับมาตรฐาน IEC IP55
· IP55: ป้องกันการฉีดน้ำโดยสมบูรณ์ <สภาวะการทดลอง> 12.5 ลิตร/นาที โดยฉีดน้ำ 30 kPa จากทุกทิศทางที่ระยะ 3 ม. เป็นเวลา 3 นาที
· โครงสร้างออกแบบมาให้กันน้ำได้
· ชิ้นส่วนที่มีไฟฟ้าผ่านการขึ้นรูปโดยใช้เรซิ่น
· จะส่งสัญญาณออกเมื่อพัดลมหยุดทำงาน
· ระบบจะส่งสัญญาณเซนเซอร์ออกมาเมื่อพัดลมหยุดหมุนด้วยเหตุผลใดก็ตาม (มีวัตถุแปลกปลอมทะลุเข้ามา ฯลฯ)
· ช่วยปกป้องในกรณีที่พัดลมทำงานผิดปกติ ทำให้สามารถจัดการปัญหาได้ก่อนที่อุปกรณ์จะเสียหาย