ท่อหด รับรองมาตรฐาน UL

แบรนด์ :
SUMITOMO ELECTRIC FINE POLYMER
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ท่อหดทำจากโพลิโอเลฟินเรซิ่นครอสลิงค์อิเล็กตรอน อ่อนนุ่ม หน่วงการติดไฟ
[คุณสมบัติ]
• ผ่านมาตรฐาน UL
• ท่อหด หน่วงการติดไฟ
• ตรงตามมาตรฐาน UL224
• หน่วงการติดไฟ (ไม่มีสารหน่วงไฟกลุ่มคลอรีนหรือสารหน่วงการติดไฟกลุ่มโบรมีน (PBDE, PBB)
• อ่อนนุ่ม
คุณสมบัติ
● ผลิตภัณฑ์มาตรฐาน UL 224● ยืดหยุ่นและมีความหน่วงไฟ
สเปค
● จำนวนต่อถุง (ชิ้น): 10● จำนวนบรรจุมาตรฐาน (ถุง): 20
● สี: สีดำ
● ช่วงอุณหภูมิใช้งาน: -55 ถึง 105°C
● อุณหภูมิหดตัวสุด: 100°C
● อัตราส่วนการหดตัวของเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 50% (เมื่อถูกความร้อนที่ 90°C)
● มาตรฐานผ่านการรับรอง: UL224 VW-1
● พิกัดอุณหภูมิ: 105°C
● พิกัดแรงดันไฟฟ้า: 600V