(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
กล่องแบบเปิดโล่งทำจากเรซิ่นที่มีคุณสมบัติทนต่อสภาพอากาศและการกระแทกได้สูง (HI)
[คุณสมบัติ]
· JIS C 8435.
· ชนิดฝา Turnip
・ สี PVM □-□ J: เบจ
・ สี PVM □-□ M: ขาวน้ำนม
・สี PVM □ - □ K: เทา
· ชนิดกันน้ำมีสกรู 4 ตัวและโอริง
[การใช้งาน]
・ใช้เชื่อมต่อสายไฟและท่อ
รหัสสินค้า |
---|
PVM14-2LK |
PVM14-2LKJ |
PVM16-2LK |
PVM16-2LKJ |
PVM22-2LK |
PVM22-2LKJ |
PVM28-2LK |
PVM28-2LKJ |
PVM36-2LK |
PVM36-2LKJ |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | มิติ ความกว้าง W (มิลลิเมตร) | มิติ แนวตั้ง H (มิลลิเมตร) | มิติ ความลึกง (มิลลิเมตร) | สี | เส้นผ่าศูนย์กลาง ท่อเหล็ก รองรับการใช้งาน | เส้นผ่าศูนย์กลางฝา (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ท่อเหล็ก ทิศทาง (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 132.06 | CONTROL CONSOLE RELAY SOCKET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 114 | 114 | 38 | สีเทา | VE14 | 91 | 22 | ||
฿ 132.06 | CONTROL CONSOLE RELAY SOCKET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 114 | 114 | 38 | สีเบจ | VE14 | 91 | 22 | ||
฿ 138.11 | CONTROL CONSOLE RELAY SOCKET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 119 | 119 | 38 | สีเทา | VE16 | 91 | 26 | ||
฿ 138.11 | CONTROL CONSOLE RELAY SOCKET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 119 | 119 | 38 | สีเบจ | VE16 | 91 | 26 | ||
฿ 156.25 | CONTROL CONSOLE RELAY SOCKET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 124 | 124 | 41 | สีเทา | VE22 | 91 | 30 | ||
฿ 156.25 | CONTROL CONSOLE RELAY SOCKET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 124 | 124 | 41 | สีเบจ | VE22 | 91 | 30 | ||
฿ 240.91 | CONTROL CONSOLE RELAY SOCKET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 145 | 145 | 47 | สีเทา | VE28 | 105 | 40 | ||
฿ 240.91 | CONTROL CONSOLE RELAY SOCKET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 145 | 145 | 47 | สีเบจ | VE28 | 105 | 40 | ||
฿ 353.53 | CONTROL CONSOLE RELAY SOCKET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 159 | 159 | 57 | สีเทา | VE36 | 115 | 50 | ||
฿ 353.53 | CONTROL CONSOLE RELAY SOCKET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 159 | 159 | 57 | สีเบจ | VE36 | 115 | 50 |
กำลังโหลด …
มาตรฐาน ตัวแทน | PSE | ชนิด | เต้ารับ 2 ทิศทาง (L) |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง