(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
บุชชิ่งโพลีคาร์บอเนตหุ้มฉนวน (พร้อมที่ครอบ) สำหรับท่อเหล็กหนา
[คุณสมบัติ]
· ทำจากเรซิ่นและโพลีคาร์บอเนตที่แข็งแรง
[การใช้งาน]
· ใช้สำหรับการปกป้องขั้วต่อสำหรับท่อร้อยสายไฟเหล็กกล้าหนา
รหัสสินค้า |
---|
ZVF-16 |
ZVF-22 |
ZVF-28 |
ZVF-36 |
ZVF-42 |
ZVF-54 |
ZVF-70 |
ZVF-82 |
ZVF-92 |
ZVF-104 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (φD) (มม.) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 23.86 ฿ 18.28 | PROTECTIVE TUBE OPTION | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 25.0 | ||
฿ 29.03 | PROTECTIVE TUBE OPTION | 100 ชิ้น | 5 วัน | 31 | ||
฿ 32.49 ฿ 18.57 | PROTECTIVE TUBE OPTION | 100 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 38.5 | ||
฿ 39.81 ฿ 33.03 | PROTECTIVE TUBE OPTION | 50 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 47.5 | ||
฿ 55.46 | PROTECTIVE TUBE OPTION | 50 ชิ้น | 5 วัน | 53.5 | ||
฿ 77.84 | PROTECTIVE TUBE OPTION | 10 ชิ้น | 5 วัน | 66.5 | ||
฿ 91.74 | PROTECTIVE TUBE OPTION | 5 ชิ้น | 5 วัน | 83.0 | ||
฿ 144.77 | PROTECTIVE TUBE OPTION | 5 ชิ้น | 5 วัน | 95 | ||
฿ 239.24 | PROTECTIVE TUBE OPTION | 5 ชิ้น | 5 วัน | 110.0 | ||
฿ 320.77 | PROTECTIVE TUBE OPTION | 5 ชิ้น | 5 วัน | 125.0 |
กำลังโหลด …
สี | น้ำตาลเข้ม | วัสดุ | เรซิน | มาตรฐาน | PSE |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง