(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ฝาครอบบริการที่ผลิตขึ้นเองแบบดับเพลิง-เรซิน
[คุณสมบัติ]
· สำหรับกลางแจ้งและในอาคาร
· ใช้กับส่วนเซอร์วิสของสายเคเบิ้ล
· ชนิด 50, 60 และ 100 สามารถเชื่อมต่อกับข้อต่ออ่อนได้ (ส่วนฝาฉากเฟี้ยมแบบเปิดพับซ้อน)
· สามารถเลือกสีได้ระหว่างสีขาวขุ่น เทา เบจ ช็อคโกแลตและดำ
ดรออิ้งบอกขนาด ของ MDC-40G/MDC-40J/MDC-40K/MDC-40M/MDC-40T
(หน่วย: มิลลิเมตร)
มาตรฐาน | L | b1 | H | B | l | b2 | ชั่วโมง |
---|---|---|---|---|---|---|---|
พิมพ์ครั้งที่ 40 | 80 | 46.8 | 33.2 | 64.4 | 64 | 16 | 11 |
ขั้นตอนการติดตั้ง
รหัสสินค้า |
---|
MDC-40G |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สี | สี | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 239.36 | DUCT OPTION/ACCESSORIES | 2 ชิ้น | 5 วัน | สีเทา | สีเทา | - |
กำลังโหลด …
วัสดุ | เรซินชนิดดับไฟได้เอง |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MDC-40G ในชุด อุปกรณ์เสริมรางสายเคเบิ้ล, ฝาครอบจุดเดินสายเคเบิ้ลเข้า
รหัสสินค้า |
---|
MDC-100K |
MDC-100M |
MDC-100T |
MDC-40J |
MDC-40K |
MDC-40M |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สี | สี | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 456.39 | 1 ชิ้น | 5 วัน | สีดำ | สีดำ | พิมพ์ครั้งที่ 100 | ||
฿ 456.39 | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิลค์กี้ไวท์ | สีขาวขุ่น | พิมพ์ครั้งที่ 100 | ||
฿ 456.39 | 1 ชิ้น | 5 วัน | ช็อคโกแลต | ช็อคโกแลต | พิมพ์ครั้งที่ 100 | ||
฿ 239.36 | 2 ชิ้น | 5 วัน | สีเบจ | เบจ | - | ||
฿ 239.36 | 2 ชิ้น | 5 วัน | สีดำ | สีดำ | - | ||
฿ 239.36 | 2 ชิ้น | 5 วัน | มิลค์กี้ไวท์ | สีขาวขุ่น | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง