1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สายยาง ลูกฟูก

PROTECTIVE TUBE CORRUGATE

สายยาง ลูกฟูก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,170.84/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สายยาง ลูกฟูกที่ทำจาก โพลีโพรพีลีน

[คุณสมบัติ]
·อัตราการฟื้นตัวของ รูปทรง สูง:สายยาง นี้มีอัตราการคืน รูปทรง สูง (กลับคืนสู่ รูปทรง เดิม)ทนต่อการแตกร้าวจากแรงกระแทกและมี ความนำไฟฟ้า สูง
·มือจับ:ผลิตภัณฑ์ นี้มีน้ำหนักเบาและง่ายต่อการตัดพกพาและ มือจับ
· ที่ไม่นำไฟฟ้า:ผลิตภัณฑ์ นี้มีค่า ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า ≥ 100 MΩ
·ดับเอง:ผลิตภัณฑ์ นี้ทนไฟและมีคุณสมบัติในการดับไฟได้เอง
·โค้งงอได้อย่างอิสระ:ผลิตภัณฑ์ นี้สามารถงอได้ด้วยมือทำให้การก่อสร้างเป็นเรื่องง่าย
·ทนต่อสภาพอากาศหนาวเย็น:ผลิตภัณฑ์ นี้มีความทนทานอย่างมากต่อพื้นที่ที่มีอากาศหนาวและสามารถสร้างได้ดี

รหัสสินค้า
COT-19B SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 2,170.84

฿ 1,277.11

PROTECTIVE TUBE CORRUGATE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน(มิลลิเมตร) 19.3 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) 24.6 แผ่นสลิท ที่มีจำหน่าย
ความยาว(ม.) 25 สี สีดำ วัสดุ โพลีโพรพีลีน

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน COT-19B ในชุด สายยาง ลูกฟูก