(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ซีรี่ส์ HMIGP4000 มาตรฐาน Pro-face มีการเชื่อมต่อที่สูงกับ อุปกรณ์ควบคุม อุตสาหกรรม หลากหลายและมีรุ่นต่างๆในขนาดสีด้านหน้าการ การเคลือบผิว และ เฟรม เปิด Pro-face มาตรฐาน HMI ซีรีส์ GP4000 ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างยืดหยุ่น
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ชนิด | หน้าจอมอนิเตอร์ | ขนาดหน้าจอมอนิเตอร์ (นิ้ว) | ความละเอียด สูงสุดที่ รองรับการใช้งาน | แสดงสี (สี) | แรงดันขาเข้า | อุปกรณ์รองรับท่อ | มาตรฐาน ตัวแทน | ขนาดความสูง (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | ระบบ จอสัมผัส | ความละเอียด หน้าจอ จอสัมผัส | การใช้งาน แรม ,หน่วยความจำ | อนุกรม (COM1) | อนุกรม (COM2) | Backlight | รุ่น | แรงดันขาเข้า | ขีด จำกัด แรงดันขาเข้า | แสดงสี | โครงสร้างในการป้องกัน | เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet) | การ์ด SD / SDHC | การ์ด CF | USB | การปรับความสว่าง | คุณสมบัติ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 30,105.71 ฿ 24,792.05 | DISPLAY TOUCH PANNER(PLC) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | TFT | 3 | 320 x 240 (QVGA) | สี (65,536 สีขึ้นไป) | 24 V DC | มี | CE / UL / CUL | 106 | 132 | 42 | ชนิดฟิล์มต้านทาน (อนาล็อก) | 1024 x 1024 | 16MB | RS-232C / 422/485 | - | LED สีขาว | - | - | - | - | เทียบเท่า IP65f | ที่มีจำหน่าย | ไม่มี | ไม่มี | ประเภท A, miniB | 16- สเตจ | ความทนความดัน บรรยากาศ (ใช้ระดับความสูง), ทนการสั่นสะเทือน, คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก เสียง, การปลดปล่อยความต้านทานไฟฟ้าสถิตย์ | ||
฿ 17,301.43 ฿ 14,247.73 | DISPLAY TOUCH PANNER(PLC) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | TFT | 3 | 320 x 240 (QVGA) | สี (65,536 สีขึ้นไป) | 24 V DC | มี | CE | 106 | 132 | 42 | ชนิดฟิล์มต้านทาน (อนาล็อก) | 1024 x 1024 | 8MB | RS-232C | RS-422/485 | LED สีขาว | - | - | - | - | เทียบเท่า IP65f | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ประเภท A, miniB | 8- สเตจ | ความทนความดัน บรรยากาศ (ใช้ระดับความสูง), ทนการสั่นสะเทือน, คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก เสียง, การปลดปล่อยความต้านทานไฟฟ้าสถิตย์ | ||
฿ 46,915.71 ฿ 38,635.09 | TFT ANALOG TOUCH PANEL | 1 ชิ้น | 45 วัน | - | - | TFT | 3.5 | 320 x 240 (QVGA) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 Vdc | - | 65,536 สี (ไม่กะพริบ) / 16,384 สี (กะพริบ) | - | - | - | - | - | - | 3 "DC อนาล็อก Isolated | ||
฿ 38,571.43 ฿ 31,763.57 | DISPLAY TOUCH PANNER(PLC) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | TFT | 5 | 320 x 240 (QVGA) | สี (65,536 สีขึ้นไป) | 24 V DC | มี | CE / UL / CUL | 137 | 169.5 | 59.5 | ชนิดฟิล์มต้านทาน (อนาล็อก) | 1024 x 1024 | 16MB | RS-232C | RS-422/485 | LED สีขาว | - | - | - | - | เทียบเท่า IP65f | ที่มีจำหน่าย | ที่มีจำหน่าย | ไม่มี | ประเภท A, miniB | 16- สเตจ | ความทนความดัน บรรยากาศ (ใช้ระดับความสูง), ทนการสั่นสะเทือน, คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก เสียง, การปลดปล่อยความต้านทานไฟฟ้าสถิตย์ | ||
฿ 74,371.43 ฿ 61,244.87 | DISPLAY OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 2 วัน | - | อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | TFT | 5.7 | 320 x 240 (QVGA) | สี (65,536 สีขึ้นไป) | 24 V DC | มี | - | 137 | 169.5 | 59.5 | ชนิดฟิล์มต้านทาน (อนาล็อก) | 1024 x 1024 | 16MB | - | RS-422/485 | LED สีขาว | - | - | - | - | - | ที่มีจำหน่าย | ที่มีจำหน่าย | - | ประเภท A, miniB | 16- สเตจ | ทนต่อแรงดัน บรรยากาศ (สำหรับใช้ที่ระดับความสูง), ทนต่อการสั่นสะเทือน, กันกระแทก, กันเสียง, ทนต่อการปล่อยไฟฟ้าสถิต | ||
฿ 22,142.86 ฿ 18,234.65 | DISPLAYTOUCHPANNER(PLC) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | TFT | 5 | 320 x 240 (QVGA) | สี (65,536 สีขึ้นไป) | 24 V DC | มี | CE | 137 | 169.5 | 59.5 | ชนิดฟิล์มต้านทาน (อนาล็อก) | 1024 x 1024 | 8MB | RS-232C | RS-422/485 | LED สีขาว | - | - | - | - | เทียบเท่า IP65f | ที่มีจำหน่าย | ไม่มี | ไม่มี | ประเภท A, miniB | 8- สเตจ | ทนต่อแรงดัน บรรยากาศ (สำหรับใช้ที่ระดับความสูง), ทนต่อการสั่นสะเทือน, กันกระแทก, กันเสียง, ทนต่อการปล่อยไฟฟ้าสถิต | ||
฿ 73,800.00 ฿ 60,774.30 | DISPLAY OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 45 วัน | - | อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | TFT | 5.7 | 320 x 240 (QVGA) | สี (65,536 สีขึ้นไป) | 24 V DC | มี | - | 137 | 169.5 | 59.5 | ชนิดฟิล์มต้านทาน (อนาล็อก) | 1024 x 1024 | 8MB | - | RS-422/485 | LED สีขาว | - | - | - | - | - | ที่มีจำหน่าย | ที่มีจำหน่าย | - | ประเภท A, miniB | 8- สเตจ | ทนต่อแรงดัน บรรยากาศ (สำหรับใช้ที่ระดับความสูง), ทนต่อการสั่นสะเทือน, กันกระแทก, กันเสียง, ทนต่อการปล่อยไฟฟ้าสถิต | ||
฿ 52,655.71 ฿ 43,361.98 | TOUCH PANEL (ISOLATED) | 1 ชิ้น | 45 วัน | - | - | TFT | 5.7 | 320 x 240 (QVGA) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 Vdc | - | 65,536 สี (ไม่กะพริบ) / 16,384 สี (กะพริบ) | - | - | - | - | - | - | 5 "DC อนาล็อก Isolated | ||
฿ 59,000.00 ฿ 45,294.30 | DISPLAY TOUCH PANNER(PLC) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | TFT | 7 | 640 × 480 (VGA) | สี (65,536 สีขึ้นไป) | 24 V DC | มี | CE / UL / CUL | 173 | 218 | 60 | ชนิดฟิล์มต้านทาน (อนาล็อก) | 1024 x 1024 | 32MB | RS-232C | RS-422/485 | LED สีขาว | - | - | - | - | เทียบเท่า IP65f | ที่มีจำหน่าย | ที่มีจำหน่าย | ไม่มี | ประเภท A, miniB | 16- สเตจ | ความทนความดัน บรรยากาศ (ใช้ระดับความสูง), ทนการสั่นสะเทือน, คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก เสียง, การปลดปล่อยความต้านทานไฟฟ้าสถิตย์ | ||
฿ 75,000.00 ฿ 61,762.50 | TOUCH PANEL (COATED) | 1 ชิ้น | 2 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 49,800.00 ฿ 41,010.30 | DISPLAY TOUCH PANNER(PLC) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | TFT | 7 | [อื่น ๆ] 800 × 480 (WVGA) | สี (65,536 สีขึ้นไป) | 24 V DC | มี | CE | 173 | 218 | 60 | ชนิดฟิล์มต้านทาน (อนาล็อก) | 1024 x 1024 | 16MB | RS-232C | RS-422/485 | LED สีขาว | - | - | - | - | เทียบเท่า IP65f | ที่มีจำหน่าย | ที่มีจำหน่าย | ไม่มี | ประเภท A, miniB | 8- สเตจ | ความทนความดัน บรรยากาศ (ใช้ระดับความสูง), ทนการสั่นสะเทือน, คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก เสียง, การปลดปล่อยความต้านทานไฟฟ้าสถิตย์ | ||
฿ 105,000.00 ฿ 86,467.50 | DISPLAYOPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 2 วัน | - | อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | TFT | 10.4 | 640 × 480 (VGA) | สี (65,536 สีขึ้นไป) | 100 V AC ถึง 240 V | มี | UL / CUL | 214.5 | 272.5 | 57 | ชนิดฟิล์มต้านทาน (อนาล็อก) | 1024 x 1024 | 32MB | - | RS-422/485 | LED สีขาว | - | - | - | - | - | ที่มีจำหน่าย | ที่มีจำหน่าย | - | ประเภท A, miniB | 16- สเตจ | ทนต่อแรงดัน บรรยากาศ (สำหรับใช้ที่ระดับความสูง), ทนต่อการสั่นสะเทือน, กันกระแทก, กันเสียง, ทนต่อการปล่อยไฟฟ้าสถิต | ||
฿ 172,200.00 ฿ 141,806.70 | DISPLAY OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 45 วัน | - | อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | TFT | 10.4 | 640 × 480 (VGA) | สี (65,536 สีขึ้นไป) | 100 V AC ถึง 240 V | มี | - | 214.5 | 272.5 | 57 | ชนิดฟิล์มต้านทาน (อนาล็อก) | 1024 x 1024 | 32MB | - | RS-422/485 | LED สีขาว | GP4501T | - | - | - | - | ที่มีจำหน่าย | ที่มีจำหน่าย | - | ประเภท A, miniB | 16- สเตจ | ทนต่อแรงดัน บรรยากาศ (สำหรับใช้ที่ระดับความสูง), ทนต่อการสั่นสะเทือน, กันกระแทก, กันเสียง, ทนต่อการปล่อยไฟฟ้าสถิต | ||
฿ 96,000.00 ฿ 79,056.00 | DISPLAY OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | TFT | 10.4 | 640 × 480 (VGA) | สี (65,536 สีขึ้นไป) | 24 V DC | มี | CE / UL / CUL | 214.5 | 272.5 | 57 | ชนิดฟิล์มต้านทาน (อนาล็อก) | 1024 x 1024 | 32MB | - | RS-422/485 | LED สีขาว | - | - | - | - | - | ที่มีจำหน่าย | ที่มีจำหน่าย | - | ประเภท A, miniB | 16- สเตจ | ทนต่อแรงดัน บรรยากาศ (สำหรับใช้ที่ระดับความสูง), ทนต่อการสั่นสะเทือน, กันกระแทก, กันเสียง, ทนต่อการปล่อยไฟฟ้าสถิต | ||
฿ 105,000.00 ฿ 86,467.50 | DISPLAY OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 45 วัน | - | อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | TFT | 10.4 | 640 × 480 (VGA) | สี (65,536 สีขึ้นไป) | 24 V DC | มี | - | 214.5 | 272.5 | 57 | ชนิดฟิล์มต้านทาน (อนาล็อก) | 1024 x 1024 | 32MB | - | RS-422/485 | LED สีขาว | - | - | - | - | - | ที่มีจำหน่าย | ที่มีจำหน่าย | - | ประเภท A, miniB | 16- สเตจ | ทนต่อแรงดัน บรรยากาศ (สำหรับใช้ที่ระดับความสูง), ทนต่อการสั่นสะเทือน, กันกระแทก, กันเสียง, ทนต่อการปล่อยไฟฟ้าสถิต | ||
฿ 41,428.57 ฿ 34,116.43 | DISPLAYOPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | TFT | 10.4 | 640 × 480 (VGA) | สี (65,536 สีขึ้นไป) | 24 V DC | มี | UL / CUL | 241 | 315 | 56 | ชนิดฟิล์มต้านทาน (อนาล็อก) | 1024 x 1024 | 16MB | - | RS-422/485 | LED สีขาว | - | - | - | - | - | ที่มีจำหน่าย | ที่มีจำหน่าย | - | ประเภท A, miniB | 8- สเตจ | ทนต่อแรงดัน บรรยากาศ (สำหรับใช้ที่ระดับความสูง), ทนต่อการสั่นสะเทือน, กันกระแทก, กันเสียง, ทนต่อการปล่อยไฟฟ้าสถิต | ||
฿ 168,300.00 ฿ 138,595.05 | DISPLAY OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | TFT | 10.4 | 640 × 480 (VGA) | สี (65,536 สีขึ้นไป) | 100 V AC ถึง 240 V | มี | CE / UL / CUL | 214.5 | 272.5 | 57 | ชนิดฟิล์มต้านทาน Matrix | จำนวนปุ่ม: 32 x 24 / หน้าจอ | 32MB | - | RS-422/485 | LED สีขาว | - | - | - | - | - | ที่มีจำหน่าย | ที่มีจำหน่าย | - | ประเภท A, miniB | 16- สเตจ | ทนต่อแรงดัน บรรยากาศ (สำหรับใช้ที่ระดับความสูง), ทนต่อการสั่นสะเทือน, กันกระแทก, กันเสียง, ทนต่อการปล่อยไฟฟ้าสถิต | ||
฿ 105,428.57 ฿ 86,820.43 | DISPLAY OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 45 วัน | - | อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | TFT | 10.4 | 640 × 480 (VGA) | สี (65,536 สีขึ้นไป) | 24 V DC | มี | - | 214.5 | 272.5 | 57 | ชนิดฟิล์มต้านทาน (อนาล็อก) | จำนวนปุ่ม: 32 x 24 / หน้าจอ | 32MB | - | RS-422/485 | LED สีขาว | - | - | - | - | - | ที่มีจำหน่าย | ที่มีจำหน่าย | - | ประเภท A, miniB | 16- สเตจ | ทนต่อแรงดัน บรรยากาศ (สำหรับใช้ที่ระดับความสูง), ทนต่อการสั่นสะเทือน, กันกระแทก, กันเสียง, ทนต่อการปล่อยไฟฟ้าสถิต | ||
฿ 189,771.43 ฿ 156,276.77 | TOUCH PANEL (COATED) | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GP4501T | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 141,157.14 ฿ 116,242.90 | HMI TFT ANALOG ISOLATED | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | - | TFT | 10.4 | 640 × 480 (VGA) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 Vdc | - | 65,536 สี (ไม่กะพริบ) / 16,384 สี (กะพริบ) | - | - | - | - | - | - | 10 "DC อนาล็อก Isolated | ||
฿ 101,500.00 ฿ 83,585.25 | DISPLAY OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | TFT | 12.1 | 800 × 600 (SVGA) | สี (65,536 สีขึ้นไป) | 100 V AC ถึง 240 V | มี | CE / UL / CUL | 241 | 315 | 56 | ชนิดฟิล์มต้านทาน (อนาล็อก) | 1024 x 1024 | 32MB | - | RS-422/485 | LED สีขาว | - | - | - | - | - | ที่มีจำหน่าย | ที่มีจำหน่าย | - | ประเภท A, miniB | 16- สเตจ | ทนต่อแรงดัน บรรยากาศ (สำหรับใช้ที่ระดับความสูง), ทนต่อการสั่นสะเทือน, กันกระแทก, กันเสียง, ทนต่อการปล่อยไฟฟ้าสถิต | ||
฿ 137,057.14 ฿ 112,866.55 | DISPLAY OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 45 วัน | - | อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | TFT | 12.1 | 800 × 600 (SVGA) | สี (65,536 สีขึ้นไป) | 100 V AC ถึง 240 V | มี | - | 241 | 315 | 56 | ชนิดฟิล์มต้านทาน (อนาล็อก) | 1024 x 1024 | 32MB | - | RS-422/485 | LED สีขาว | - | - | - | - | - | ที่มีจำหน่าย | ที่มีจำหน่าย | - | ประเภท A, miniB | 16- สเตจ | ทนต่อแรงดัน บรรยากาศ (สำหรับใช้ที่ระดับความสูง), ทนต่อการสั่นสะเทือน, กันกระแทก, กันเสียง, ทนต่อการปล่อยไฟฟ้าสถิต | ||
฿ 82,028.57 ฿ 67,550.53 | DISPLAY OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | TFT | 12.1 | 800 × 600 (SVGA) | สี (65,536 สีขึ้นไป) | 24 V DC | มี | CE / UL / CUL | 241 | 315 | 56 | ชนิดฟิล์มต้านทาน (อนาล็อก) | 1024 x 1024 | 32MB | - | RS-422/485 | LED สีขาว | - | - | - | - | - | ที่มีจำหน่าย | ที่มีจำหน่าย | - | ประเภท A, miniB | 16- สเตจ | ทนต่อแรงดัน บรรยากาศ (สำหรับใช้ที่ระดับความสูง), ทนต่อการสั่นสะเทือน, กันกระแทก, กันเสียง, ทนต่อการปล่อยไฟฟ้าสถิต | ||
฿ 107,014.29 ฿ 88,126.27 | DISPLAY OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 2 วัน | - | อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | TFT | 12.1 | 800 × 600 (SVGA) | สี (65,536 สีขึ้นไป) | 24 V DC | มี | - | 241 | 315 | 56 | ชนิดฟิล์มต้านทาน (อนาล็อก) | 1024 x 1024 | 32MB | - | RS-422/485 | LED สีขาว | - | - | - | - | - | ที่มีจำหน่าย | ที่มีจำหน่าย | - | ประเภท A, miniB | 16- สเตจ | ทนต่อแรงดัน บรรยากาศ (สำหรับใช้ที่ระดับความสูง), ทนต่อการสั่นสะเทือน, กันกระแทก, กันเสียง, ทนต่อการปล่อยไฟฟ้าสถิต | ||
฿ 113,614.29 ฿ 93,561.37 | DISPLAY OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 2 วัน | - | อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | TFT | 12.1 | 800 × 600 (SVGA) | สี (65,536 สีขึ้นไป) | 100 V AC ถึง 240 V | มี | CE / UL / CUL | 241 | 315 | 56 | ชนิดฟิล์มต้านทาน Matrix | จำนวนปุ่ม: 40 x 30 / หน้าจอ | 32MB | - | RS-422/485 | LED สีขาว | - | - | - | - | - | ที่มีจำหน่าย | ที่มีจำหน่าย | - | ประเภท A, miniB | 16- สเตจ | ทนต่อแรงดัน บรรยากาศ (สำหรับใช้ที่ระดับความสูง), ทนต่อการสั่นสะเทือน, กันกระแทก, กันเสียง, ทนต่อการปล่อยไฟฟ้าสถิต | ||
฿ 109,842.86 ฿ 90,455.60 | DISPLAY OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 2 วัน | - | อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | TFT | 12.1 | 800 × 600 (SVGA) | สี (65,536 สีขึ้นไป) | 24 V DC | มี | - | 241 | 315 | 56 | ชนิดฟิล์มต้านทาน Matrix | จำนวนปุ่ม: 40 x 30 / หน้าจอ | 32MB | - | RS-422/485 | LED สีขาว | - | - | - | - | - | ที่มีจำหน่าย | ที่มีจำหน่าย | - | ประเภท A, miniB | 16- สเตจ | ทนต่อแรงดัน บรรยากาศ (สำหรับใช้ที่ระดับความสูง), ทนต่อการสั่นสะเทือน, กันกระแทก, กันเสียง, ทนต่อการปล่อยไฟฟ้าสถิต | ||
฿ 163,414.29 ฿ 134,571.67 | TOUCH PANEL (COATED) | 1 ชิ้น | 60 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GP-4601T | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 182,742.86 ฿ 150,488.75 | TOUCH PANEL (24VDC) | 1 ชิ้น | 90 วัน | - | - | TFT | 12.1 | 800 × 600 (SVGA) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 Vdc | - | 65,536 สี (ไม่กะพริบ) / 16,384 สี (กะพริบ) | - | - | - | - | - | - | 12 "DC อนาล็อก Isolated | ||
฿ 257,714.29 ฿ 212,227.72 | TFT ANALOG TOUCH PANEL | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | - | TFT | 12.1 | 800 × 600 (SVGA) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 Vdc | - | 65,536 สี (ไม่กะพริบ) / 16,384 สี (กะพริบ) | - | - | - | - | - | - | DC อนาล็อก 12 นิ้ว | ||
฿ 296,371.43 ฿ 244,061.87 | TOUCH PANEL (COATED) | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | - | - | 12.1 | 800 × 600 (SVGA) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 Vdc | 19.2 ถึง 28.8 Vdc | 65,536 สี (ไม่กะพริบ) / 16,384 สี (กะพริบ) | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 29,344.29 ฿ 24,165.02 | DISPLAY OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 60 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | สำหรับ LT4000M / GP4000M Series Display Modular type 3.5 นิ้ว |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง