โซลิดสเตตรีเลย์สำหรับฮีตเตอร์ G3PE

แบรนด์ :
OMRON

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ขนาดเล็ก เพรียวบางพร้อมฮีทซิงค์ แบบรวม ฮีตซิงค์ ฮีตเตอร์ 3 เฟส
    สามารถติดตั้งบน รางปีกนก (DIN Rail) ได้ ซึ่งช่วยลดชั่วโมงการทำงานในการติดตั้ง (ชนิดที่มีการยึดติด รางปีกนก (DIN Rail))

    [คุณสมบัติ]
    · - ฟังก์ชั่น ชั่น ส่งผ่านไฟกระชากช่วยเพิ่มความต้านทานแรงดันไฟกระชากของวงจร เอาต์พุต
    · - โครงสร้าง แบบรวม 3 เฟส ทำให้ลดความอ้วนได้
    - ชนิดที่มีการยึดติด รางปีกนก (DIN Rail) ทำให้โครงสร้างการติดตั้ง รางปีกนก (DIN Rail) เป็นมาตรฐาน (รางปีกนก (DIN Rail) รองรับการใช้งาน: TR35-15Fe (IEC60715))

    · ได้รับ UL และ CSA

    ตารางข้อมูลจำเพาะของ OMRON โซลิดสเตตรีเลย์

    โซลิดสเตตรีเลย์ G3PE: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

    ลักษณะภายนอก โซลิดสเตตรีเลย์ G3PE

    • โซลิดสเตตรีเลย์ ขนาดเล็กแบบบาง SSR พร้อมฮีตซิงค์ในตัว มีรุ่นที่ไม่มี Zero Cross สำหรับการใช้งานที่หลากหลาย
    • มีรุ่นที่ไม่มี Zero Cross ให้เลือกใช้งาน
    • การป้องกันการผ่านของไฟกระชากช่วยเพิ่มความทนทานต่อแรงดันไฟกระชากสำหรับกระแสไฟขาออก (การทดสอบโดย OMRON)
    • โซลิดสเตตรีเลย์ แบบกะทัดรัดและมีโปรไฟล์บาง
    • ติดตั้งได้บนราง DIN หรือยึดด้วยสกรู
    • ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน UL, CSA และ EN (การรับรอง TÜV)
    แหล่งจ่ายไฟโซลิดสเตตรีเลย์
    จำนวนเฟส
    วิธีการแยกวงจรการทำงาน
    โคมไฟแสดงสถานะ
    แรงดันไฟฟ้า
    ที่ระบุ
    อินพุต
    ฟังก์ชัน
    ครอส
    ศูนย์
    โหลดที่ระบุ
    เอาต์พุต
    *
    รูปแบบของโซลิดสเตตรีเลย์
    เฟสเดียวโซลิดสเตตรีเลย์แบบโฟโต้ไทรแอค
    คัปเปลอร์
    Y (สีเหลือง)12 ถึง 24 V DCY15 A 100 ถึง 240 V ACรุ่น G3PE-215B DC12-24
    25 A 100 ถึง 240 V ACรุ่น G3PE-225B DC12-24
    35 A 100 ถึง 240 V ACรุ่น G3PE-235B DC12-24
    45 A 100 ถึง 240 V ACรุ่น G3PE-245B DC12-24
    Y15 A 200 ถึง 480 V ACรุ่น G3PE-515B DC12-24
    25 A 200 ถึง 480 V ACรุ่น G3PE-525B DC12-24
    45 A 200 ถึง 480 V ACรุ่น G3PE-545B DC12-24
    • * ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิแวดล้อม สำหรับรายละเอียด โปรดดูข้อมูลลักษณะเฉพาะในแคตตาล็อก "● กระแสโหลดที่กำหนด—อุณหภูมิแวดล้อม"

    โซลิดสเตตรีเลย์สำหรับฮีตเตอร์ G3PE ขนาดภายนอก

     

    โซลิดสเตตรีเลย์ For Heaters G3PE: related images

    รุ่น G3PE-215B, รุ่น G3PE-225B, รุ่น G3PE-515B และ รุ่น G3PE-525B ขนาดภายนอกของโซลิดสเตตรีเลย์

    โซลิดสเตตรีเลย์ For Heaters G3PE: related images

    รุ่น G3PE-235B, รุ่น G3PE-245B, รุ่น G3PE-535B และ รุ่น G3PE-545B ขนาดภายนอกของโซลิดสเตตรีเลย์