SJ-ETHER ยูนิต พาวเวอร์ซัพพลาย SJ ซีรีส์

แบรนด์ :
KOYO ELECTRONIC

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    SJ-ETHER / SJ ซีรีส์
    [คุณสมบัติ]
    ประเภท บล็อค ขนาดเล็กพิเศษ
    - มี CPU/ หน่วยประมวลผล ขนาดการ์ดให้เลือกสามชนิด
    - ตัวเครื่อง มี Input/Output มากถึง 14 จุด เช่น จุด อุปกรณ์ไม่รวมหน่วย (Discrete) และ อนาล็อก ขึ้นอยู่กับประเภทของ CPU/ หน่วยประมวลผล และช่วยให้สามารถ อุปกรณ์ควบคุม จาก CPU/ หน่วยประมวลผล ตัวเดียวได้
    - ประเภท บล็อค ไม่มี ฐานรอง/แผ่นรอง เพื่อขจัดพื้นที่สิ้นเปลืองและจัดลำดับความสำคัญใน ประหยัดพื้นที่

    >> คุณสมบัติ<<
    ตัวควบคุม เครือข่าย <SJ-ETHER>
    การถ่ายโอนและการตรวจสอบข้อมูลจะเร็วขึ้นผ่าน พอร์ตเชื่อมต่อ เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet) แบบฝัง ด้วยการจัดการโปรโตคอลที่ใช้งานทั่วไป เช่น เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet)/IP, CC-link IE สนาม basic และ MODBUS/TCP ทำให้โปรโตคอลดังกล่าวเหมาะอย่างยิ่งสำหรับ ตัวควบคุม เครือข่ายของอุปกรณ์
    การเปลี่ยนอุปกรณ์ สเกลวัด เล็ก สภาพแวดล้อมในโรงงาน และอุปกรณ์เดี่ยวเป็น IoT เกิดขึ้นได้ด้วยต้นทุนที่ต่ำ

    การติดตั้ง อุปกรณ์ควบคุม PID
    เหมาะสำหรับอุปกรณ์ที่ต้องการ อุปกรณ์ควบคุม อนาล็อก ปริมาณ. สามารถ สวิตช์ ไปยัง โหมด แมนนวล อัตโนมัติ และคาสเคดได้สูงสุด 16 ลูป
    - แต่ละวงสามารถตั้งโปรแกรมอัตราตัวอย่างอิสระได้
    - ติดตั้งฟังก์ชันที่ควบคุมในโหมดแมนนวล อัตโนมัติ และคาสเคด
    - การประมวลผลแบบไม่มีขอบ 2 แบบ
    - ข้อมูล สัญญาณเตือน ที่ปลอดภัย
    - ทางลาด/แช่ด้วยจำนวนส่วนสูงสุด 16
    - ปรับอัตโนมัติ
    * ประเภทพื้นฐานต้องใช้ยูนิตขยาย อนาล็อก

    อุปกรณ์ควบคุม การเคลื่อนไหว <SJ-ETHER>
    ด้วย I/O ที่ติดตั้งไว้ใน ตัวเครื่อง ทำให้สามารถ การเชื่อมต่อสายไฟ กับอินพุต เครื่องนับ ความเร็วสูงและ เอาต์พุต พัลส์ได้ ด้วย CPU/ หน่วยประมวลผล ตัวเดียว สามารถควบคุมเครื่องจักรและอุปกรณ์ขนาดเล็กได้อย่างง่ายดายและราบรื่น
    [ เครื่องนับ ความเร็วสูง ]
    ขึ้น/ลง เครื่องนับ สูงสุด 3ch
    สามารถนับสัญญาณ ระบบ หลายรายการแยกกันได้ วัดพัลส์ความเร็วสูงได้อย่างแม่นยำและใช้ อุปกรณ์ควบคุม ที่แม่นยำ
    เครื่องนับ พัลส์/ทิศทางสูงสุด 6ch
    ด้ามจับ สูงสุด 100 kHz อีกทั้งยังควบคุมการทำงานที่แม่นยำได้อย่างราบรื่น
    [ ฟังก์ชั่น การวางตำแหน่ง ]
    เอาต์พุต พุทพัลส์
    ส่งสัญญาณพัลส์และทิศทางออก สามารถทำงานด้วยความรอบคอบสูงในการควบคุมการหมุนของ มอเตอร์ แบบปกติและแบบย้อนกลับ
    อีกด้วย,
    - การประมาณค่าเชิง เชิงเส้น 2 หรือ 3 แกน
    - อุปกรณ์ควบคุม หลายขั้นตอน
    - อุปกรณ์ควบคุม ความเร็ว

    แนะนำด้วยขนาดที่เล็กที่สุด
    ด้วยขนาด เคส ขั้นต่ำขนาดกะทัดรัด W 53.5 x H 85 มม. ซึ่งรองรับพอร์ต แบบฝัง รวมถึง พอร์ตเชื่อมต่อ เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet) และอินเทอร์เฟซ I/O แบบฝัง (ประเภทพื้นฐาน: อินพุต 8 จุด, เอาต์พุต 6 จุด) ประเภท อนาล็อก: อินพุต 4 จุด, เอาต์พุต 4 จุด, อินพุต อนาล็อก ล็อก 2ch, เอาต์พุต อนาล็อก เอาต์พุต 2ch) ทำให้สามารถ อุปกรณ์ควบคุม แบบเอกพจน์ได้ ตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย รวมถึงการนำเข้าไปยังอุปกรณ์ขนาดเล็ก การสร้างระบบ อุปกรณ์รองรับท่อ และการลงทุนด้วยต้นทุนที่ลดลง

    สามารถขับเคลื่อนด้วย แหล่งจ่ายไฟ 24 V ที่มีอยู่
    แหล่งจ่ายไฟ 24 V ที่อุปกรณ์อื่นใช้อยู่ในปัจจุบันสามารถใช้ได้ตามที่เป็นอยู่ และไม่จำเป็นต้องเตรียมหน่วย แหล่งจ่ายไฟ แยกต่างหากโดยเฉพาะ จำเป็นต้องเพิ่มและใช้งาน โมดูล แหล่งจ่ายไฟ ส่วนขยายเพื่อรวมเข้ากับองค์ประกอบของสภาพแวดล้อมและ อุปกรณ์ต่อขยาย แต่ละประเภท

    อนาล็อก I/O ที่สร้างไว้ใน ตัวเครื่อง < ประเภท อนาล็อก >
    ติดตั้ง 0 ถึง 5 V/4 ถึง 20 mA 12 บิต
    คุณสามารถ อุปกรณ์ควบคุม สัญญาณ อนาล็อก เช่น อุณหภูมิ ความชื้น ความดัน และอัตราโอว์ได้ ด้วยการส่งข้อมูลในอันดับที่สูงขึ้นผ่าน เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet) อุปกรณ์ที่มี อุปกรณ์ควบคุม แบบเอกพจน์ก็จะเปลี่ยนเป็น IoT เช่นกัน ด้วย อุปกรณ์ต่อขยาย ทำให้สามารถ มือจับ เท เทอร์โมคัปเปิล/ เครื่องตรวจจับอุณหภูมิ ความต้านทานได้

    อุปกรณ์ต่อพ่วง
    พอร์ต ระบบสื่อสาร ที่ทำการสื่อสารตามมาตรฐาน เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet), RS-232C และ RS-485 มี 3 ระบบ คุณสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ ได้พร้อมกันและง่ายดาย ตั้งแต่อุปกรณ์เครือข่ายไปจนถึงจอภาพที่ตั้งโปรแกรมได้และ การ์ดรีดเดอร์ หากคุณเชื่อมต่อกับ PC คุณสามารถดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องแบบเรียลไทม์ในขณะที่ใช้งานอุปกรณ์อุปกรณ์ได้

    สามารถลงทะเบียนและควบคุมข้อมูลเสียงได้สูงสุด 128 ชนิด <ประเภทเสียง>
    การใช้ ซอฟท์แวร์ แปลงข้อมูล เฉพาะด้าน สำหรับประเภทเสียงของ KOSTAC SJ ทำให้ซีรีส์ SJ สามารถสร้างและแก้ไขข้อมูลแหล่งกำเนิดเสียง เฉพาะด้าน จากแหล่งเสียงใน " รูปแบบ WAV" ที่ใช้ตามปกติใน Windows® ได้อย่างง่ายดาย สามารถเลือกและรวมแหล่งกำเนิดเสียงได้อย่างอิสระโดยใช้โปรแกรมของ PLC

    สร้างเสียงผ่าน ลำโพง ที่เชื่อมต่ออยู่ <เสียง>
    ซีรีส์ SJ มีพาวเวอร์แอ อุปกรณ์แหล่งจ่าย พลิฟายเออร์ติดตั้งอยู่ใน CPU/ หน่วยประมวลผล สามารถเล่นเสียงผ่าน ลำโพง ได้เมื่อเชื่อมต่ออยู่ มาพร้อมกับฟังก์ชันปรับระดับเสียง จึงสามารถควบคุมได้โดยใช้ระดับเสียงของ ตัวเครื่อง หลักและโปรแกรม PLC นอกจากนี้ยังมี โหมด สิ้นเปลืองพลังงานต่ำเมื่อไม่มีเสียงอีกด้วย