1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน แบบผสมกัน กันน้ำ ( กันน้ำ ก่อน คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน + ท่อร้อย ขดลวด เหล็กกล้า กรู)

คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน แบบผสมกัน กันน้ำ ( กันน้ำ ก่อน คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน + ท่อร้อย ขดลวด เหล็กกล้า กรู)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 173.72/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน แบบผสมต้องขอบคุณการ การเชื่อมต่อสายไฟ ของ คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน กันน้ำ และท่อร้อยสายแบบไม่ใช้สกรู
·วิธีการเชื่อมต่อท่อ plica
·ความ ความทนต่อแรงดึง ของ สายยาง plica และข้อต่อคือ 500 N (JIS medium)
·ความ ความทนต่อแรงดึง ของท่อร้อย ขดลวด ไฟฟ้าและ คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สำหรับ # 15-30 คือ 500 N (JIS medium) และ 1,000 N สำหรับ 38 ขึ้นไป (JIS heavy)

รหัสสินค้า
WKE17
WKE24
WKE30
WKE38
WKE50
WKI17
WKI24
WKI30
WKI38
WKI50
WKI50-54
WKI63
WKI76
WKI83
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งท่อ ขดลวด สายยาง ท่อ ขดลวด สายยาง (ฯลฯ ) เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สูงสุดของ สายไฟ รองรับการใช้งาน
(มิลลิเมตร)

฿ 173.72

PROTECTIVE TUBE OPTION 1 ชิ้น 3 วัน PV17, PE17E19/C1915

฿ 206.97

PROTECTIVE TUBE OPTION 1 ชิ้น 3 วัน PV24, PE24E25/C2523

฿ 416.95

PROTECTIVE TUBE OPTION 1 ชิ้น 3 วัน PV30, PE30E31/C3129

฿ 427.02

PROTECTIVE TUBE OPTION 1 ชิ้น 5 วัน PV38, PE38E39/C3936

฿ 561.75

PROTECTIVE TUBE OPTION 1 ชิ้น 3 วัน PV50, PE50E51/C5148

฿ 325.30

PROTECTIVE TUBE OPTION 1 ชิ้น 3 วัน PV17, PE17G1615

฿ 302.27

PROTECTIVE TUBE OPTION 1 ชิ้น 5 วัน PV24, PE24G2222

฿ 359.47

PROTECTIVE TUBE OPTION 1 ชิ้น 5 วัน PV30, PE30G2828

฿ 427.02

PROTECTIVE TUBE OPTION 1 ชิ้น 5 วัน PV38, PE38G3636

฿ 578.98

PROTECTIVE TUBE OPTION 1 ชิ้น 5 วัน PV50, PE50G4242

฿ 733.83

PROTECTIVE TUBE OPTION 1 ชิ้น 3 วัน PV50, PE50G5448

฿ 815.38

PROTECTIVE TUBE OPTION 1 ชิ้น 5 วัน PV63, PE63G5455

฿ 1,200.48

PROTECTIVE TUBE OPTION 1 ชิ้น 5 วัน PV76, PE76G7070

฿ 1,747.35

PROTECTIVE TUBE OPTION 1 ชิ้น 5 วัน PV83, PE83G8280

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ การมีเพศสัมพันธ์ วัสดุ สังกะสีหล่อ ช่วงอุณหภูมิ(°C) -25 ถึง 90
วัสดุ หลัก ซิงค์อัลลอยดายแคส (ZDC2) กระบวนการเตรียมผิว ชุบสังกะสีแบบใช้ไฟฟ้า (ไตรวาเลนท์ไบรท์โครเมต) ระดับการป้องกัน IP65