1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คอนเนคเตอร์พลาสติก (มีเกลียวนอก PF สำหรับใช้กับท่อ)【1-20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

คอนเนคเตอร์พลาสติก (มีเกลียวนอก PF สำหรับใช้กับท่อ)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 132.50/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· คอนเนคเตอร์พลาสติกสำหรับเชื่อมต่อ Keiflex เข้ากับน็อคเอาท์พอยท์ของแผงควบคุม
· มีเกลียวนอก PF สำหรับใช้กับท่อ

รหัสสินค้า
KMBGP16
KMBGP22
KMBGP28
KMBGP36
KMBGP42
KMBGP54
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งท่อ ขดลวด สายยาง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สูงสุดของ สายไฟ รองรับการใช้งาน
(มิลลิเมตร)
สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ (φS1)
(มิลลิเมตร)
สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ ( ขนาดเกลียว)

฿ 132.50

CONDUIT CONNECTOR 10 ชิ้น 9 วัน 16 (หมายเหตุ)1320.9G1/2

฿ 2,746.39

CONDUIT CONNECTOR 1 แพ็ค

20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

9 วัน 22 (หมายเหตุ)1826.4G3/4

฿ 1,930.04

CONDUIT CONNECTOR 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

9 วัน 28 (หมายเหตุ)2433.2G1

฿ 2,716.15

CONDUIT CONNECTOR 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน 36 (หมายเหตุ)3241.9G1-1/4

฿ 1,930.04

CONDUIT CONNECTOR 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน 42 (หมายเหตุ)3747.8G1-1/2

฿ 2,398.68

CONDUIT CONNECTOR 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน 54 (หมายเหตุ)4859.6G2

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ ตัวเชื่อมต่อ วัสดุ สังกะสีหล่อ ช่วงอุณหภูมิ(°C) -20 – 90
คุณสมบัติ ทนน้ำมัน วัสดุ หลัก PA6 บันทึก (หมายเหตุ) คือ KMS, KMV, KPF, KIC, KIH, KIV, KPBF, KUU, KCS, KMB, KIB, KM, และ KI
ระดับการป้องกัน IP67 ความหน่วงไฟ UL94V0