(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· คอนเนคเตอร์สำหรับเชื่อมต่อ Keiflex เข้ากับน็อคเอาท์พอยท์ของแผงควบคุม
· มีเกลียวสำหรับท่อเหล็กกล้าบางร้อยสายไฟ
รหัสสินค้า |
---|
KMBC12 |
KMBC16 |
KMBC22 |
KMBC28 |
KMBC36 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ท่อ ขดลวด สายยาง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สูงสุดของ สายไฟ รองรับการใช้งาน (มิลลิเมตร) | สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ (φS1) (มิลลิเมตร) | สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ ( ขนาดเกลียว) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,444.04 | CONDUIT CONNECTOR | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 12 (หมายเหตุ) | 10 | 19.1 | CTC19 | ||
฿ 149.53 | CONDUIT CONNECTOR | 1 ชิ้น | 15 วัน | 16 (หมายเหตุ) | 12 | 19.1 | CTC19 | |||
฿ 322.43 | CONDUIT CONNECTOR | 1 ชิ้น | 11 วัน | 22 (หมายเหตุ) | 18 | 25.4 | CTC25 | |||
฿ 379.62 | CONDUIT CONNECTOR | 1 ชิ้น | 11 วัน | 28 (หมายเหตุ) | 24 | 31.8 | CTC31 | |||
฿ 488.02 | CONDUIT CONNECTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | 36 (หมายเหตุ) | 30 | 38.1 | CTC39 |
กำลังโหลด …
พิมพ์ | ตัวเชื่อมต่อ | วัสดุ | สังกะสีหล่อ | ช่วงอุณหภูมิ(°C) | -20 – 90 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ หลัก | ซิงค์อัลลอยดายแคส (ZDC2) | กระบวนการเตรียมผิว | ชุบสังกะสีแบบใช้ไฟฟ้า (ไตรวาเลนท์ไบรท์โครเมต) | บันทึก | (หมายเหตุ) คือ KMS, KMV, KPF, KIC, KIH, KIV, KPBF, KUU, KCS, KMB, KIB, KM, และ KI |
ระดับการป้องกัน | IP67 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง