Sunflake-ROBO การเชื่อมต่อแบบน็อคเอาต์ใช้คอนเนคเตอร์ (มาตรฐาน)

แบรนด์ :
SANKEI MANUFACTURING

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    อุปกรณ์เสริมท่อโลหะร้อยสายไฟ, คอนเนคเตอร์ SANFLEKI-ROBO
    [คุณสมบัติ]
    · เนื่องจากอุปกรณ์เสริม N2 (แบบมาตรฐาน) เป็นแบบเชื่อมต่อแบบสวมเร็ว จึงไม่ต้องใช้เครื่องมือเพิ่มเติมในการขันนัท
    · เชื่อมต่อกับ SANFLEKI ROBO ได้ด้วยมือ
    · วัสดุหลักของบอดี้หลัก และอื่นๆ คือ โพลีเอไมด์ 66
    · มีระดับการป้องกัน IP67
    · ช่วงอุณหภูมิใช้งานคือ -20 ถึง +90 °C
    [การใช้งาน]
    · คอนเนคเตอร์นี้ใช้เชื่อมต่อ SANFLEKI-ROBO เข้ากับน๊อคเอาท์ของแผงควบคุม และสิ่งที่คล้ายกัน

    Drawing และขนาดของ SANFLEKI ROBO สำหรับคอนเนคเตอร์เชื่อมต่อน็อคเอาท์, สินค้ามาตรฐาน

    ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน

    ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน

    Drawing ของสินค้ามาตรฐาน

    Drawing ของสินค้ามาตรฐาน

    รหัสสินค้า
    (สีดำ)
    SANFLEKI ROBO ที่เชื่อมต่อได้เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสูงสุดของสายเคเบิลที่สอดได้⌀A⌀B
    D
    Ødl 1l 2l 3เกลียวเชื่อมต่อ JIS B 0202น้ำหนัก
    (ก./ชิ้น)
    ⌀S1ขนาดเกลียว
    N2BG 16NS
    NP
    NF
    หมายเหตุ
    161029.929.911.412273.820.9G1/220
    N2BG 20201434.434.414.512283.820.9G1/224
    N2BG 25251940.840.819.612323.826.4G3/436
    N2BG 32322548.348.325.714324.533.2G 152
    N2BG 40403357.357.333.714364.541.9G1-1/472
    N2BG 63635180.980.951.616415.059.6G 2128

    หมายเหตุ: ไม่มีขนาด European สำหรับ NP และ NF ของ SANFLEKI ROBO ที่สามารถเชื่อมต่อได้