ขั้วต่อขนาดเล็ก 1625 ระยะพิทช์ 3.68 มม. 1560 / 1854

แบรนด์ :
MOLEX
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]
· ขั้วต่อสำหรับต่อสายไฟเข้ากับสายไฟของ Molex ที่มีระยะพิทช์ส่วนใหญ่ที่ 3.68 มม.
· มีสินค้าทั้งแบบแถวเดียว, สองแถว และประเภทติดตั้งแผงจำหน่าย (ตัวเรือนที่รองรับการใช้งาน: 1625-NP)
คุณสมบัติและรายละเอียดจำเพาะ
ทั่วไป
· ประเภท: ขั้วต่อแบบย้ำ· การใช้งาน: อุปกรณ์แหล่งจ่ายไฟ
· ใช้กับ: ตัวเรือน 1625
ไฟฟ้า
· กระแสไฟฟ้า - สูงสุดต่อหน้าสัมผัส: 5 A· แรงดันไฟฟ้า - สูงสุด: 250 V
| สายนำไฟฟ้า อิสระ |
Drawing ของขั้วต่อมาตรฐาน .062 นิ้ว (1560/1854)

หมายเลขคำสั่งซื้อ - หมายเลขเครื่องมือย้ำสำหรับการใช้งาน
| หมายเลขคำสั่งซื้อ | หมายเลขรุ่น | รูปทรงเทอร์มินอล | กลไกการย้ำ | คีมย้ำแบบแมนนวล | เครื่องมือแกะ | เครื่องมือใส่ | จำนวนมาตรฐาน ต่อแพ็ค | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รายการหลัก | Die ย้ำแบบโมดูลาร์ | |||||||
| 39-00-0278 | 1560T | รูปทรงโซ่ | 57275-4000 | 11-26-0072 (JM5867A) | — | 11-26-7034 (J5800-002) | 11-02-0001 (HT1807) | 6000/1 Reel |
| 39-00-0280 | 1854T | 10000/1 Reel | ||||||
| 39-00-0327 | 1560TL | รูปทรงดอกกุหลาบ | — | — | 11-26-0007 (JHTR1719C) | 6000 | ||
| 39-00-0335 | 1854TL | 11-26-0009 (JHTR2262A/AWG#22-#26) 11-26-0025 (JHTR2262J/AWG#26-#28) | 10000 | |||||
การใช้เครื่องมือย้ำแบบแมนนวลจะค่อนข้างแตกต่างจากการใช้เครื่องมือไฟฟ้า