ระยะพิตช์ 6.7 มม., .093”, ซีรีส์ 3191, ตัวเรือน 3191-NP1

แบรนด์ :
MOLEX
ข้อควรระวัง
- ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน
รายละเอียดสินค้า
คอนเนคเตอร์ไนล่อนไฟเพาเวอร์
[คุณสมบัติ]
· ผลิตภัณฑ์ของ Molex
· ชนิดระยะพิตช์ที่มีให้เลือกใช้: 5.03 มม., 6.30 มม. และ 6.70 มม.
· คู่ตัวเรือนเชื่อมต่อ: 3191-NP
· ขั้วต่อที่รองรับการใช้งาน: 1189
[การใช้งาน]
· สะดวกสำหรับการเชื่อมต่อสายไฟหลากหลายรูปแบบ
คุณสมบัติ
● ชนิดคอนเนคเตอร์ไนล่อนรีเลย์ความหนาแน่นสูง ขนาดเล็ก ระยะพิตช์ 3.68 มม. ที่นิยมใช้ในอุปกรณ์ระบบอัตโนมัติในโรงงานและอื่นๆ● มีโครงสร้างล็อคป้องกันการขาดการเชื่อมต่อจากแรงสะเทือน
สเปค
● จำนวน (ชิ้น): 1● พิกัดแรงดันไฟฟ้าสูงสุด: 600V
● พิกัดกระแสไฟฟ้าสูงสุด: 12A
● ความต้านทานหน้าสัมผัส: 10mΩ หรือต่ำกว่า
● ความต้านทานแรงดันไฟฟ้า: 1500 VAC/1 นาที
● ความต้านทานฉนวน: 1000MΩ หรือสูงกว่า
● ขั้วต่อที่รองรับการใช้งาน: ซีรีส์ 1189, ซีรีส์ 1381, ซีรีส์ 1433
● คู่ปลั๊กเชื่อมต่อ: ซีรีส์ 3191-NP