ระยะพิตช์ 6.7 มม., ซีรีส์ .093”/3191, หัวต่อ, ชนิดตรง 5219

แบรนด์ :
MOLEX

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    คอนเนคเตอร์ไฟเพาเวอร์ผลิตโดย Molex มีระยะพิตช์ 5.03 มม. 6.30 มม. และ 6.70 มม. (คู่ตัวเรือนเชื่อมต่อ: 3191-NR1)
    [คุณสมบัติ]
    · จำนวนขั้ว: 2 ถึง 15 ขั้ว

    ระยะพิตช์ 6.7 มม., ซีรีส์ .093”/3191, หัวต่อ, ชนิดตรง (5219)

    ระยะพิตช์ 6.7 มม., ซีรีส์ .093”/3191, หัวต่อ, ชนิดตรง 5219

    Drawing อ้างอิงของซีรีส์ 5219

    คุณสมบัติ

    · ประเภท: หัวต่อแผงวงจร
    · ซีรีส์: 5219
    · การใช้งาน: ไฟเพาเวอร์, ต่อสายไฟกับแผงวงจร
    · แรงดันไฟฟ้าที่รองรับได้: 600V
    · กระแสไฟฟ้าที่รองรับได้: 12A
    · ช่วงอุณหภูมิขณะทำงาน: -40 ถึง +105°C
    · เชื่อมต่อกับ: ตัวเรือนซ็อกเก็ตและพิน 3191

    ขนาด

    ระยะพิตช์ 6.7 มม., ซีรีส์ .093”/3191, หัวต่อ, ชนิดตรง 5219

    drawing บอกขนาด

    จำนวนพินรหัสสินค้าขนาด Aขนาด C
    25219-02A14.98.2
    35219-03A21.68.2
    45219-04A28.38.2
    65219-06A21.615.0

    แผนภาพการเชื่อมต่อ

    ระยะพิตช์ 6.7 มม., ซีรีส์ .093”/3191, หัวต่อ, ชนิดตรง 5219

    แผนภาพการเชื่อมต่อ

    คู่เชื่อมต่อ
    5219 · 3191-NR1 · 1189/1381/1433
    H = 32.7 mm
    W = 15.1 มม. / W = 21.8 มม. (สำหรับ 6 วงจร)