ขั้วต่อ Mini-Latch (TM) ระยะพิทช์ 2.5 มม. 50802

แบรนด์ :
MOLEX

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [คุณสมบัติ]
    · คอนเนคเตอร์ผลิตโดย Molex ที่มีโครงสร้างเชื่อมต่อของซีรีส์ Spox ของ Molex สำหรับต่อสายไฟกับแผงวงจร พร้อมระยะพิทช์ที่หลากหลายตั้งแต่ 2.50 ถึง 5.08 มม. (ตัวเรือนที่รองรับการใช้งาน: 51191)

    คุณสมบัติและรายละเอียดจำเพาะ

    ขั้วต่อ PCB ระยะพิทช์ 2.00 มม. Micro-Latch (50212)

    รูปภาพสินค้าอ้างอิง

    ทั่วไป

    · ประเภท: ขั้วต่อแบบย้ำ
    · การใช้งาน: สัญญาณ, ต่อสายไฟกับแผงวงจร, ต่อสายไฟกับสายไฟ
    · ใช้กับ: 51191

    ไฟฟ้า

    · กระแสไฟฟ้า - สูงสุดต่อหน้าสัมผัส: 3.0 A
    · แรงดันไฟฟ้า - สูงสุด: 250 V
    สายนำไฟฟ้า
    อิสระ

    Drawing ของขั้วต่อ SPOX™ (50802)

    ขั้วต่อ SPOX (50802)

    หมายเลขคำสั่งซื้อ - หมายเลขเครื่องมือย้ำสำหรับการใช้งาน

    หมายเลขคำสั่งซื้อรูปทรงเทอร์มินอลกลไกการย้ำคีมย้ำแบบแมนนวลเครื่องมือแกะเครื่องมือใส่จำนวนมาตรฐาน 
    ต่อแพ็ค
    รายการหลักDie ย้ำแบบโมดูลาร์
    50802-8000รูปทรงโซ่57275-400011-26-0023
    (JM5857A)
    10000/1 Reel
    50802-9001
    50802-8100รูปทรงดอกกุหลาบ11-26-0095
    (JHTR5907)
    10000
    50802-9101
    การใช้เครื่องมือย้ำแบบแมนนวลค่อนข้างแตกต่างจากการใช้เครื่องมือไฟฟ้า