ขั้วต่อแบบต่อสายไฟกับแผงวงจร ระยะพิทช์ 3.96 มม. 5194 / 5225

แบรนด์ :
MOLEX
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]
· คอนเนคเตอร์ Molex SPOX BMI เป็นคอนเนคเตอร์สำหรับการต่อสายเคเบิลกับสายเคเบิล และต่อสายเคเบิลกับแผงวงจร พร้อมฟังก์ชันการปรับตำแหน่งตัวเอง ค่าพิกัดกระแสไฟฟ้าสูงสุด 3.0 A และระยะพิทช์ 2.54 มม. (ตัวเรือนที่รองรับการใช้งาน: 5195/5196/5197/5198/5199)
คุณสมบัติและรายละเอียดจำเพาะ

รูปภาพผลิตภัณฑ์อ้างอิง (รหัสสินค้า: 5194PBTL)
ทั่วไป
· ประเภท: ขั้วต่อแบบย้ำ· การใช้งาน: สัญญาณ
· ใช้กับ: 5195, 5196, 5197, 5198, 5199
ไฟฟ้า
· กระแสไฟฟ้า - สูงสุดต่อหน้าสัมผัส: 5194T: 7A, 5194PBT: 5A, 5225T: 4A, 1A· แรงดันไฟฟ้า - สูงสุด: 250 V
| สายนำไฟฟ้า อิสระ |
Drawing ของขั้วต่อ SPOX™ BMI (5194/5225)

หมายเลขคำสั่งซื้อ - หมายเลขเครื่องมือย้ำสำหรับการใช้งาน
| หมายเลขคำสั่งซื้อ | หมายเลขรุ่น | รูปทรงเทอร์มินอล | กลไกการย้ำ | คีมย้ำแบบแมนนวล | เครื่องมือแกะ | เครื่องมือใส่ | จำนวนมาตรฐาน ต่อแพ็ค | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รายการหลัก | Die ย้ำแบบโมดูลาร์ | |||||||
| 08-70-1031 | 5194T | รูปทรงโซ่ | 57275-4000 | 11-26-0023 (JM5859A) | — | 11-26-0100 (J5800-009) | — | 5000/1 Reel |
| 39-00-0021 | 5194PBT | |||||||
| 08-70-1029 | 5225T | |||||||
| 08-70-1030 | 5194TL | รูปทรงดอกกุหลาบ | — | — | 11-26-0058 (JHTR5904) | 5000 | ||
| 39-00-0022 | 5194PBTL | |||||||
| 08-70-1028 | 5225TL | 11-26-0089 (JHTR5906) | ||||||
การใช้เครื่องมือย้ำแบบแมนนวลค่อนข้างแตกต่างจากการใช้เครื่องมือไฟฟ้า