หัวต่อแบบโมดูลาร์ SL ชนิดตรง (70543)

แบรนด์ :
MOLEX
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
คอนเนคเตอร์ผลิตโดย Molex ระยะพิตช์ 2.54 มม. สำหรับต่อสายไฟกับแผงวงจร / ต่อสายไฟกับสายไฟ รองรับการใช้งานที่หลากหลายกับสายไฟหุ้มฉนวนและสายไฟ IDT และ FFC
คุณสมบัติและรายละเอียดจำเพาะ
ทั่วไป
| ประเภท | หัวต่อแผงวงจร |
|---|---|
| ซีรีส์ | 70543 |
| การใช้งาน | สายสัญญาณ, ต่อสายไฟกับแผงวงจร |
| ภาพรวม | คอนเนคเตอร์แบบโมดูลาร์ SL |
คุณสมบัติทางกายภาพ
| รหัสสินค้า | 70543-0001 | 70543-0002 | 70543-0003 | 70543-0004 | 70543-0005 | 70543-0006 | 70543-0007 | 70543-0008 | 70543-0009 | 70543-0010 | 70543-0011 | 70543-0012 | 70543-0013 | 70543-0014 | 70543-0015 | 70543-0017 | 70543-0019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| แบบ Breakaway | ไม่ | ||||||||||||||||
| วงจร (มีโหลด) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 |
| วงจร (สูงสุด) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 |
| สี - เรซิน | สีดำ | ||||||||||||||||
| ความทนทาน (จำนวนครั้งเชื่อมต่อสูงสุด) | 50 | ||||||||||||||||
| First Mate / Last Break | ไม่ | ||||||||||||||||
| ไวไฟ | 94 V-0 | ||||||||||||||||
| สามารถใช้สายเรืองแสงได้ | ไม่ | ||||||||||||||||
| ไกด์ถึงส่วนเชื่อมต่อ | ไม่ | ||||||||||||||||
| ส่วนใส่กับคู่เชื่อมต่อ | ไม่มี | ||||||||||||||||
| ล็อคกับคู่เชื่อมต่อ | มี | ||||||||||||||||
| วัสดุ - โลหะ | ทองเหลือง, ฟอสเฟอร์บรอนซ์ | ||||||||||||||||
| วัสดุ - ชุบผิวเชื่อมต่อ | ทอง | ||||||||||||||||
| วัสดุ - ชุบผิวขั้วต่อ | ดีบุก | ||||||||||||||||
| วัสดุ - เรซ่น | เทอร์โมพลาสติกอุณหภูมิสูง | ||||||||||||||||
| น้ำหนักสุทธิ | 0.484/g | 0.654/g | 0.789/g | 0.948/g | 1.107/g | 1.266/g | 1.425/g | 1.584/g | 1.742/g | 2.120/g | 2.302/g | 2.484/g | 2.669/g | 2.848/g | 3.030/g | 3.394/g | 3.758/g |
| จำนวนแถว | 1 | ||||||||||||||||
| ทิศทาง | แนวตั้ง | ||||||||||||||||
| ความยางหาง PC | 3.30 mm | ||||||||||||||||
| ตัวระบุตำแหน่งแผงวงจร | ไม่ | ||||||||||||||||
| ตัวคงตำแหน่งแผงวงจร | ไม่มี | ||||||||||||||||
| ความหนาแผงวงจร - ที่แนะนำ | 1.60 mm | ||||||||||||||||
| ประเภทบรรจุภัณฑ์ | ท่อ | ||||||||||||||||
| ระยะพิตช์ - ผิวหน้าเชื่อมต่อ | 2.54 mm | ||||||||||||||||
| ระยะพิตช์ - ผิวหน้าขั้วต่อ | 2.54 mm | ||||||||||||||||
| การชุบผิว - เชื่อมต่อ | 0.381µm | ||||||||||||||||
| การชุบผิว - ชั้วต่อ | 1.905µm | ||||||||||||||||
| ส่วนใส่ขั้วกับคู่เชื่อมต่อ | มี | ||||||||||||||||
| มีตัวหุ้ม | ต่ออย่างสมบูรณ์ | ||||||||||||||||
| ซ้อนกันได้ | ไม่ | ||||||||||||||||
| รองรับการใช้งานติดตั้งกับพื้นผิว (SMC) | ไม่ | ||||||||||||||||
| ช่วงอุณหภูมิขณะทำงาน | -40 ถึง + 105 ° C | ||||||||||||||||
| ผิวหน้าขั้วต่อ: รูปแบบ | รูทะลุ | ||||||||||||||||
คุณสมบัติทางไฟฟ้า
| กระแสไฟฟ้าสูงสุดต่อหน้าสัมผัส | 3.0 A |
|---|---|
| แรงดันไฟฟ้าสูงสุด | 250 V |
Drawing ของหัวต่อแบบโมดูลาร์ SL™ ชนิดตรง (70543)
Drawing แสดงโครงร่าง - รหัสสินค้า: 70543-0004